ファクトリーサプライ用品技術窓口

カセットガスインバータ発電機

通常単価(税別)
60,047円
税込単価
66,052円
通常出荷日:4日目

【特長】・燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べ保管が簡単です・使用時は燃料の給油を行う手間がなくボン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガスエンジン
  • 定格交流出力
    100V-1.0kVA
  • 定格直流出力
    12V-2A
  • 連続運転時間 (h)
    1~2
  • 仕様
    インバーター
  • タンク容量(L)
    0.5(カセットガス2本の容量)
  • 使用燃料
    カセットボンベ250g×2本
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 全高(mm)
    400
  • 全長(mm)
    425
  • 全幅(mm)
    235
  • 騒音値(dB)
    68
  • JANコード
    4560124271862
  • 質量(g)
    12000
  • トラスココード
    369-2503
  • 材質1
    本体カバー:ポリプロピレン
  • 付属品
    ボンベ6本、オイル500ml、直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ軸、ドライバハンドル、取扱説明書(保証書)
  • 詳細タイプ
    エコモード省エネ運転

ご注意

  • 屋内や倉庫等の換気の悪い場所では使用しないでください。
  • 風通しの悪い場所や排気の篭る場所でも使用しないでください。一酸化炭素が溜まり、ガス中毒の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GEN-1000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GEN-1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガスエンジン
定格交流出力
100V-1.0kVA
定格直流出力
12V-2A
連続運転時間(h)
1~2
仕様
インバーター
タンク容量(L)
0.5(カセットガス2本の容量)
使用燃料
カセットボンベ250g×2本
周波数(Hz)
50/60
全高(mm)
400
全長(mm)
425
全幅(mm)
235
騒音値(dB)
68
JANコード
4560124271862
質量(g)
12000
トラスココード
369-2503
材質1
本体カバー:ポリプロピレン
付属品
ボンベ6本、オイル500ml、直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ軸、ドライバハンドル、取扱説明書(保証書)
詳細タイプ
エコモード省エネ運転

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GEN-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,047円
( 66,052円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べ保管が簡単です
・使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけで簡単です
・簡単操作ラベル付きで順を追うだけで簡単に操作できます
・ボンベ6本とオイル500mlがサービスで付属しています
【用途】
・非常時の備えや、アウトドア用に
【材質】
・本体カバー:ポリプロピレン
【付属品】
・ボンベ6本
・オイル500ml
・直流バッテリ充電用コード
・プラグレンチ
・オイルドレンパイプ
・オイルジョッキ
・ドライバ軸
・ドライバハンドル
・取扱説明書(保証書)

ご注意

  • 屋内や倉庫等の換気の悪い場所では使用しないでください。
  • 風通しの悪い場所や排気の篭る場所でも使用しないでください。一酸化炭素が溜まり、ガス中毒の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カセットガスインバータ発電機の型番GEN-1000のページです。 型番GEN-1000に関する仕様情報を記載しております。
カセットガスインバータ発電機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カセットガスインバータ発電機
インバータガスエンジン発電機
プロパンガスエンジン発電機
インバーターガス発電機(交流直流両用)
MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)
防災用カセットガスインバーター発電機
メーカーTM新ダイワ工業デンヨー新ダイワ工業ワキタグリーンクロス
通常価格60,047円143,696円 -160,759円382,716円192,680円113,800円
通常出荷日4日目1日目4日目9日目1日目11日目
商品タイプガスエンジンガスエンジン-ガスエンジン--
定格交流出力100V-1.0kVA0.9kVA(50/60Hz)-100V~2.2kVA(50/60Hz)--
定格直流出力12V-2A12V-8.3A-12V~8.3A12V-8.3A-
連続運転時間(h)1~2--約10(エコ運転時:約20)3.2/7~3.2-
仕様インバーター交流直流両用-交流直流両用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました