USB3 アダプタ通販・販売特集
USB3 アダプタの特集ページです。
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)やパネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)などUSB3 アダプタに関する商品を探せます。
USB3.0/3.1対応マイクロケーブル
USB3.0規格対応(転送速度5Gbps)のUSBケーブル。
【特長】
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全で耐振動、耐衝撃性にも優れている。
・サビに強く、信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
・USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から三重のシールド処理で、更に高い遮へい性があるケーブル。
【用途】
・USB3.0/3.1ポートを持つパソコンと、ハードディスク等のマイクロUSB3.0/3.1機器を接続。
もっと読むクイックUSBアダプタ
0
専用電源不要、計量器やPCに接続するだけで使用可能なUSBアダプタ。
【特長】
・キャップ装着時には防塵・防水構造(IP65)。
・計量データは簡単にExcelやWordにも直接入力可能(専用ソフト不要)。
・接続ケーブル4本付属(RS-232C-25P/9P/DIN、USB延長ケーブル)。
・計量データをリアルタイムにPCへ送信可能(データの保持はできません)。
・PCのOSに依存せず、安定した通信が可能。A&D性天びん・はかり全機種に対応。
・電子天びん・はかりの計量値をリアルタイムにPC(USBポート)へ送信。特別なソフトは不要。
【用途】
・天びん・はかりの計量値をリアルタイムにPCへ送信したい場合に最適。
もっと読むUSB2.0 Aタイプ延長ケーブル
USB2.0 TypeA オスとメスの両端ハーネス。USBの延長ケーブル。定格電圧30V・シールド付
U02-AM-AF-長さ:使用温度範囲:-10℃~70℃、保管温度範囲:-20℃~70℃
USB-AM-AF-長さ:使用温度範囲: -5℃~30℃ 保管温度範囲: -5℃~30℃(※販売終了品)
USB2.0 Type C-Aケーブル(3m・ブラック) KU-CA30K
0
USB Type-Cポートを持つ端末とUSB機器を接続するUSB2.0 TypeC - Aケーブル。
【特長】
・USB IF(USB Implementers Forum)認証製品。
・USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブル。
・急速充電に対応。
・二重シールドケーブル。
・金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
・優れた耐振動・耐衝撃性。
もっと読む