RG 59 U 同軸 ケーブル通販・販売特集
RG 59 U 同軸 ケーブルの特集ページです。
RG同軸ケーブルやRGタイプ高周波同軸ケーブルなどRG 59 U 同軸 ケーブルに関する商品を探せます。
RG同軸ケーブル
【特長】
・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い。
・機械的強度が高い。
・軽量で取り扱いが容易。
【用途】
・確かな性能を活かして幅広い用途に利用が可能。
もっと読む通常価格(税別) :
3,685円~
一部当日出荷可能
RGタイプ高周波同軸ケーブル
RG型はきわめて種類が多く、次のような特長があります。
【特長】
・絶縁抵抗が高い。
・絶縁耐圧が高い。
・軽量で取り扱いが容易。
・耐水性、耐老化性が良好。
・機械的強度が高い。
・本品の名称はすべてRG-/uの記号であらわされており、RGはRadio Guideの略、UはUniversalを意味する。
【用途】
・高品質で電気的・機械的にも大変優れ、電子計算機等の機内配線などに広く使用。
もっと読む通常価格(税別) :
5,500円~
一部当日出荷可能
可動用同軸ケーブル 50/75Ω
屈曲特性に優れた可動用タイプ。屈曲試験において、NA3C2VRは26万回以上、NARG58Rは44万回以上まで耐えることが可能な同軸ケーブルです。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
極細同軸ケーブル用コネクタ UMシリーズ
0
クイックロックタイプの同軸コネクタです。各種バリエーションを取り揃えています。
【特長】
・信頼性の高い極細同軸ケーブルに最適な超小型同軸コネクタです。
・ロック形式はクイックロックタイプです。
・クイックロックタイプは防衛庁規格DSP C 6205に制定されています。
・結線方式は結線作業を極めて簡易化・確実化させる圧着結線方式です。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ
BNCシリーズは50Ω同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品。
【特長】
・小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構。
・着脱を頻繁に行う機器のインタフェース用として多用されている。
・75Ωケーブルをご使用の場合は使用周波数200MHz以下で使用すること。
【用途】
コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に使用。
もっと読む- CAD:
- 2D
BNCコネクタ付ケーブル
実績の高いミスミオリジナルコネクタ・ケーブルを採用、BNCシリーズで売れ筋No.1のおすすめ商品です。
計測器に良く使用される50Ωタイプを長さを0.1m単位で指定いただけます。
モバイルシステム同軸ケーブル
0
絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
【特長】
・内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
・定在波比が少なく伝送特性の経年変化にも優れています。
・外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小減に低減します。
・HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性・耐水性を高めた屋外用仕様製品です。
【用途】
・移動体通信、ベイシングシステム、簡易携帯電話。
・無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。
・高周波用機器の接続、および内部配線。
もっと読む通常価格(税別) :
5,974円~
一部当日出荷可能