NFC通販・販売特集
NFCの特集ページです。
NFロング2面カット型センターフランジやNFロングセンターフランジ丸型などNFCに関する商品を探せます。
NFロング2面カット型センターフランジ
0
【特長】
・フランジをスリーブの中央に配置した形状であり、取付けの自由度がより高くなっています。
・フランジの形状は2面カット型となっており、合成樹脂リテーナーが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
NFロングセンターフランジ丸型
0
【特長】
・フランジをスリーブの中央に配置した形状であり、取付けの自由度がより高くなっています。
・フランジの形状は丸型となっており、合成樹脂リテーナーが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
NFロングセンターフランジ角型
0
【特長】
・フランジをスリーブの中央に配置した形状であり、取付けの自由度がより高くなっています。
・フランジの形状は角型となっており、合成樹脂リテーナーが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
NFCウォッチロガーAT-077
0
【特長】
・航空機内にも持ち込み可能です。
・NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。
・データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
・スマートフォンアプリ・パソコン用ソフトはhttp://f-log.jp/から、Android端末(NFC機能付き)アプリはhttps://play.google.com/store/apps/details?id=watch_logger.appli&hl=jaから無償ダウンロードできます。
【商品仕様】
・型番:AT-077
・カードタイプアタッチメント
もっと読むNFCウォッチロガー KTシリーズ
0
【特長】
・航空機内にも持ち込み可能です。
・NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。
・データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
・スマートフォンアプリ・パソコン用ソフトはhttp://f-log.jp/から、Android端末(NFC機能付き)アプリはhttps://play.google.com/store/apps/details?id=watch_logger.appli&hl=jaから無償ダウンロードできます。
もっと読むeGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー
0
【特長】
・防水加工済みで雨天時でも使用できます
・スマホを持たない方向けの解錠NFCです
・個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します
・スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます
・解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます
【材質】
・スマートカード:プラスチック
・スマートキーホルダー:プラスチック
もっと読む自在型アイボルト
0
取付軸に対して 360度自由に回転します。大型金型の移動・反転作業、コンクリート二次製品の横吊りなどに最適な特殊アイボルトです。
【特長】
・全方向安全係数5以上
・回転径が小さいため、小さいスペースでも取り付け可能
・JISアイボルトの2.5倍以上の強度
【用途】
・加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
NFロング2面カットインローフランジ | NFロング型端面フランジ丸型 | NFロング型端面フランジ角型 | NFロング型端面フランジオーバル型 | NFシリーズ角型端面フランジ(ミディアムサイズ) |
ASK(エイエスケイ) | ASK(エイエスケイ) | ASK(エイエスケイ) | ASK(エイエスケイ) | ASK(エイエスケイ) |
| 4,760円~ | 3,639円~ | 4,275円~ | 3,743円~ | 3,020円~ |
5日目 | 5日目~ | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 5日目 | 5日目~ |
インローフランジ | 標準フランジ | 標準フランジ | 標準フランジ | 標準フランジ |
二面フランジ | 丸フランジ | 角フランジ | 二面フランジ | 角フランジ |
リニアブッシュ(直動のみ) | リニアブッシュ(直動のみ) | リニアブッシュ(直動のみ) | リニアブッシュ(直動のみ) | リニアブッシュ(直動のみ) |
鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
表面処理あり | 表面処理あり | 表面処理あり | 表面処理あり | 表面処理あり |