メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

NFロング2面カット型センターフランジ

通常単価(税別)
4,399円~12,445円
税込単価
4,839円~13,690円
通常出荷日:5日目

【特長】・フランジをスリーブの中央に配置した形状であり、取付けの自由度がより高くなっています。・フラン...

詳細を確認
  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

NFロング2面カット型センターフランジ 外形図

規格表

NFロング2面カット型センターフランジ 規格表

選定サポート情報

NFロング2面カット型センターフランジ 選定サポート

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

最小発注数量
6
320
35
12
1個
8
428
45
15
1個
10
585
55
19
1個
12
806
57
21
1個
13
815
61
23
1個
16
1234
70
28
1個
20
1401
80
32
1個
25
1558
112
40
1個
30
2489
123
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,399円
( 4,839円 )
5日目
4,399円
( 4,839円 )
5日目
4,560円
( 5,016円 )
5日目
4,845円
( 5,330円 )
5日目
5,301円
( 5,831円 )
5日目
6,080円
( 6,688円 )
5日目
7,258円
( 7,984円 )
5日目
10,099円
( 11,109円 )
5日目
12,445円
( 13,690円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジをスリーブの中央に配置した形状であり、取付けの自由度がより高くなっています。
・フランジの形状は2面カット型となっており、合成樹脂リテーナーが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。

ご注意

  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NFロング2面カット型センターフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NFロング2面カット型センターフランジ
NFロング2面カットインローフランジ
NFロング型端面フランジ丸型
NFロング型端面フランジ角型
NFロング型端面フランジオーバル型
NFシリーズ角型端面フランジ(ミディアムサイズ)
メーカーASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)
通常価格4,399円-4,760円 -3,639円 -4,275円 -3,743円 -3,142円 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目〜
タイプセンターフランジインローフランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ
フランジ形状二面フランジ二面フランジ丸フランジ角フランジ二面フランジ角フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質鉄鉄鉄鉄鉄鉄
外筒表面処理表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト