17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

600 450 棚通販・販売特集

600 450 棚の特集ページです。 中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)や中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 600kg/段など600 450 棚に関する商品を探せます。

  • 中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

      トラスコ中山

      中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

      0
      通常価格(税別) :
      36,165円~
      通常出荷日 :
      4日目
    • 中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 600kg/段
      • 数量スライド割引

      トラスコ中山

      中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 600kg/段

      0
      通常価格(税別) :
      5,431円~
      通常出荷日 :
      4日目
    • ステンレスパイプ棚 間口600mm
      • 廃止予定品あり

      東製作所

      ステンレスパイプ棚 間口600mm

      0
      通常価格(税別) :
      14,549円~
      通常出荷日 :
      3日目
    • TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-66L-4

        トラスコ中山

        TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-66L-4

        0
        通常価格(税別) :
        41,221円
        通常出荷日 :
        4日目
      • 中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

          トラスコ中山

          中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

          0
          通常価格(税別) :
          24,527円~
          通常出荷日 :
          4日目
        • オーエム ステンレスシェルフ(奥行450,600mm)
          • 廃止予定品

          オーエム

          オーエム ステンレスシェルフ(奥行450,600mm)

          0
          通常価格(税別) :
          163,911円~
          通常出荷日 :
          19日目
        • 中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)

            トラスコ中山

            中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)

            0
            通常価格(税別) :
            33,946円~
            通常出荷日 :
            4日目
          • メッシュラック用デバイダー
            • 数量スライド割引

            トラスコ中山

            メッシュラック用デバイダー

            0
            通常価格(税別) :
            1,119円~
            通常出荷日 :
            1日目〜
          • 中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

              トラスコ中山

              中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

              0
              通常価格(税別) :
              41,427円~
              通常出荷日 :
              4日目
            • パンチ棚

                杉田エース

                パンチ棚

                0
                通常価格(税別) :
                7,797円
                通常出荷日 :
                5日目
              • 中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ・高さ2400mm・5段タイプ)

                  トラスコ中山

                  中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ・高さ2400mm・5段タイプ)

                  0
                  通常価格(税別) :
                  36,948円~
                  通常出荷日 :
                  2日目〜
                • ステンレス製デバイダー(SUS304)
                  • 数量スライド割引

                  トラスコ中山

                  ステンレス製デバイダー(SUS304)

                  0
                  通常価格(税別) :
                  3,066円~
                  通常出荷日 :
                  1日目〜
                • 中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

                    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

                    中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

                    5平均満足度 5.0
                    通常価格(税別) :
                    24,264円~
                    通常出荷日 :
                    3日目
                  • 重量棚NR型 高さ 1510mm

                      サカエ

                      重量棚NR型 高さ 1510mm

                      0
                      通常価格(税別) :
                      87,331円~
                      通常出荷日 :
                      10日目
                    • 中軽量ラック(中軽量棚)

                        瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

                        中軽量ラック(中軽量棚)

                        5平均満足度 5.0
                        通常価格(税別) :
                        18,591円~
                        通常出荷日 :
                        3日目
                      • 軽中量ラック 300㎏タイプ
                        • 数量スライド割引

                        ミスミ

                        軽中量ラック 300㎏タイプ

                        4.5平均満足度 4.5
                        通常価格(税別) :
                        15,270円~
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • 軽中量ラック 150㎏タイプ
                        • 数量スライド割引

                        ミスミ

                        軽中量ラック 150㎏タイプ

                        4.3平均満足度 4.3
                        通常価格(税別) :
                        10,325円~
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • 軽中量ラック 200㎏タイプ
                        • 数量スライド割引

                        ミスミ

                        軽中量ラック 200㎏タイプ

                        4.7平均満足度 4.7
                        通常価格(税別) :
                        11,046円~
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • 軽中量ラック 250㎏タイプ
                        • 数量スライド割引

                        ミスミ

                        軽中量ラック 250㎏タイプ

                        4.6平均満足度 4.6
                        通常価格(税別) :
                        14,277円~
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • 軽中量ラック 500㎏タイプ
                        • 数量スライド割引

                        ミスミ

                        軽中量ラック 500㎏タイプ

                        4.6平均満足度 4.6
                        通常価格(税別) :
                        16,229円~
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • 軽量棚用側面ガイド D600用
                        • 数量スライド割引

                        トラスコ中山

                        軽量棚用側面ガイド D600用

                        0
                        通常価格(税別) :
                        591円~
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • 600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製)

                          エスコ

                          600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製)

                          0
                          通常価格(税別) :
                          68,325円
                          通常出荷日 :
                          2日目
                          一部当日出荷可能
                        • 幅広JISラック収納棚 SRJシリーズ

                            タカチ電機工業

                            幅広JISラック収納棚 SRJシリーズ

                            0
                            通常価格(税別) :
                            7,561円~
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                          • 軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

                              瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

                              軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

                              0
                              通常価格(税別) :
                              19,851円~
                              通常出荷日 :
                              6日目
                            • メタルミニ棚板 幅600mm
                              • 廃止予定品

                              アズワン

                              メタルミニ棚板 幅600mm

                              0
                              通常価格(税別) :
                              2,691円~
                              通常出荷日 :
                              8日目〜
                            • 軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

                                瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

                                軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

                                3平均満足度 3.0
                                通常価格(税別) :
                                13,245円~
                                通常出荷日 :
                                3日目
                              • フェニックスラック(奥行450,600mm)

                                  トラスコ中山

                                  フェニックスラック(奥行450,600mm)

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  35,819円~
                                  通常出荷日 :
                                  4日目
                                • イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

                                    トラスコ中山

                                    イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    10,468円
                                    通常出荷日 :
                                    1日目
                                  • 軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

                                      ミスミ

                                      軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

                                      5平均満足度 5.0
                                      通常価格(税別) :
                                      3,174円~
                                      通常出荷日 :
                                      1日目
                                    • 軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

                                        ミスミ

                                        軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

                                        4.6平均満足度 4.6
                                        通常価格(税別) :
                                        2,780円~
                                        通常出荷日 :
                                        1日目

                                      これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                      比較リスト