17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)

中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)

通常単価(税別)
33,946円~63,175円
税込単価
37,341円~69,493円
通常出荷日:4日目

【特長】・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。・棚板は割棚方式のため...

詳細を確認

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。 連結型のみではご使用できません。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
    未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    図面

    TUG60053J4/TUG60053S4

    中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) TUG60053J4/TUG60053S4図面

    TUG60054Z4

    中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) TUG60054Z4図面

    TUG60055J4/TUG60055Z4

    中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) TUG60055J4/TUG60055Z4図面

    TUG60056J4

    中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) TUG60056J4図面

    使用方法・使用事例

    使用方法

    中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) 取扱説明書-2

    絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 天地棚段数(段)

    • 連結タイプ

    • 間口(mm)

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 均等積載量(kg/段)

    • 色

    • トラスココード

    • JANコード

    • グリーン購入法適合品

    • 質量(g)

    • 有効間口(mm)

    • 棚板調整ピッチ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    天地棚段数

    (段)

    連結タイプ

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    高さ

    (mm)

    均等積載量

    (kg/段)

    色

    トラスココード

    JANコード

    グリーン購入法適合品

    質量(g)

    有効間口(mm)

    棚板調整ピッチ(mm)

    最小発注数量
    重量タイプ(500Kg~)
    4
    単体型
    962
    792
    1500 ~ 1502
    600
    オイスターホワイト
    783-0645
    4989999566703
    適合
    67700
    837
    30
    1個
    重量タイプ(500Kg~)
    4
    単体型
    962
    492
    1500 ~ 1502
    600
    オイスターホワイト
    783-0602
    4989999566741
    適合
    55300
    837
    30
    1個
    重量タイプ(500Kg~)
    4
    単体型
    962
    942
    1500 ~ 1502
    600
    オイスターホワイト
    783-0661
    4989999566765
    適合
    75900.0
    837
    30
    1個
    重量タイプ(500Kg~)
    4
    単体型
    1262
    642
    1500 ~ 1502
    600
    オイスターホワイト
    783-0700
    4989999566802
    適合
    77600
    1137
    30
    1個
    -
    -
    -
    1262
    492
    1502
    -
    -
    783-0688
    4989999566826
    -
    -
    -
    -
    1個
    重量タイプ(500Kg~)
    4
    単体型
    1262
    942
    1500 ~ 1502
    600
    オイスターホワイト
    783-0742
    4989999566840
    適合
    90400
    1137
    30
    1個
    重量タイプ(500Kg~)
    4
    単体型
    1562
    792
    1500 ~ 1502
    600
    オイスターホワイト
    783-0807
    4989999566864
    適合
    104900
    1437
    30
    1個
    重量タイプ(500Kg~)
    4
    単体型
    1562
    642
    1500 ~ 1502
    600
    オイスターホワイト
    783-0785
    4989999550252
    適合
    90300.0
    1437
    30
    1個
    重量タイプ(500Kg~)
    4
    単体型
    1562
    492
    1500 ~ 1502
    600
    オイスターホワイト
    783-0769
    4989999550276
    適合
    82500
    1437
    30
    1個
    重量タイプ(500Kg~)
    4
    単体型
    1562
    942
    1500 ~ 1502
    600
    オイスターホワイト
    783-0823
    4989999550290
    適合
    105200
    1437
    30
    1個
    重量タイプ(500Kg~)
    4
    単体型
    1862
    792
    1500 ~ 1502
    600
    オイスターホワイト
    783-0882
    4989999550313
    適合
    120300.0
    1737
    30
    1個
    重量タイプ(500Kg~)
    4
    単体型
    1862
    492
    1500 ~ 1502
    600
    オイスターホワイト
    783-0840
    4989999550351
    適合
    110400
    1737
    30
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,735円
    ( 45,909円 )
    4日目
    33,946円
    ( 37,341円 )
    4日目
    46,151円
    ( 50,766円 )
    4日目
    42,436円
    ( 46,680円 )
    4日目
    37,996円
    ( 41,796円 )
    4日目
    51,019円
    ( 56,121円 )
    4日目
    53,436円
    ( 58,780円 )
    4日目
    46,377円
    ( 51,015円 )
    4日目
    42,545円
    ( 46,800円 )
    4日目
    57,846円
    ( 63,631円 )
    4日目
    63,175円
    ( 69,493円 )
    4日目
    50,074円
    ( 55,081円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
    ・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
    ・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
    ・高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
    ・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
    ・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。 連結型のみではご使用できません。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
    A
    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
    Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
    A
    安全性、強度の面からお勧めできません。
    Q棚板を外して使用できますか?
    A
    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(600kg,高さ1500mm,4段)
    中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段)
    中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(450kg,高さ1500mm,4段)
    中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)
    中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
    中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格33,946円-29,954円 -33,587円 -35,374円 -35,110円 -30,519円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト