17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

3P2P変換通販・販売特集

3P2P変換の特集ページです。 変換アダプタ TAP-AD11・TAP-AD2Nや変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子など3P2P変換に関する商品を探せます。

  • 変換アダプタ TAP-AD11・TAP-AD2N

      サンワサプライ

      変換アダプタ TAP-AD11・TAP-AD2N

      4.5平均満足度 4.5
      通常価格(税別) :
      946円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

        ミスミ

        変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

        4.7平均満足度 4.7
        通常価格(税別) :
        608円
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P
        • 数量スライド割引

        ミスミ

        【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

        0
        通常価格(税別) :
        2,564円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

          ミスミ

          【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

          0
          通常価格(税別) :
          3,786円
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

            ミスミ

            【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

            0
            通常価格(税別) :
            1,366円
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 2P-3P変換プラグ SS-15

              エンジニア

              2P-3P変換プラグ SS-15

              0
              通常価格(税別) :
              894円
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • 2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

                サンワサプライ

                2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

                4.5平均満足度 4.5
                通常価格(税別) :
                1,572円
                通常出荷日 :
                1日目
              • ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
                • 数量スライド割引

                ミスミ

                ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ

                4.4平均満足度 4.4
                通常価格(税別) :
                456円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • 3P→2P変換アダプタ TAP-AD1N
                • 廃止予定品

                三商

                3P→2P変換アダプタ TAP-AD1N

                0
                通常価格(税別) :
                1,169円
                通常出荷日 :
                10日目
              • コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )
                • 数量スライド割引

                アメリカン電機

                コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )

                0
                通常価格(税別) :
                1,025円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • 引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N
                • 数量スライド割引

                サンワサプライ

                引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N

                5平均満足度 5.0
                通常価格(税別) :
                2,498円
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • 電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)

                  サンワサプライ

                  電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)

                  0
                  通常価格(税別) :
                  1,421円
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • 3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

                    サンワサプライ

                    3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

                    0
                    通常価格(税別) :
                    2,671円
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

                      サンワサプライ

                      3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

                      0
                      通常価格(税別) :
                      652円
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • 3P→2P変換アダプタ(平行型)

                        サンワサプライ

                        3P→2P変換アダプタ(平行型)

                        4.7平均満足度 4.7
                        通常価格(税別) :
                        430円
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • 電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                          サンワサプライ

                          電源タップ(3P→2P変換タイプ)

                          0
                          通常価格(税別) :
                          2,980円~
                          通常出荷日 :
                          1日目〜
                        • 3P→2P変換アダプタ

                            サンワサプライ

                            3P→2P変換アダプタ

                            5平均満足度 5.0
                            通常価格(税別) :
                            809円
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • 3P→引掛変換アダプタ

                              サンワサプライ

                              3P→引掛変換アダプタ

                              0
                              通常価格(税別) :
                              2,839円
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • 変換アダプタ/接地2P⇒2P+Y端子

                                平河ヒューテック

                                変換アダプタ/接地2P⇒2P+Y端子

                                0
                                通常価格(税別) :
                                340円
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN
                                • 数量スライド割引

                                サンワサプライ

                                ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN

                                3平均満足度 3.0
                                通常価格(税別) :
                                1,585円
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • 【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

                                  ミスミ

                                  【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  2,036円~
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • 2ピン変換アダプター HS-32
                                  • 数量スライド割引

                                  ホーザン

                                  2ピン変換アダプター HS-32

                                  5平均満足度 5.0
                                  通常価格(税別) :
                                  680円
                                  通常出荷日 :
                                  3日目
                                • ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)
                                  • 数量スライド割引

                                  ミスミ

                                  ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)

                                  5平均満足度 5.0
                                  通常価格(税別) :
                                  1,193円
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型
                                  • 数量スライド割引

                                  ミスミ

                                  ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                                  4.8平均満足度 4.8
                                  通常価格(税別) :
                                  503円~
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • 延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

                                    ミスミ

                                    延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

                                    3平均満足度 3.0
                                    通常価格(税別) :
                                    4,348円
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • 3Mプラグ・コネクターボデー

                                      明工社

                                      3Mプラグ・コネクターボデー

                                      5平均満足度 5.0
                                      通常価格(税別) :
                                      1,117円~
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目〜
                                      一部当日出荷可能
                                    • 汎用OAタップ 抜止形2ヶ口 コード3M 平刃形プラグ・ハーネスプラグ
                                      • 数量スライド割引

                                      アメリカン電機

                                      汎用OAタップ 抜止形2ヶ口 コード3M 平刃形プラグ・ハーネスプラグ

                                      1平均満足度 1.0
                                      通常価格(税別) :
                                      2,728円~
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目
                                      当日出荷可能
                                    • 3P-2P変換電源アダプター HS-32

                                        アズワン

                                        3P-2P変換電源アダプター HS-32

                                        5平均満足度 5.0
                                        通常価格(税別) :
                                        1,027円
                                        通常出荷日 :
                                        7日目
                                      • 【明工社】国内刃型コンセント 埋込アウトレット/2P、接地2Pタイプ
                                        • 数量スライド割引

                                        ミスミ

                                        【明工社】国内刃型コンセント 埋込アウトレット/2P、接地2Pタイプ

                                        4平均満足度 4.0
                                        通常価格(税別) :
                                        998円
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • 【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)
                                        • 数量スライド割引

                                        ミスミ

                                        【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        9,843円
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能

                                      これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                      ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                      比較リスト