ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

3P-2P変換電源アダプター HS-32

3P-2P変換電源アダプター HS-32 61-0483-53
通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・品名:2ピン変換アダプター・型番:HS-32・3ピンプラグから2ピンプラグへの変換はHS...

詳細を確認

型番:

61-0483-53
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0483-53の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0483-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,027円
( 1,130円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:2ピン変換アダプター
・型番:HS-32
・3ピンプラグから2ピンプラグへの変換はHS-32をご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3P-2P変換電源アダプター HS-32の型番61-0483-53のページです。 型番61-0483-53に関する仕様情報を記載しております。
3P-2P変換電源アダプター HS-32のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラグ変換
5
満足度:5.0
3芯のACプラグを2芯接続で尚且つ アースを取りたい状況で使用している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3P-2P変換電源アダプター HS-32
2ピン変換アダプター HS-32
東京硝子器械 マルチポンプ DA型,AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分け可能
2ways吸引ケース
スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHz
3チャンネルタイマー 100時間形 AD-5701A
メーカーアズワンホーザン東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格1,027円680円194,491円209,433円1,082,278円3,627円
通常出荷日7日目3日目23日目10日目35日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました