電源用避雷器通販・販売特集
電源用避雷器の特集ページです。
低圧電源用(AC100V/200V)や小容量交流電源用避雷器など電源用避雷器に関する商品を探せます。
小容量交流電源用避雷器
0
電子機器専用に開発された避雷器。
【特長】
・省スペースでコンパクト設計
・センサやネットワーク専用に設計されている為、高い避雷効果を実現
・廃形しない
【用途】
・サージから電気機器を保護したい環境
もっと読む避雷器 LGSS
0
雷から負荷機器を守ります。
カワムラ製ホーム分電盤の分岐スペースに組込み可能です。
【特長】
・適用ホーム分電盤:スマートホーム分電盤用
・雷サージの侵入を防ぎ家電製品を守ります。
・安心・ゆとりのサージ耐量10kAの性能。
・ホーム分電盤に取付可能な小型タイプ。カワムラホーム分電盤の分岐ブレーカと交換取付けできます。
・交換時期が明確にわかる動作表示ランプ・交換報知出力(半導体リレー)付。(交換報知出力はLGSS-103AJのみ)
【仕様】
・連続使用電圧 Uc:単相3線 110/220V AC
・公称放電電流 In:5kA(8/20μs)
・試験クラス:ClassII
・電圧防護レベル Up:1,500V以下
・最大放電電流 Imax:10kA(8/20μs)
もっと読む通常価格(税別) :
6,590円~
一部当日出荷可能
電源用SPD LSシリーズ
0
クラスII・III(JISC5381-11)対応し各種低圧電源回路を雷サージから保護する避雷器。
【特長】
・各SPDを組み合わせた一体化で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮
・プラグインタイプでSPD本体のみの交換可能
・劣化時切り離し装置内蔵
・SPD動作表示機能付き。劣化接点出力対応で劣化時も安心
【用途】
・工場、ビル等の電源保護
・コンピュータや電子機器関係の電源保護
・火災報知機の電源保護
・その他低圧機器の電源保護
もっと読む通常価格(税別) :
9,111円~
一部当日出荷可能
盤用パーツ NLA-3A形 盤用SPD(クラスII対応)電源回路の雷害防止
0
低圧配電線への誘導雷から各種機器を保護します。
【特長】
・各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します
・機能が正常であることを表示灯で確認することができます
・外形寸法はJISとりつけ協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています
・分岐MCCB用の銅帯が利用できます
・取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板、M4ねじ取り付けのいずれも可能です
・端子カバー付
もっと読む- CAD:
- 2D
Ethernet用避雷器
0
【特長】
・通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護
・1000BASE-Tまでの通信規格に対応
・PoE,PoEPlus機器に対応
・LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能
・小形・軽量
・取付は便利なDINレール対応
・JIS対応
もっと読む避雷器 ホームアレスタ HA-13
アレスタ機能表示付きで点検が簡単なSPD・アレスタ。
【特長】
・安全ブレーカと同寸法です
・分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付けができます
・取付工事が容易です
・1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能です
・アレスタ機能表示付きで点検が簡単です
【用途】
・一般家庭の電源系統を雷サージから保護
もっと読む三相一体形電源用避雷器
0
【特長】
・並列接続形のため負荷電流を気にせず電気機器に接続可能
・単相2線、単相3線、三相3線、三相4線式に対応
・放電耐量20kAと40kA(8/20μs)の超高耐量タイプを用意
・感電防止IP20の安全設計
・万一素子が劣化しても内蔵ヒューズによって過電流から切離します。また、切離したことをモニタランプ(消灯)で示すと同時に外部に異常を知らせます
・JISC5381-1クラスII準拠
・国土交通省公共建築工事標準仕様書準拠(平成22年版)
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
協約寸法SPD クラスII
0
クラスII(JISC5381-11)対応で1台で線間・対地間を保護するSPD。
【特長】
・JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠
・分岐MCCB用の銅帯も利用可能で、盤内取り付けが容易
・自動切り離し装置内蔵、SPD機能表示付き、劣化接点出力対応(Sタイプのみ)で、劣化時も安心機能付き
・応答性に優れ、無続流
・感電防止端子カバー付き
・取り付けは4パターン(DINレール・M4ネジ・連接取付板・取付金具によるネジ止め)
【用途】
・各種低圧電源回路を雷サージから保護
もっと読む- CAD:
- 2D
電源用SPD クラス2
【特長】
・コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護します
・最大放電電流(Imax)は10kA(8/20μs)雷サージ、開閉サージから電源を保護します
・応答性に優れ、無続流
・自動切り離し装置内蔵
・動作表示ランプ付き
・劣化時の安心機能付き
【用途】
・産業機器、通信機器、火災報知器、低圧配電盤、制御盤、水道施設、その他電気・電子機器
もっと読む- CAD:
- 2D