銅管 ロウ付け バーナー通販・販売特集
銅管 ロウ付け バーナーの特集ページです。
ロウ材(フラックス付)【1~3個入り】やプロパンバーナーSSタイプなど銅管 ロウ付け バーナーに関する商品を探せます。
プロパンバーナーSSタイプ
0
【特長】
・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
【用途】
・銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
プロパンバーナー_SSタイプ
0
【特長】
・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
【用途】
・銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻し。
プロパンバーナー Sタイプ
0
【特長】
・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
【用途】
・銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
ロウ材(フラックス内蔵タイプ)【1~2個入り】
0
使い勝手抜群!金属の接合が手軽にできる。
【特長】
・フラックス内蔵タイプのロウ材
・流動性に優れ、美しい仕上がりです
【用途】
・アルミとアルミ(アルミ同士)のロウ付け専用
【材質】
・アルミ硬ロウ成分:アルミニウム、珪素
・フラックス成分:塩化リチウム、塩化バリウム水和物、氷晶石、塩化カリウム、弗化亜鉛四水和物、塩化ナトリウム、水
もっと読むプロパンバーナーSタイプ
0
【特長】
・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
【用途】
・銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
パワートーチ_トーチ部のみ
0
【特長】
・隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです
【用途】
・はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に
パワートーチ
0
【特長】
・隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
【用途】
・はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ
0
【特長】
・シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(当社比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。
・新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
【用途】
・各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。
もっと読む