ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ロウ材(フラックス内蔵タイプ)【1~2個入り】

通常単価(税別)
974円~3,637円
税込単価
1,071円~4,001円
通常出荷日:1日目

使い勝手抜群!金属の接合が手軽にできる。【特長】・フラックス内蔵タイプのロウ材・流動性に優れ、美しい仕...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

融点

(℃)

引張強度

(N/mm2)

JANコード

トラスココード

タイプ

質量(g)

材質1

材質2

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1.6
580
441
4953571191218
102-8441
アルミ硬ロウ
24
アルミ硬ロウ成分:アルミニウム、珪素
フラックス成分:塩化リチウム、塩化バリウム水和物、氷晶石、塩化カリウム、弗化亜鉛四水和物、塩化ナトリウム、水
対応
1パック

2個入り

1.2
650
245
4953571191270
102-8442
細工用銀ロウ
20
銀ロウ成分:銀、銅、亜鉛、錫
フラックス成分:硼酸、弗化カリウム、硼弗化カリウム、酸性弗化カリ、水
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
974円
( 1,071円 )
1日目
3,637円
( 4,001円 )
1日目

詳細情報

基本情報

使い勝手抜群!金属の接合が手軽にできる。
【特長】
・フラックス内蔵タイプのロウ材
・流動性に優れ、美しい仕上がりです
【用途】
・アルミとアルミ(アルミ同士)のロウ付け専用
【材質】
・アルミ硬ロウ成分:アルミニウム、珪素
・フラックス成分:塩化リチウム、塩化バリウム水和物、氷晶石、塩化カリウム、弗化亜鉛四水和物、塩化ナトリウム、水

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロウ材(フラックス内蔵タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロウ材(フラックス内蔵タイプ)
銀ロウ(フラックス内蔵タイプ)EA309A-12
アルミ硬ロウ(フラックス内蔵タイプ)EA309A-17
ロウ材
ロウ材(フラックス付)
粉末ロウ材(フラックス付)EA309A
メーカー新富士バーナーエスコエスコ新富士バーナー新富士バーナーエスコ
通常価格974円-1,994円1,101円1,008円 -1,008円 -1,913円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
長さ(mm)30030030030030070
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト