速度標識通販・販売特集
速度標識の特集ページです。
積層信号灯 LRシリーズや注意・警告ステッカー-日本語・英語・中国語-など速度標識に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
積層信号灯 LRシリーズ
光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわった積層信号灯シグナル・タワーLRシリーズ。
【特長】
・「光」見えやすさ:インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズにより、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現
・「音」聞こえやすさ:円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用
・「使」つかいやすさ:LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能
・「強」耐環境性の強さ:凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぐ(LR10:IP保護等級IP66/IP69K取得、LR4~LR7:IP保護等級65取得)(※LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用
・屋外使用も可能な高い環境性能と視認性(LR10のみ)
【仕様】
・[サイズ]Φ40~100
・[発光色]赤/黄/緑/青/白/マルチカラー
・[対応トランジスタ]NPN/PNP(M2仕様除く)
・[ブザー音色]4パターン(DIPスイッチによる切替)
・[音量調節]可(2段階)
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
電子音報知器 BD-Aシリーズ
1台で32音の音色を内蔵。
クリアな音質の埋込みタイプ。
【特長】
・面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作。
・埋込み専用タイプ。
・IP54(正方向パネル取付け時フロントのみ)の保護特性です。
・コンパクトながら最大90dB(at 1m)の大音量タイプ。
・本体前面にあるボリュームで音量調整が可能です。
・音色グループ選択スイッチA~Pの設定で、ビット入力方式で4音の音色を再生できます。
・NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
・UL Recognized Component (File No.S24210)(24V仕様)。
・組込み機器に合わせて選べる2色の前面パネル。
・SDカードを使って音色組合せを自由に設定変更できます。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯。
【特長】
・カラー:赤、黄、緑、青、白の5色。
・グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
・大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ。
・製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット。
・保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。
・減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能。
【用途】
・工場などの機械の動作状態などをお知らせする信号灯に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
電子音報知器 BM
機器への組込み用として最適、2種類の音色を内蔵した超小型電子ブザー。
【特長】
・緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
・NPN/PNPトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です(24V仕様)。
・前面φ30mm、奥行き42mm、重さ100gの小型軽量タイプです。
・屋内用、埋め込み専用タイプで板厚が7mm以下の盤への取付けが可能です。
・防滴構造(IP34)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます(BM-D型)。
・電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
・2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります(ピーポー音)。
【用途】
・制御盤や各種装置に埋込み設置可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D