角スプライン通販・販売特集
角スプラインの特集ページです。
スプラインナットやSVI スプラインボスなど角スプラインに関する商品を探せます。
スプラインナット
ナットと軸は別売りとなります。THK製のナットと軸(DPM、DP、SS)をセットでお使い下さい。軸端は切れっぱなしです。
【特長】
・スプラインナットDPM形/DP形は、精度の高いスプライン軸を中子として特殊合金をダイカスト成形した低価格な軸受です。
・従来の機械加工品と異なり、すべり面には鋳造時に形成されるチル層がそのまま残留しているので耐摩耗性に優れています。
・組合わせるスプライン軸は転造成形によって表面が加工硬化し、しかも表面は鏡面仕上げされているので、なめらかな摺動が得られます。
・特殊設計のスプライン歯形は接触面積が大きく、しかもトルクが負荷すると自動的に芯が決まる同芯性があるため、トルク伝達に安定した性能を発揮します。
・専用転造軸の特長:スプラインナットには、長さが規格化された専用の転造軸が用意されています。
・耐摩耗性の向上:冷間転造により軸の歯形を成形しているため、歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているので耐摩耗性に優れています。ナットの組合わせによる動きも極めてスムーズです。
・機械的特性の向上:転造された軸の歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて密となり疲れ強さが増加しています。
・軸端支持部の追加工:転造された軸のため、軸端の支持軸受部などの追加工は、旋削・フライス加工で容易に行うことができます。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
2,026円~
一部当日出荷可能
SVI スプラインボス
S45C、調質、一般的なインボリュート歯形のギヤアクセサリー。
【特長】
・S45C材に調質を施し耐摩耗性を図ったスプラインボス。
・歯車の連結用にスプライン軸と合せて使用。
・軸(ボス)をスライドさせて使用。
・汎用的なインボリュートスプライン。
【用途】
・昇降装置などに最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
2,581円~
一部当日出荷可能
ボールスプライン 両端めねじタイプ
シャフトホルダなどを用いた固定や、プレート組み込みに適した最も安価なボールスプラインです。高精度な直動運動と回転トルクの伝達が可能な規格です。また、シャフトに加工したボール溝と鋼球との接触面積が大きく、負荷容量も大きく長寿命です。1軸でも直動ガイドとして使用可能なためコンパクトな設計を実現します。
ナットに防塵用シールが取り付けられているため、スプライン軸を抜いてもボールが脱落しません。
- CAD:
- 2D
- /3D
ボールスプライン 片端めねじタイプ
片端面をめねじ加工したボールスプラインです。高精度な直動運動と回転トルクの伝達が可能な規格です。また、シャフトに加工したボール溝と鋼球との接触面積が大きく、負荷容量も大きく長寿命です。1軸でも直動ガイドとして使用可能なためコンパクトな設計を実現します。
ナットに防塵用シールが取り付けられているため、スプライン軸を抜いてもボールが脱落しません。
- CAD:
- 2D
- /3D
ジョインスライド GXシリーズ
0
GXS(6角研磨シャフト)は材質:S-45C。GXA・GXO(6角穴スリーブ)は材質:STKM-13。
【特長】
・6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
・回転中に滑動する所には使用出来ません。
・スライドユニットとして使用の時はNXスライドユニットもご検討下さい。
もっと読む- CAD:
- 2D
SV インボリュートスプライン軸
S45C、調質、一般的なインボルート歯形のギヤスプライン軸です。
【用途】
・S45C材に調質を施し耐摩耗性を図ったスプライン軸です。
・歯型は自動車用インボリュートスプラインJIS D2001を採用します。
・軸移動や歯車の連結に最適です。
・汎用的なインボリュートスプラインです。
・軸(ボス)をスライドさせて使用します。
・SVインボリュートスプライン軸及びボスはインボリューとスプライン JIS B 1603:1995(歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15)を採用しております。
・スプライン軸及びボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
・スプラインボスは CAC 材料(銅系材料)等もオーダー品として承っております。
【用途】
・昇降装置などに最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
6,903円~
一部当日出荷可能
偏心カラー式ユニット
0
偏心カラー方式のベアリングユニットは、衝撃荷重や振動のある場合でも軸と内輪の締付けは緩みにくいが、正逆回転の繰返しを行う箇所には使用できません。