衝撃 吸収 装置通販・販売特集
衝撃 吸収 装置の特集ページです。
衝撃吸収クッション -めねじタイプ・おねじタイプ-や衝撃吸収ジェルクッションなど衝撃 吸収 装置に関する商品を探せます。
衝撃吸収フォーム
消音・振動吸収に優れます。柔軟なためワークに添わせてご利用いただけます。
- CAD:
- 3D
ショックアブソーバー
0
ワークの衝撃を吸収することができます。本体はヒンジコネクタL(GFJ-A07)を使用しているため取付が簡単です。
- CAD:
- 2D
- /3D
衝撃吸収材 ハネナイト HNT
衝撃、振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
【特長】
・衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムスポンジで、 外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収
・静音性にも優れ、色移行しない安全な素材
・常温域(5~35℃)で優れた制振性能を発揮
もっと読む補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群な補助機器ショックアブソーバ。
【特長】
・グラム単位からトン単位までサポート
・リニアオリフィスによりスムーズな衝撃吸収特性と長寿命
・吸収能力固定タイプ
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
3,971円~
一部当日出荷可能
防振パッド ラブロック
【特長】直径や高さの異なる突起が交互に配置された、低周波振動除去に適した防振パッドです。振動はパッド内を斜めに通過する為、高い防振効果を得られます。
- CAD:
- 2D
- /3D
アズワン 自重堂 透析機械装置ストッパー
0
【特長】
・設備の設置面積内で、接着固定します。
・既設設備のレベルアジャスターを動かさずに取り付け、取り外しをします。
・床面に接着固定しますので、アンカーボルトのように床に穴を開ける必要がありません。
リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー
0
【特長】
・設備の設置面積内で、接着固定します。
・既設設備のレベルアジャスターを動かさずに取り付け、取り外しをします。
・床面に接着固定しますので、アンカーボルトのように床に穴を開ける必要がありません。