渦 電流 式 膜 厚 計通販・販売特集
渦 電流 式 膜 厚 計の特集ページです。
電磁式・渦電流式両用膜厚計や膜厚計 電磁式・渦電流式兼用など渦 電流 式 膜 厚 計に関する商品を探せます。
電磁式・渦電流式両用膜厚計
0
【特長】
・手のひらサイズのプローブ一体型のデュアルタイプ膜厚計
・鉄、非鉄の素地金属を自動判別し、膜厚を計測
・バックライト機能付で、暗所での測定も容易
膜厚計 電磁式・渦電流式兼用
0
【特長】
・測定用途に合わせて接続プローブの差し替えだけで、鉄および非鉄、またはその両方の金属素地上の被膜を簡単に測定
・スリムなボディによる抜群のグリップ感、LCD画面上に操作ガイドが表示され、簡単安心操作
・多彩な機能を搭載した多機能型
・高性能な2点調整式ですから、官公庁、試験場、研究所、各種法人、団体などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合します
もっと読むコーティング膜厚計 DT-157
0
【特長】
・ケミカル系業界の亜鉛メッキ厚測定などや、自動車業界のペイント厚測定に
・計測プローブは2種類あり、鉄の上にコーティングした厚みを測定する磁束密度方式と非鉄材質にコーティングした渦電流方式になります。Auto設定も可能です
磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ
0
【特長】
・電源不要、直読式です。
・永久磁石式です。
・素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。
・小型、軽量で操作が簡単です。
・キャリブレーション不要です。
【用途】
・鉄素地上の非磁性皮膜測定。
もっと読むポケットタイプ小型膜厚計
0
【特長】
・電磁式専用のプローブ内蔵で、磁性金属下地上の非磁性皮膜(Fe上のCu・絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
・渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
膜厚計 TGシリーズ
0
【特長】
・塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
・255点のメモリーが出来ます。
・HI/LO設定やMAX/MIN/AVE機能付きです。
・簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
・バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
【用途】
・塗装の膜厚チェック。
もっと読むデュアルタイプ高機能膜厚計 SAMAC(サマック)
0
【特長】
・手のひらサイズのコンパクトボディです。
・操作もカンタンでわかりやすいガイド表示です。
・暗所でも使いやすいバックライト付です。
・パソコンへのデータ転送機能、統計機能、上下限リミット付です。
・メモリ機能は、測定値20000点、検量線10本です。
【用途】
・自動車、船舶、橋梁、鋼構造物などの塗装膜厚の測定。
・メッキ(ニッケルメッキを除く)厚の測定。
・ライニング、アルマイトなどの絶縁性被膜の厚さ測定。
もっと読む膜厚計ミニテスト
0
【 特長】
・センサー内蔵型のコンパクトな膜厚計。
・4つのボタンだけで簡単に操作でき、現場での使用に最適。
・統計機能を備えており、測定回数・平均値・標準偏差・最小値・最大値を表示可能。
・MT70FNは、素地の材質を自動で識別するデュアルセンサーを内蔵のためセンサー交換不要。
【用途】
・金属素地上の非磁性塗膜・絶縁皮膜・メッキ厚の測定。
もっと読むデュアルタイプ単機能膜厚計 SAMAC(サマック)
0
【特長】
・手のひらサイズのコンパクトボディです。
・操作もカンタンでわかりやすいガイド表示です。
・暗所でも使いやすいバックライト付です。
【用途】
・自動車、船舶、橋梁、鋼構造物などの塗装膜厚の測定。
・メッキ(ニッケルメッキを除く)厚の測定。
・ライニング、アルマイトなどの絶縁性被膜の厚さ測定。
もっと読む