17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケットタイプ小型膜厚計

通常単価(税別)
203,947円~323,211円
税込単価
224,342円~355,532円
通常出荷日:12日目~35日目

【特長】・電磁式専用のプローブ内蔵で、磁性金属下地上の非磁性皮膜(Fe上のCu・絶縁被膜・ペンキ等)の...

詳細を確認
  • 電源
    単3乾電池×2本(テスト用付属)
  • 付属品
    標準板、本体カバー、収納ケース
  • 本体サイズ(mm)
    64×30×85
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 15日以内
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

仕様

重量

測定方式

測定レンジ

測定対象

測定方法

プローブ

PC接続

測定精度(電磁式)

測定精度(渦電流式)

測定値記録

最小発注数量
プローブ内蔵
137g
電磁式
0~2500μm
非磁性皮膜/磁性金属の下地 
電磁式
内蔵式
USB2.0
±0.3μm以下(0~100μm)、±0.3%以下(100~2500μm)
-
10000件
1個
プローブ内蔵・USB接続
137g
電磁式・渦電流式
0~2000μm
非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地
電磁式・渦電流式 自動切替
内蔵式
USB2.0
±0.25μm以下(0~50μm)、±0.5%以下(50~2000μm)
±0.5μm以下(0~100μm)、±0.5%以下(100~2000μm)
10,000件
1個
プローブ一体型・USB接続
184g
電磁式・渦電流式
0~2000μm
非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地
電磁式・渦電流式 自動切替
一体型(ケーブル長800mm)
USB2.0
±0.25μm以下(0~50μm)、±0.5%以下(50~2000μm)
±0.5μm以下(0~100μm)、±0.5%以下(100~2000μm)
10000件
1個
プローブ一体型・Bluetooth接続
184g
電磁式・渦電流式
0~2000μm
非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地
電磁式・渦電流式 自動切替
一体型(ケーブル長800mm)
Bluetooth通信
±0.25μm以下(0~50μm)、±0.5%以下(50~2000μm)
±0.5μm以下(0~100μm)、±0.5%以下(100~2000μm)
10000件
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,947円
( 224,342円 )
12日目
219,494円
( 241,443円 )
26日目
268,987円
( 295,886円 )
35日目
323,211円
( 355,532円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁式専用のプローブ内蔵で、磁性金属下地上の非磁性皮膜(Fe上のCu・絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
・渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットタイプ小型膜厚計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットタイプ小型膜厚計
膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ
ウマレックス 膜厚計 コーティングテストマスター
膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ
マルチクロスカッター 295シリーズ
ポケット膜厚計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン新潟精機(SK)
通常価格203,947円-222,379円 -60,339円308,442円 -155,142円 -134,340円 -
通常出荷日12日目〜10日目10日目10日目1日目〜2日目
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)単3アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)-単4乾電池×3本(テスト用付属)--
付属品標準板、本体カバー、収納ケースゼロ板、基準板、ストラップ、収納ケース保管兼用キャリングケース、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、-ルーペ・ブラシ・収納ケース-
本体サイズ(mm)64×30×85-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト