消火器表示通販・販売特集
消火器表示の特集ページです。
消火器ステッカー標識やJIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418など消火器表示に関する商品を探せます。
消火器ステッカー標識
【特長】
・消火器置場に設置する表示ステッカーです
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
積層信号灯 LRシリーズ
光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわった積層信号灯シグナル・タワーLRシリーズ。
【特長】
・「光」見えやすさ:インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズにより、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現
・「音」聞こえやすさ:円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用
・「使」つかいやすさ:LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能
・「強」耐環境性の強さ:凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぐ(LR10:IP保護等級IP66/IP69K取得、LR4~LR7:IP保護等級65取得)(※LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用
・屋外使用も可能な高い環境性能と視認性(LR10のみ)
【仕様】
・[サイズ]Φ40~100
・[発光色]赤/黄/緑/青/白/マルチカラー
・[対応トランジスタ]NPN/PNP(M2仕様除く)
・[ブザー音色]4パターン(DIPスイッチによる切替)
・[音量調節]可(2段階)
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
消防標識 825-85・826-02・826-25
消火器の場所を表示する標識。
【特長】
・消火器の設置場所や防火水そう設置場所に掲げる消防標識。
・耐水性、耐久性に優れた素材。
【用途】
・工場、事務所、物流倉庫、商業施設等に。
・消火器の場所を示すのに使用。
もっと読むJIS安全標識(L型表示板) 「消火栓」
0
【特長】
突き出しタイプ、硬質エンビ製のJIS安全標識です。
3mmΦ穴が3つ付属している他、両面テープが付属しています。
突き出して表示ができるので視認性が良好です。
【用途】
壁面から突き出して表示ができます。
もっと読む安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー
0
【特長】
・蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。
・壁面用の誘導標識です。
【用途】
・消火栓の設置場所へ誘導する為の壁面貼り付けステッカー標識です。
もっと読む