振動 制御 装置通販・販売特集
振動 制御 装置の特集ページです。
デジタル振動計 VB-8201HAやエアー式振動パッドなど振動 制御 装置に関する商品を探せます。
デジタル振動計 VB-8201HA
0
シンプル・簡単操作のデジタル振動計。
【特長】
・簡単ボタン操作で使用できる振動計
・振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)のみ測定
・磁気ベース付プローブ
・実効値(RMS)・ピーク値表示
・MAX/MIN表示
・別売のPC接続キット(ソフトウェアSW-U801、接続ケーブルUSB-01)使用でPCでの測定値データ管理が可能
【用途】
・産業機械等の保守、点検に
・機械設備等の故障診断に
もっと読むエアー式振動パッド
【用途】
・ホッパー内のラットホールやブリッジの解消
【使用効果/メリット】
・振動の効果でブリッジやラットホール、付着残量などの問題への対策が低コストで行えます。
・シリコンディスクのため、ホッパーを傷つけにくい構造です。
・耐熱170℃まで対応できます。
【関連ページのご紹介】
・より強力かつ、穴あけ不要のブリッジ対策新商品が登場!ぜひご覧ください。
もっと読む卓上型振動試験機
0
【特長】
・加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています
・動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です
・定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します
・スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します
もっと読むSDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD
0
SDカードに記録可能なデジタル振動計。
【特長】
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です
・振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)を測定可能です実効値(RMS)・ピークホールド・MAXホールド機能付き
【用途】
・産業機械等の保守、点検に
・機械設備等の故障診断等に
もっと読むコントローラ・圧電式振動センサ
0
【コントローラ】
位相制御方式で半波、全波の切り替えができるほか、100Vと200V共用になっています。
外部からの出力をON/OFF制御する場合の信号は、有接点またはDC12~24Vの電圧制御のいずれでも使用できます。
【圧電式振動センサ】
圧電式振動センサを使用し振動加速度を一定に保持しワーク搬送速度を安定化させるシステムです。
高機能版コントローラでは、設定の切り替えで、フィードバックする事が可能となります。
もっと読むWiFiポータブル振動計
0
【特長】
・WiFiポータブル振動計。
・Android端末対応。
・WiFi無線。
・軽量コンパクト。
・低消費電力。
【用途】
・機械の保守メンテナンス。
・マグネットで測定部位にセンサーを固定。
もっと読むバイブレーター(4極三相誘導モーター)
0
【特長】
・高性能振動発生装置です
・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
・全天候タイプです
【用途】
・振動フィータ゛(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に
もっと読む振動計 VB-8201HA
0
【特長】
・10Hz~1kHzまでの周波数帯をカバーしており、ISO2954に即した振動計です
・大型液晶(61×34mm)で表示が見やすいです
・測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です
・加速度は実効値(RMS)表示します
・鉄などの磁性物の測定に便利な磁気ベース付プローブです
【用途】
・機械設備等の振動測定に
もっと読むワイヤレス振動計SV803
0
【特長】
・建物と地盤の振動をワイヤレスで計測できる、クラス1振動計(ISO/IEC準拠)です
・高性能ジオフォンと低電力設計により、バッテリー駆動で長期間の精密な計測が可能です
・計測された振動をリアルタイムで取得でき、警報発信やデータ分析が可能です
【用途】
・建物やインフラに悪影響を及ぼす可能性がある、特に低周波の振動の測定に
・建築現場における杭打ちや掘削等の作業、重機の使用による振動の監視・評価に
・交通インフラからの振動の監視・評価に
もっと読む振動モータ(2極三相誘導モータ)
【特長】
・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています
・耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます
・振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません
・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます
・モータ固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています
・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています
・振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます
【用途】
・粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に
・食品医薬品工場内 シュート部閉塞解消の為
・セメントミキサーに設置
・イベント用振動機(防振装置)の展示機器への加振装置として搭載
・ダイキャストのバリ取り
・たこ焼き機への振動
・食品工場内 小型ホッパー内に原料が滞留する為、設置
・食品添加物搬送(スクリューフィーダ)の排出部での閉塞防止
・自動車製造ライン(部品整列用として)の使用
・食品加工工場内 定期清掃が必要な小型ホッパーに設置
・銭湯のリサイクル原料供給ホッパの閉塞防止
・セラミック顔料ホッパーの壁面付着防止
・アミューズメント用振動(映画)
もっと読む