ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレス振動計SV803

通常単価(税別)
1,183,408円
税込単価
1,301,749円
通常出荷日:19日目

【特長】・建物と地盤の振動をワイヤレスで計測できる、クラス1振動計(ISO/IEC準拠)です・高性能ジ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振動計
  • 測定方法
    非接触式
  • 奥行(mm)
    128
  • 高さ(mm)
    115
  • 周波数範囲(Hz)
    0.8~400
  • 電源(V)
    充電式電池(30日間使用可能)
  • 幅(mm)
    163
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    656-6725
  • 適合規格
    DIN 45699-1:2020-06、ISO 4866:2010
  • データ取得法
    4Gモデム、Bluetooth
  • 使用条件
    -20℃~50℃、90%RH以下(結露なきこと)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SV-803
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SV-803の仕様・寸法情報

商品タイプ
振動計
測定方法
非接触式
奥行(mm)
128
高さ(mm)
115
周波数範囲(Hz)
0.8~400
電源(V)
充電式電池(30日間使用可能)
幅(mm)
163
質量(g)
3000.0
トラスココード
656-6725
適合規格
DIN 45699-1:2020-06、ISO 4866:2010
データ取得法
4Gモデム、Bluetooth
使用条件
-20℃~50℃、90%RH以下(結露なきこと)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SV-803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,183,408円
( 1,301,749円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建物と地盤の振動をワイヤレスで計測できる、クラス1振動計(ISO/IEC準拠)です
・高性能ジオフォンと低電力設計により、バッテリー駆動で長期間の精密な計測が可能です
・計測された振動をリアルタイムで取得でき、警報発信やデータ分析が可能です
【用途】
・建物やインフラに悪影響を及ぼす可能性がある、特に低周波の振動の測定に
・建築現場における杭打ちや掘削等の作業、重機の使用による振動の監視・評価に
・交通インフラからの振動の監視・評価に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス振動計SV803の型番SV-803のページです。 型番SV-803に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレス振動計SV803のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレス振動計SV803
振動計
SmartVibro振動計
デジタル振動計"デジバイブロ"
振動計 標準タイプ
WiFiポータブル振動計
メーカーEKO(英弘精機)BLUEBIRD(韓国ブランド)IMV昭和測器タスコIMV
通常価格1,183,408円49,190円 -201,779円 -101,183円115,750円56,943円 -
通常出荷日19日目7日目〜2日目〜1日目11日目7日目〜
商品タイプ振動計振動計振動計振動計-その他
測定方法非接触式-----
奥行(mm)128-----
高さ(mm)115-----
周波数範囲(Hz)0.8~400-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました