圧力 調整 器 窒素通販・販売特集
圧力 調整 器 窒素の特集ページです。
容器圧力調整器 セフティカスタムや精密圧力調整器 GFシリーズなど圧力 調整 器 窒素に関する商品を探せます。
圧力調整器ハイセレクト
0
【商品仕様】
<型番:AHN-3>特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
<型番:BHN-3>2段減圧式構造で一時側圧力の大幅な変化があっても出口圧力は変動することなく安定したガス供給が得られます。
【用途】
・溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。
もっと読む精密圧力調整器
0
【特長】
・クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です
・減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます
窒素ガス精製ユニット NS・NSUシリーズ
0
酸化防止、防爆用途などに必要な高純度窒素を圧縮空気から手軽に分離精製します。
【特長】
・新たに設置の自由度を向上させた「横置き設置」が選択できるようになりました
・窒素濃度も90%~99.9%の幅広いレンジで使用が出来るようになりました
・17流量、25のラインナップから最適機種を選択し、インライン酸素濃度計、流量計で窒素供給状態の常時監視が行えます
もっと読む- CAD:
- 3D
超小型窒素ガス発生装置 MNTS
0
窒素ガス発生装置です。95~99.999%の純度で機種を選べます。
【特長】
・高純度精製に適したPSA方式を採用。
・必要なユーティリティは汎用電源のみ。
・ボンベの手配や交換の必要がなく、安全に運用できます。
・長期間の連続運転が可能です。
・オイルフリーコンプレッサを内蔵しており、空気の共有が不要です。
・コンプレッサをインバータ制御することにより負荷を軽減し、メンテナンス周期を8,000時間ごとにしました。また、電磁弁をユニット化することで交換作業を簡略化しました。
・二重防音構造の採用により、55dB以下の静音化を実現しました。
・DCインバータ制御のコンプレッサにより、消費電力を約40%削減することが可能です。
・AC 100~240Vのワイド電源を採用し、周波数、電源電圧にとらわれないパフォーマンスを実現。
・分析機器などの周辺機器と調和のとれるデザイン。
・小型ボディーで設置場所を選ばず、卓上設置や移動も可能。
・小型ボディーのため、宅急便での輸送が可能。
・安心の1年8,000時間保証付き。
もっと読む