ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

容器圧力調整器 セフティカスタム

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

使用ガス

一次側圧力計

(MPa)

最高一次側圧力

(MPa)

標準流量

(Nm3/h)

接続一次側

Stock No.

最小発注数量
窒素
25.0
15.0
37(0.8MPaのとき)
W22-14(袋ナット)
DC031905
1個
ヘリウム
25.0
15.0
100(0.8MPaのとき)
W22-14左(袋ナット)
DC031907
1個
水素
25.0
15.0
140(0.8MPaのとき)
W22-14左(袋ナット)
DC031910
1個
酸素
35.0
20.0
35(0.8MPaのとき)
W23-14(取付ねじ)
DC032002
1個
窒素
35.0
20.0
37(0.8MPaのとき)
W22-14(袋ナット)
DC032003
1個
アルゴン
35.0
20.0
31(0.8MPaのとき)
W22-14(袋ナット)
DC032005
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,103円
( 29,813円 )
7日目
27,103円
( 29,813円 )
7日目
27,103円
( 29,813円 )
19日目
27,358円
( 30,094円 )
6日目
30,381円
( 33,419円 )
7日目
33,876円
( 37,264円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・断熱圧縮防止機構付き調整器です。
・二次側圧力計(MPa):2.5

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • DC031905(窒素用G式)、DC031907(ヘリウム用G式)、DC031910(水素用G式)、DC032001(酸素用G式 20MPa)、DC032002(酸素用F式 20MPa)、
    DC032003(窒素用G式 20MPa)、DC032005(アルゴン用G式 20MPa)
  • 容器用/容器(ボンベ)にセットし使用する調整器です。
  • 対応ガス/調整器によって使用できるガスが異なります。使用するガスにあった調整器をお選びください。
モデル使用ガス圧力(MPa)標準流量
(Nm3/h)
接続重量
(g)
最高一次
側圧力
一次
側圧力計
二次
側圧力計
最高使用
圧力
一次側二次側
窒素用 G式窒素15.025.02.50.9937
(0.8MPaのとき)
W22-14
(袋ナット)
M16×1.5
JIS2号
ホース差し
1,300
ヘリウム用 G式ヘリウム100
(0.8MPaのとき)
W22-14左
(袋ナット)
水素用 G式水素140
(0.8MPaのとき)
酸素用 G式 20MPa酸素20.035.035
(0.8MPaのとき)
W22-14
(袋ナット)
酸素用 F式 20MPa酸素W23-14
(取付ねじ)
窒素用 G式 20MPa窒素37
(0.8MPaのとき)
W22-14
(袋ナット)
アルゴン用 G式 20MPaアルゴン31
(0.8MPaのとき)

注意・禁止事項

乾式安全器設置の義務

高圧ガス保安法により、溶接または熱切断用のアセチレンガス消費設備には、逆火防止装置(乾式安全器)の設置が義務づけられています。

器具の接続と確認

  • 始業前点検として、ご使用開始前に必ず検知液などでガス漏れのない事を確認してください。
  • 同様に器具の各接続部分に対し、検知液などでガス漏れ点検を行ってからご使用ください。
  • 始業前点検として、ご使用前に出流れの確認を行ってください。
  • 接続部分に変形やキズの無い、正しい製品を正しく取付けてご使用ください。
  • 使用条件にあった圧力の設定を行ってください。
  • 万一不具合のある場合は使用を止め、メーカ指定業者に修理をご依頼ください。

作業終了時の作業

  • 1. 調整器のガス入力元を止める(容器用なら容器弁を閉じる)。
  • 2. 調整器のハンドルを空回りするまで緩める。
  • 3. 風通しの良い場所または周囲の安全を確かめ、酸素バルブを開きガスを抜く。調整器の圧力計が零になった事を確認後、バルブを確実に閉じる。
  • 4. 可燃性ガス(アセチレンガスなど)も同様にガスを抜いた後、バルブを確実に閉じる。
  • 5. ガス抜きは、酸素とアセチレンまたはプロパンを必ず別々に行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

容器圧力調整器 セフティカスタムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
容器圧力調整器 セフティカスタム
容器圧力調整器 セフティゴールドII
容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん
容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 ヒーター付炭酸ガス用流量調整器
ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格27,103円-21,483円26,522円35,292円65,264円38,302円
通常出荷日6日目〜6日目7日目7日目6日目7日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
二次側圧力計(MPa)2.50.22.52.5--
接続二次側M16×1.5 JIS2号ホース差しM16×1.5左 JIS3号ホース差しM16×1.5 JIS2号ホース差しM16×1.5 JIS2号ホース差しM12×1 JIS1号ホース差しM12×1.0(袋ナット) JIS1号ホース差し
重量(kg)1.311.651.852.52
最高使用圧力0.99MPa0.15MPa0.99MPa0.99MPa0.2MPa-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト