回路 チェッカー 活 線通販・販売特集
回路 チェッカー 活 線の特集ページです。
ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット チェッカーや高圧活線接近警報器(架空線作業用) HXA-6など回路 チェッカー 活 線に関する商品を探せます。
ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット チェッカー
0
【特長】
・薄型ブレーカー対応(100V/200V)です
・5つの機能、直接検電・被覆検電・導通・極性・ブレーカー探査機能付です
・音と光でわかりやすいです
・感度調整ボリューム付です
【用途】
・活線状態のブレーカー配線探査に
・検電(直接検電・被覆検電・導通・極性チェック)
【材質】
・ABS
・導電ゴム
・活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード
もっと読む検相器(活線,検電チェック)
0
【商品仕様】
・使用電圧範囲…AC100/1000V
・使用周波数範囲…45/65Hz
・検相表示…(電子音鳴動後):
正相(緑点灯)、
逆相(赤点灯)、
同相(赤点滅)、
エラー(緑赤交互点滅)
・機能…活線チェック、検電チェック
・電源…単4電池×2本(付属)
・サイズ…21(W)×26(D)×153(H)mm
・重量…50g
・太・細の配線でも検相可、軽量ボディでポケット・ベルトに収納できます。
・JAN:4548745232820
もっと読むペン型自動車配線チェッカー
0
・カーナビ取付け時の配線チェックに
・カーナビの取付けに必要な4項目を簡単にチェック可能。
①車速センサー
②バックセンサー
③イルミネーション配線
④DC12Vチェック
・国産車および輸入車に対応。
・LEDの発光とブザー音で配線信号を確認。
もっと読む合格配線チェッカー Z-222
0
第二種電気工事士実技試験の候補問題の配線を確認するための電気測定器チェッカー。
【特長】
・候補問題作成後、練習専用チェッカー接続で配線が正しく行えているかがLEDにより視覚的に確認可能。
・候補問題内のコンセント・ランプレセプタクル・引掛けシーリング、施工省略部の配線確認が可能。
・候補問題を完成させる楽しさが格段にアップ。
・LEDを実際に使うことで電気の極性について学ぶことも可能。
・電線が実際に使用される100Vではなく、単3電池2本の3V仕様なので安全に確認可能。
【用途】
・第二種電気工事士実技試験候補問題の配線確認に最適。
※試験会場内への持ち込みはできません。
もっと読むホームチェッカー MT-3H
0
家庭でも簡単に使えるテスタ。
【特長】
・各レンジと目盛を同色に色分けし、操作性が向上
・DC/ACV測定
・導通チェック、バッテリーチェック機能
【用途】
・電気/電子回路の製作、修理に
・電気工事における送電前の電圧チェックに
・回路の導通チェックに
もっと読むウルトラ4Eチェッカー
0
【特長】
・金属探知付き検電器(感度調整機能付)です
・導電ゴム製の検電部タイプです
・音と光でわかりやすいです
・スケルトンデザインです
・LEDライト付で約20秒間点灯後自動消灯します
・交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器です
・直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができます
・被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができます
・壁、天井、床等に近接する金属配管の金属探知付き検電器です
【用途】
・金属探知付き検電器
【材質】
・ケース:PC
・先端部:天然ゴム
・端子:りん青銅
・金属検知のボリューム:ABS
もっと読む導通チェッカー DT-37
導通チェックを手軽にできる電気測定器。
【特長】
・簡単に導通・断線をチェック可能な導通チェッカーです
・回路の導通をLED/LEDとメロディ/メロディで知らせます
【用途】
・配線の断線チェックに
もっと読む長谷川 電気自動車用検電チェッカー
0
【特長】
・残留電荷の放電促進機能付です。
【用途】
・電気自動車等に流れる電気の有無を簡単にチェックに。
【商品仕様】
・検知対象電圧(V):DC12~750
・寸法(mm):165×50×22(突起部除く)
・寸法(mm):165×50×22(突起部除く)
・動作開始電圧:Low:DC6V±3V、High:DC35V±5V
・バッテリー電圧の判別表示
・トラスココード:731-0064
・質量:70g
もっと読む