ワイヤー用グリス通販・販売特集
ワイヤー用グリスの特集ページです。
モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)やグリスガン用パーツなどワイヤー用グリスに関する商品を探せます。
モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)
0
【特長】
・ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性も良好です。
【用途】
・建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑に。
もっと読むグリスガン用パーツ
0
【特長】
グリスガン用パーツ,プランジャーワッシャー
食い込み防止、非締結材の損傷防止などの役割があります。
【用途】
グリスガンに使用する、プランジャーワッシャー
適合機種 高圧グリスガンPH400
もっと読む高温用潤滑グリス
0
【高耐熱タイプ】
・耐熱性が特に優れているシリコーンオイルを基油とし、増ちょう剤に微粉末PTFE樹脂を用いた高温用潤滑グリスです。
・他のシリコングリスに比べ、耐熱性、潤滑性共に非常に優れており、高温の軸受けやスライド面の潤滑に適しています。
【ロングライフタイプ】
・耐熱性が優れているポリオールエステル系合成油を基油とし、増ちょう剤に微粉末PTFE樹脂を用いた高温用潤滑グリスです。
・高温での耐久性に優れていると同時に、-20℃の気温でも優れた始動性・潤滑性を示します。
・耐熱用フッ素グリスの代替として使用できます。
・飛散が少なく汚れを嫌う箇所に使用できます。
もっと読むパルサールブ M 高温用グリス 60cc
0
【特長】
・給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。
・LCD画面で作動状態が確認できます。
・常用圧力:30kgf/cm2です。
・遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能です。
・グリースパックと電池パックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
【用途】
・軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
【商品仕様】
・グリス容量(cc):60
・高さ(mm):183
・幅(mm):91
・取付ねじ寸法:3/8インチPT
・防水・防塵レベル:IP54
・トラスココード:853-6283
・質量:777g
【セット内容/付属品】
・60cc高温用グリース(ベージュ色)
・専用アルカリ電池
・ダストカバー
もっと読む特殊フッ素グリス
0
【用途】
・IEL/V
クリーンルーム・真空半導体製造装置・真空ポンプの他、高真空条件で使用するオイルシール等のゴム部品や軸受に。
・L55/2H1
乾燥炉などの高温設備から自動車部品など高温条件の部品に。
遠心分離機・化学プラントなどの薬品・溶剤と接触する箇所に。
食品・飲料製造・加工機械に(NSF H1登録済)。
もっと読むシリコーングリース(プラスチック潤滑用)
プラスチック潤滑用グリス。
【特長】
・ABSなど各種プラスチックに対し、ストレスクラックを起こしにくいタイプ。
【用途】
・ブロアー軸受けやプラスチックの潤滑、消音に最適。
もっと読む汎用シリコーングリース(低温潤滑用)
低温用潤滑グリス。
【特長】
・一般的な鉱油系グリスと比べ、使用温度範囲が広く-60℃までの環境下にて使用可能。
【用途】
・ベアリングの潤滑などに最適。
もっと読むTRUSCO リチウム万能グリス クリーム色
基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用した万能グリス。
【特長】
・リチウム石けん基で、耐熱、極圧、耐水、耐久性を備えている。
・シャーシーグリスに比べ、特に使用温度範囲が広い。
・使用温度範囲:-15~+130℃。
・ちょう度:No.2。
・グリスガンで使用出来る420ml入りカートリッジタイプ。
【用途】
・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
もっと読む汎用シリコーングリース(高温潤滑用)
高温用潤滑グリス。
【特長】
・一般的な鉱油系グリスと比べ使用温度範囲が広く、200℃までの環境化で使用可能。
【用途】
・ベアリングの潤滑などに最適。
もっと読む