ファクトリーサプライ用品技術窓口

M型60ml高温用グリス入り 電気モーター式自動給油器 M60/PL5

M型60ml高温用グリス入り 電気モーター式自動給油器

通常単価(税別)
32,306
税込単価
35,537
通常出荷日:7日目

【特長】・給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。・LCD画面で...

詳細を確認
  • 種類
    容器入り
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • トラスココード
    853-6283
  • グリス容量(cc)
    60
  • 高さ(mm)
    183
  • 幅(mm)
    91
  • 質量(g)
    777.000
  • 取付ねじ寸法
    PT3/8

ご注意

  • パルサールブM60cc以外のグリースパックは使用できません。

型番:

M60/PL5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M60/PL5の仕様・寸法情報

種類
容器入り
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
トラスココード
853-6283
グリス容量(cc)
60
高さ(mm)
183
幅(mm)
91
質量(g)
777.000
取付ねじ寸法
PT3/8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
M60/PL5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,306
( 35,537 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。
・LCD画面で作動状態が確認できます。
・常用圧力:30kgf/cm2です。
・遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能です。
・グリースパックと電池パックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
【用途】
・軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
【商品仕様】
・グリス容量(cc):60
・高さ(mm):183
・幅(mm):91
・取付ねじ寸法:3/8インチPT
・防水・防塵レベル:IP54
・トラスココード:853-6283
・質量:777g
【セット内容/付属品】
・60cc高温用グリース(ベージュ色)
・専用アルカリ電池
・ダストカバー

ご注意

  • パルサールブM60cc以外のグリースパックは使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M型60ml高温用グリス入り 電気モーター式自動給油器の型番M60/PL5のページです。 型番M60/PL5に関する仕様情報を記載しております。
M型60ml高温用グリス入り 電気モーター式自動給油器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M型60ml高温用グリス入り 電気モーター式自動給油器
パルサールブ M 高温用グリス 60cc自動給油器
M型60ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器
パルサールブ M 60cc空容器付き(M60/EMPTY)
パルサールブ グリス用マルチポイント設置キット(2箇所)
グリス用マルチ設置キット(2ヵ所用)
メーカーザーレンPULSARLUBEザーレンPULSARLUBEPULSARLUBEザーレン
通常価格32,30632,30631,33231,33226,639 -26,639 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目〜1日目〜
種類容器入り---グリスガン
耐水性×----
耐熱性×-×---
耐食性×-×---
耐アルカリ性×-×---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト