レーザー メジャー通販・販売特集
レーザー メジャーの特集ページです。
セッティングメジャーやレーザセンサ -距離設定型-などレーザー メジャーに関する商品を探せます。
セッティングメジャー
裏紙をはがすだけで、どこでも貼り付け可能なメジャー。
【特長】
・粘着テープ付目盛テープ。
・正目盛(1m、2m、5m)。
・逆目盛(1m、2m、5m)。
・振り分け目盛(5m)中央基点(左右2.5m)。
・テープ素材:スチール(アクリル樹脂コート)。
・材厚(粘着テープ含む)約0.3mm。最小目盛単位:1mm。追い番:10cm単位。
・テープの不要部分はハサミでカット可。
・目盛精度JIS1級相当。
・好きなサイズに切って、どこでも貼り付け可能なメジャー。
【用途】
・壁、机、工作機械、加工機械等に貼り付け寸法出しに使用。
もっと読むレーザセンサ -TOF-
ワンプッシュで距離設定可能な、TOFレーザ(Time of Flightレーザ)新発売。
ワークの形状・色の影響を受けず、長距離検出や暗い場所でもブレない安定検出。
- CAD:
- 3D
スケールプレート
スケールプレートになります。【材質】SUS304/A1050P(白アルマイト)/PET樹脂からお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D
超薄型エリアセンサ
・超薄型: 外形寸法は28×13mmとコンパクト。
・応答時間が短い: 最短応答時間は1ms未満。
・広い電圧範囲: DC24V ±20%で動作。
・耐電磁干渉性: 電磁干渉を効果的に回避できるため、安定した動作が確保されています。
・簡単な取り付け: 設置が容易で、操作もシンプルです。
もっと読む- CAD:
- 3D
スケールテープ
スケールテープになります。【厚さ】0.18mm【長さ】1000mm/2000mmからお選びいただけます。
- CAD:
- 3D
シムテープ
幅12.7・45.0㎜、長さ1M・5Mが選択できるシムテープです。
- CAD:
- 2D
- /3D