ポータブル 酸素 濃度 計通販・販売特集
ポータブル 酸素 濃度 計の特集ページです。
窒素濃度計(酸素濃度換算)や酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズなどポータブル 酸素 濃度 計に関する商品を探せます。
窒素濃度計(酸素濃度換算)
研究用設備・保管・運搬用品のガス置換専用濃度計
【特長】
・100-酸素濃度(%)を表示しますので窒素やアルゴンのガス置換度がひと目で認識できます。
・電子部品の保管用N2・無鉛ハンダ用N2・デシケーターやグローブボックス・窒素充填等に利用いただけます。
・AJX-N2BRはM16ネジキリ(ピッチ1mm)がありますので、グローブボックス等への取り付けも可能です。
・N2ADPは外径Φ6mmのチューブを接続してライン内の濃度測定ができます。
もっと読むデジタル酸素濃度計 XP-3380-2
0
【特長】
・0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします
・Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です
・ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能です
・カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示し、トレンドグラフ表示にも切替可能です
・データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能です
【用途】
・タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に
もっと読むデジタル酸素濃度計
0
【特長】
・ピット、タンク内作業前の事前測定に最適です。
・単3形アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能です。
・JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品です。
【用途】
・検知対象:酸素(O₂)。
もっと読む食品製造工程向け インライン酸素濃度計 PNAシリーズ
0
加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。
【特長】
・ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます
・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用
- CAD:
- 3D
ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250
0
高信頼性オキシゲンセンサー採用
【特長】
・高い信頼性のオキシゲンセンサー採用で高精度の測定が可能
・酸素濃度が18%以下になると、アラームが鳴り、警報します
・小型・軽量わずか180g
・酸素濃度(0~30%)・温度(0~50℃)測定可能です
・データホールド・MAX/MIN
・タンク・井戸など密閉された空間のO2測定
・マンホールなど微生物が酸素を消費する場所
・野菜貯蔵庫(暗室)などのO2測定
もっと読むデジタル酸素濃度計(ミニ)
0
【商品仕様】
・対象ガス:酸素
・検知原理:隔膜ガルバニ電池式
・採取方法:拡散式
・指示表示:LCDデジタル3桁
・検地範囲:0/25.0vol%(酸素vol%)
・サービスレンジ:25.1/40.0vol%
・指示精度:±0.5vol%(警報精度は同一測定条件によります。)
・警報設定値:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
・警報方式:
・1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション
・2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション
・エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション
・応答時間:90%応答・20秒以内
・使用温湿度:-10/+40℃、30/85%RH以下(結露なきこと)
・電源:単3電池×2本(付属)
・連続使用時間:約15000時間
・防爆構造:Exia2CT3(本質安全防爆構造)
・サイズ:66(W)×29(D)×170(H)mm
・重量:340g(レザーケース、電池含む)
・コード長:5m(本体巻取式)
・付属品:レザーケース、フィルタエレメント
・自動エアー調整機能を搭載:電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行います。
・わかりやすい警報機能:わかりやすい音とランプで警報をお知らせ。同時にLCD画面のバックライトも点灯します。
・表示が見やすい大きなLCD画面
・JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
・JAN:4518340291324
もっと読む通常価格(税別) :
85,506円
一部当日出荷可能