ツール用品技術窓口

デジタル酸素濃度計(ミニ)

通常単価(税別)
93,887円
税込単価
103,276円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・対象ガス:酸素・検知原理:隔膜ガルバニ電池式・採取方法:拡散式・指示表示:LCDデジタル...

詳細を確認
  • 警報設定値 (ppm)
    1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
  • 付属品
    レザーケース、フィルタエレメント
  • わかりやすい警報機能
    わかりやすい音とランプで警報をお知らせ。同時にLCD画面のバックライトも点灯します。
  • コード長
    5m(本体巻取式)
  • サイズ
    66(W)×29(D)×170(H)mm
  • サービスレンジ
    25.1~40.0vol%
  • 使用温湿度
    -10~+40℃、30~85%RH以下(結露なきこと)
  • 対象ガス
    酸素
  • 応答時間
    90%応答・20秒以内
  • 指示精度
    ±0.5vol%(警報精度は同一測定条件によります。)
  • 電源
    単3電池×2本(付属)
  • 指示表示
    LCDデジタル3桁
  • 採取方法
    拡散式
  • 検地範囲
    0~25.0vol%(酸素vol%)
  • 検知原理
    隔膜ガルバニ電池式
  • 自動エアー調整機能を搭載
    電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行います。
  • 警報方式
    ・1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション・2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション・エアー調整不能、電池切れ、機器異常:
  • 連続使用時間
    約15000時間
  • 重量
    340g(レザーケース、電池含む)
  • 防爆構造
    ExiaⅡCT3(本質安全防爆構造)

型番:

EA733C-1A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA733C-1Aの仕様・寸法情報

警報設定値(ppm)
1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
付属品
レザーケース、フィルタエレメント
わかりやすい警報機能
わかりやすい音とランプで警報をお知らせ。同時にLCD画面のバックライトも点灯します。
コード長
5m(本体巻取式)
サイズ
66(W)×29(D)×170(H)mm
サービスレンジ
25.1~40.0vol%
使用温湿度
-10~+40℃、30~85%RH以下(結露なきこと)
対象ガス
酸素
応答時間
90%応答・20秒以内
指示精度
±0.5vol%(警報精度は同一測定条件によります。)
電源
単3電池×2本(付属)
指示表示
LCDデジタル3桁
採取方法
拡散式
検地範囲
0~25.0vol%(酸素vol%)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
自動エアー調整機能を搭載
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行います。
警報方式
・1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション・2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション・エアー調整不能、電池切れ、機器異常:
連続使用時間
約15000時間
重量
340g(レザーケース、電池含む)
防爆構造
ExiaⅡCT3(本質安全防爆構造)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA733C-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,887円
( 103,276円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対象ガス:酸素
・検知原理:隔膜ガルバニ電池式
・採取方法:拡散式
・指示表示:LCDデジタル3桁
・検地範囲:0/25.0vol%(酸素vol%)
・サービスレンジ:25.1/40.0vol%
・指示精度:±0.5vol%(警報精度は同一測定条件によります。)
・警報設定値:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
・警報方式:
・1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション
・2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション
・エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション
・応答時間:90%応答・20秒以内
・使用温湿度:-10/+40℃、30/85%RH以下(結露なきこと)
・電源:単3電池×2本(付属)
・連続使用時間:約15000時間
・防爆構造:Exia2CT3(本質安全防爆構造)
・サイズ:66(W)×29(D)×170(H)mm
・重量:340g(レザーケース、電池含む)
・コード長:5m(本体巻取式)
・付属品:レザーケース、フィルタエレメント
・自動エアー調整機能を搭載:電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行います。
・わかりやすい警報機能:わかりやすい音とランプで警報をお知らせ。同時にLCD画面のバックライトも点灯します。
・表示が見やすい大きなLCD画面
・JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
・JAN:4518340291324

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル酸素濃度計(ミニ)の型番EA733C-1Aのページです。 型番EA733C-1Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタル酸素濃度計(ミニ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル酸素濃度計(ミニ)
0~1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)
酸素・一酸化炭素濃度計
[防爆型]マルチ型濃度計
65x14x50mm/65g 一酸化炭素濃度計
ポータブルCO2モニター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格93,887円38,277円101,170円101,362円63,320円20,221円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目3日目1日目
警報設定値(ppm)1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%10ppm酸素:1段目19.5vol%、2段目18.0vol%、一酸化炭素:1段目50、2段目150酸素:1段目19.5vol%、2段目18.0vol%硫化水素:1段目10.0ppm、2段目15.0ppm50ppm(1段目)、150ppm(2段目)-
付属品レザーケース、フィルタエレメントソフトケース、ストラップ、イヤホン---ACアダプタ
わかりやすい警報機能わかりやすい音とランプで警報をお知らせ。同時にLCD画面のバックライトも点灯します。-----
コード長5m(本体巻取式)-----
サイズ66(W)×29(D)×170(H)mm30×20×130(H)mm65(W)×22(D)×64(H)mm(突起物を除く)65(W)×22(D)×64(H)mm65(W)×14(D)×50(H)mm120(W)×95(D)×100(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました