ベアリング封入通販・販売特集
ベアリング封入の特集ページです。
深溝玉軸受や深溝玉軸受 両シールド形などベアリング封入に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
深溝玉軸受
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっている深溝玉軸受。
【特長】
・ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組み合わせである合成荷重を受けることが可能。
・高速回転に最適。
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シール又は両シールド軸受)、止め輪付き軸受なども用意。
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能。
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受
軸受外径が9mm未満、軸受内径が10mm未満で軸受外径が9mm以上の小径玉軸受。
【特長】
・小径サイズが揃っている
・高速回転に適している
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シ−ル又は両シ−ルド軸受)、止め輪付き軸受を用意
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
【特長】
・深溝玉軸受は、摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
・単列深溝玉軸受は、ベアリング(転がり軸受)の中で最も代表的な形式です。
- CAD:
- 3D
金属ローラ ベアリング付
規格拡張ローラの全長が1mm単位で指定できるようになりました!L寸指定タイプをご利用ください。特徴各種金属・表面処理が選択できるベアリング付ローラーです。形状はストレートタイプ・クラウンタイプの2種類です。
材質はスチール(S45C相当)、ステンレス(SUS304)、アルミ(アルミ合金)からご選択頂けます。
L指定タイプでは1mm単位での寸法指定が可能です!
また追加工(SB)ではベアリングをステンレスタイプに変更できます。 ご指定可能な寸法範囲については規格表をご参照ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
ウレタン・ゴムローラ ベアリング付
各種樹脂・硬度が選択できるベアリング付ローラーです。形状はストレートタイプ・クラウンタイプの2種類です。
芯金の材質はスチール(S45C相当)、ステンレス(SUS304)、アルミ(アルミ合金)からご選択頂けます。
ライニングにはウレタン(自然色)、制電性ウレタン(グレー)、シリコンゴム(ライトグレー)、耐熱ウレタン(赤褐色)、NBR(黒)がご指定頂けます。
ショア硬さは、ショアA50~ショアA95の範囲でご選択頂けます。お取扱いの有無については、外形図・規格表をご確認ください。
A90・95はエーテル系ウレタン、A50・A70はエステル系ウレタンです。
L指定タイプでは1mm単位での寸法指定が可能ですが、L寸選択タイプで指定できる長さはご選択頂けません。
追加工(MC)では外径部2箇所にタップ穴を加工できます。また(UDC)ではウレタンを制電性ウレタンに変更可能です。
ベアリング材質は追加工(SB)にてステンレスタイプに変更可能です。ご指定可能な寸法範囲については規格表をご参照ください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
円すいころ軸受(分離形)
内輪・外輪の軌道面がテーパーになっている軸受け。
円すい台形のころが転動体として組み込まれており、内輪の大つばによって案内される。
【特長】
・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを受けることができる
・分離形であるために、内輪と外輪とを別々に取り付けることができる
【用途】
・工作機械、モーター、ポンプなど
もっと読む- CAD:
- 3D