(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

円すいころ軸受(分離形)

円すいころ軸受(分離形)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
417円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  一部当日出荷可能
内輪・外輪の軌道面がテーパーになっている軸受け。
円すい台形のころが転動体として組み込まれており、内輪の大つばによって案内される。
【特長】
・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを受けることができる。
・分離形であるために、内輪と外輪とを別々に取り付けることができる。
【用途】
・工作機械、モーター、ポンプなど。

PDF

型番

266 の型番候補があります候補を表示

外形図

円すいころ軸受(分離形) 外形図1
円すいころ軸受(分離形) 外形図2

取付寸法図

商品特長詳細

内輪、外輪の軌道面及びころの円すいの頂点が軸受の中心線上の一点で交わる円すいころ軸受

内輪、外輪の軌道面及びころの円すいの頂点が軸受の中心線上の一点で交わるように設計されている(図1参照)。このためころは軌道面上を真の転がり運動を行い、内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって内輪大つばに押しつけられて案内される。この軸受はメートル系のほかインチ系もあり、ともに広く用いられている。軸受の列数では単列、複列、四列がありそれぞれについて示す。

円すいころ軸受(分離形) 特徴01

単列円すいころ軸受

円すいころ軸受(分離形) 特徴02

複列円すいころ軸受

円すいころ軸受(分離形) 特徴03

四列円すいころ軸受

円すいころ軸受(分離形) 特徴04_図1

図1

円すいころ軸受の各形式と特徴

形 式特 徴
単列円すいころ軸受(1)寸法糸列はメートル系とインチ系があり表1に示すように標準化されている。
(2)並こう配形以外に中こう配形,急こう配形がありそれぞれ基本番号の末尾に接触角記号C,Dが付く。
(3)サブユニット
円すいころ軸受はころ付内輪(内輪,ころ,保持器-CONE-)と外輪(CUP)に分離できこれをサブユニットと呼ぶ。
このサブユニットの寸法がISO,ABMAで統一されているものはサプニユット間に互換性がある。ただし高精度等級の軸受では一般にサブユニット互換性はなく、同一の製品番号を組み合わせて使用しなければならない。
寸法表に記載している単列円すいころ軸受は特に注記のない限り,メートル系及びインチ系(J系列を含む)ともにサブユニットの寸法が標準化されている
(図2参照)。
(4)ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重及びそれらの合成荷重が負荷でき、しかも負荷能力も大きい。
接触角が大きいほどアキシアル荷重に対する負荷容量が大きくなる。また純ラジアル荷重を負担する場合でもアキシアル分力を生じるので通常二個相対して用いる。
(5)二個相対して用いる場合の内部すきま又は予圧の設定は、内輪あるいは外輪の間隔を調整することによって行う。
(6)分離形であるため,内輪と外輪両方を固いはめあいで用いることができる。
複列円すいころ軸受(1)外向き形(複列外輪使用)と内向き形(複列内輪使用)があり,内部すきまが所定の値になるよう調整されているので同一製品番号の部品を符号どおりに組み合わせて使用しなければならない(図3参照)。
(2)複列・組合せ軸受のアキシアル内部すきまをカタログに記載。
四列円すいころ軸受(1)図4のように二個の複列内輪と一個の複列外輪と二個の単列外輪とから構成されている。
(2)大形軸受は浸炭鋼の使用,及び中空ころとピン形保持器の使用により軸寿命を増大させている。
(3)主として圧延機のロールネックなど,重荷重を負荷する場合に使用される。
 

表1

-メートル系インチ系
規格●JIS B 1512
●ISO 355
●ABMA
(メートル系J系列を含む)
基本番号例 30210
*T2EE040
内輪番号/外輪番号
(J系列の場合基本番号の先頭にJ付く)
円すいころ軸受(分離形) 図2

図2

円すいころ軸受(分離形) 図3

図3

円すいころ軸受(分離形) 図4

図4

型番

4T-1280/1220

4T-18590/18520

4T-2788/2720

4T-28584/28521

4T-30203

4T-30204

4T-30204P5

4T-30205

4T-30206

4T-30207

4T-30207P5

4T-30208

4T-30208P5

4T-30209

4T-30210

4T-30211

4T-30212

4T-30213

4T-30214

4T-30215

4T-30216

4T-30217

4T-30220

4T-30302

4T-30303

4T-30304

4T-30304A

4T-30305

4T-30305D

4T-30306

4T-30306D

4T-30307

4T-30307D

4T-30308

4T-30308D

4T-30309

4T-30309D

4T-30310

4T-30310D

4T-30311

4T-30311D

4T-30312

4T-30313

4T-32004X

4T-32004XP5

4T-32005X

4T-32006X

4T-32006XP5

4T-32007X

4T-32008X

4T-32009X

4T-32010X

4T-32011X

4T-32014X

4T-320/32X

4T-32203R

4T-32204

4T-32205

4T-32206

4T-32207

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?荷重方向 内径 d
(φ)
外径 D
(φ)
幅 B
(mm)
精度(JIS) サイズ規格 基本定格荷重 動定格
(N)
接触角
(度)
回転数
(rpm)
シリーズ 円すいころ軸受高容量タイプ(記号:4T-orU) JANコード 質量
(g)

1,073円

1個

4日目

10ラジアル 22.225 57.15 22.225 - インチ系 47000 10°を超え17°以下 7100 1220 4T - -

1,450円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ラジアル 41.275 73.025 17.462 - インチ系 46000 10°を超え17°以下 5000 18520 4T - -

1,200円

1個

4日目

10ラジアル 38.1 76.2 25.654 - インチ系 73000 10°を超え17°以下 5100 2720 4T - -

1,609円

1個

4日目

10ラジアル 52.388 92.075 25.4 - インチ系 83500 10°を超え17°以下 4000 J系 4T - -

487円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 17 40 13.25 - メートル系 20500 10°を超え17°以下 9900 - 4T - -

519円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 20 47 15.25 - メートル系 28200 10°を超え17°以下 8800 - 4T - -

1,789円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ラジアル 20 47 15.25 等級5 メートル系 28200 10°を超え17°以下 8800 - 4T - -

568円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 25 52 16.25 - メートル系 31500 10°を超え17°以下 7300 - 4T - -

703円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 30 62 17.25 - メートル系 43500 10°を超え17°以下 6300 - 4T - -

808円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 35 72 18.25 - メートル系 55500 10°を超え17°以下 5500 - 4T - -

2,789円

1個

4日目

10ラジアル 35 72 18.25 等級5 メートル系 55500 10°を超え17°以下 5500 - 4T - -

904円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 40 80 19.75 - メートル系 61000 10°を超え17°以下 4900 - 4T - -

3,289円

1個

3日目

10ラジアル 40 80 19.75 等級5 メートル系 61000 10°を超え17°以下 4900 - 4T - -

1,208円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 45 85 20.75 - メートル系 67500 10°を超え17°以下 4400 - 4T - -

1,314円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 50 90 21.75 - メートル系 77000 10°を超え17°以下 4000 - 4T - -

1,492円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 55 100 22.75 - メートル系 93000 10°を超え17°以下 3600 - 4T - -

1,730円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ラジアル 60 110 23.75 - メートル系 105000 10°を超え17°以下 3400 - 4T - -

2,114円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ラジアル 65 120 24.75 - メートル系 123000 10°を超え17°以下 3100 - 4T - -

2,587円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ラジアル 70 125 26.25 - メートル系 131000 10°を超え17°以下 2900 - 4T - -

2,798円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 75 130 27.25 - メートル系 139000 10°を超え17°以下 2700 - 4T - -

3,189円

1個

7日目

-ラジアル 80 140 28.25 - メートル系 160000 10°を超え17°以下 2500 - 4T - -

3,999円

1個

7日目

10ラジアル 85 150 30.5 - メートル系 183000 10°を超え17°以下 2400 - 4T - -

7,526円

1個

3日目

10ラジアル 100 180 34 - メートル系 258000 10°を超え17°以下 2000 - 4T - -

470円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 15 42 14.25 - メートル系 23200 10°を超え17°以下 9900 - 4T - -

518円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 17 47 15.25 - メートル系 28900 10°を超え17°以下 9000 - 4T - -

594円

1個

4日目

10ラジアル 20 52 16.25 - メートル系 46500 10°を超え17°以下 8000 - 4T - -

560円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 20 52 16.25 - メートル系 36500 10°を超え17°以下 8000 - 4T-A - -

672円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 25 62 18.25 - メートル系 48500 10°を超え17°以下 6700 - 4T - -

899円

1個

4日目

10ラジアル 25 62 18.25 - メートル系 40500 24°を超え32°以下 5900 - 4T - -

828円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 30 72 20.75 - メートル系 60000 10°を超え17°以下 5700 - 4T - -

1,089円

1個

4日目

10ラジアル 30 72 20.75 - メートル系 48500 24°を超え32°以下 5000 - 4T - -

938円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 35 80 22.75 - メートル系 75000 10°を超え17°以下 5000 - 4T - -

1,389円

1個

3日目

10ラジアル 35 80 22.75 - メートル系 63500 24°を超え32°以下 4400 - 4T - -

1,375円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 40 90 25.25 - メートル系 91500 10°を超え17°以下 4400 - 4T - -

1,889円

1個

4日目

10ラジアル 40 90 25.25 - メートル系 77000 24°を超え32°以下 3900 - 4T - -

1,594円

1個

7日目

-ラジアル 45 100 27.25 - メートル系 111000 10°を超え17°以下 4000 - 4T - -

2,489円

1個

4日目

10ラジアル 45 100 27.25 - メートル系 96000 24°を超え32°以下 3500 - 4T - -

1,834円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 50 110 29.25 - メートル系 133000 10°を超え17°以下 3600 - 4T - -

2,789円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ラジアル 50 110 29.25 - メートル系 113000 24°を超え32°以下 3200 - 4T - -

2,378円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ラジアル 55 120 31.5 - メートル系 155000 10°を超え17°以下 2900 - 4T - -

3,285円

1個

4日目

10ラジアル 55 120 31.5 - メートル系 132000 24°を超え32°以下 2900 - 4T - -

2,989円

1個

4日目

10ラジアル 60 130 33.5 - メートル系 180000 10°を超え17°以下 3000 - 4T - -

4,989円

1個

3日目

10ラジアル 65 140 33 - メートル系 203000 10°を超え17°以下 2800 - 4T - -

640円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ラジアル 20 42 15 - メートル系 24900 10°を超え17°以下 9500 - 4T-X - -

2,237円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ラジアル 20 42 15 等級5 メートル系 24900 10°を超え17°以下 9500 - 4T-X - -

599円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 25 47 15 - メートル系 27800 10°を超え17°以下 7900 - 4T-X - -

760円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 30 55 17 - メートル系 37500 10°を超え17°以下 6900 - 4T-X - -

2,511円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ラジアル 30 55 17 等級5 メートル系 37500 10°を超え17°以下 6900 - 4T-X - -

837円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 35 62 18 - メートル系 41500 10°を超え17°以下 6100 - 4T-X - -

1,130円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 40 68 19 - メートル系 50000 10°を超え17°以下 5300 - 4T-X - -

1,355円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 45 75 20 - メートル系 57500 10°を超え17°以下 4800 - 4T-X - -

1,264円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 50 80 20 - メートル系 82500 10°を超え17°以下 4400 - 4T-X - -

1,674円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 55 90 23 - メートル系 80500 10°を超え17°以下 4000 - 4T-X - -

3,260円

1個

7日目

10ラジアル 70 110 25 - メートル系 105000 10°を超え17°以下 3200 - 4T-X - -

1,401円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ラジアル 32 58 17 - メートル系 37000 10°を超え17°以下 6600 32X 4T-X - -

1,292円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ラジアル 17 40 17.25 - メートル系 27300 10°を超え17°以下 9900 国際互換性なし 4T - -

706円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ラジアル 20 47 19.25 - メートル系 36500 10°を超え17°以下 8800 - 4T - -

710円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 25 52 19.25 - メートル系 42000 10°を超え17°以下 7300 - 4T - -

776円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 30 62 21.25 - メートル系 54500 10°を超え17°以下 6300 - 4T - -

921円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ラジアル 35 72 24.25 - メートル系 72500 10°を超え17°以下 5500 - 4T - -

Loading...

商品担当おすすめ

アンギュラ玉軸受 並級・単列 画像

アンギュラ玉軸受 並級・単列

ミスミ

アンギュラ玉軸受 並級・単列です。ミスミでも相当品をご用意しております。通常の環境でしたらこちらもご覧ください。
単列円すいころ軸受 画像

単列円すいころ軸受

ジェイテクト_コーヨー

他社製類似品。
ジェイテクト_コーヨー社製の単列円すいころ軸受です。

基本情報

軌道輪形状 円すいころ 内外輪材質 スチール 軌道輪列数 単列
仕様・環境 標準 転動体材質 スチール 外輪タイプ フラット

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円すいころ軸受(分離形)

円すいころ軸受(分離形)

    インチサイズ円錐ころ軸受

    インチサイズ円錐ころ軸受

      複列円筒ころ軸受

      複列円筒ころ軸受

        自動調心ころ軸受(二列)

        自動調心ころ軸受(二列)

          円すいころ軸受(メートル系列)

          円すいころ軸受(メートル系列)

            複列円すいころ軸受

            複列円すいころ軸受

              円筒ころ軸受(ラジアル)

              円筒ころ軸受(ラジアル)

                スラスト自動調心ころ軸受

                スラスト自動調心ころ軸受

                  スラスト玉軸受付針状ころ軸受

                  スラスト玉軸受付針状ころ軸受

                    円筒ころ軸受(単列)

                    円筒ころ軸受(単列)

                      シェル形針状ころ軸受

                      シェル形針状ころ軸受

                        単列円すいころ軸受

                        単列円すいころ軸受

                          メートル系単列円すいころ軸受

                          メートル系単列円すいころ軸受

                            メーカー NTN TIMKEN NTN NTN 不二越 NTN NTN NTN NTN 不二越 NTN ミスミ 日本エスケイエフ
                            通常価格
                            (税別)
                            417円~ 1,738円~ 7,901円~ 3,604円~ 12,863円~ 13,930円~ 1,293円~ 32,889円~ 1,791円~ 1,389円~ 191円~ 450円~ 818円~
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軌道輪形状 円すいころ 円すいころ 円筒ころ 自動調心ころ 円すいころ 円すいころ 円筒ころ 自動調心ころ 針状ころ 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 円すいころ
                            内外輪材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール SUJ2 スチール
                            軌道輪列数 単列 単列 複列 複列 単列 複列 単列 単列 単列 単列 - 単列 単列
                            仕様・環境 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            転動体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール SUJ2 スチール

                            円すいころ軸受(分離形)のレビュー

                            評価 4.7 平均4.7 (19件のレビュー) レビューを書く
                            • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              価格が安価で、精度は信頼の日本NTN社製であり大変満足している。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 機械メンテナンス2021/01/15
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              品質も良く安心して使えます。取り替えてからの機械の振動が治まりました。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • フライスの部品交換2020/11/30
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              フライスの主軸ベアリング交換に使って強度もありいいと思います。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 加工機の軸受け交換2020/05/02
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              納期がはやく、急に必要になったときに大変たすかります。品物はNTN製であり、精度、音などまったく問題ありません。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 社用車のハブベアリングとして2019/12/04
                              評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              前輪で4個必要になりますが、純正品1個分の費用で揃えられました。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            質問: 使用に関して注意することはありますか?
                            回答: 運転中の軸受荷重が小さい場合や組合せなどにより、ころと軌道のあいだで滑りが生じ、スミアリングの原因となる場合があります。特に大形円すいころ軸受では、ころと保持器 の質量が大きいのでこの傾向にあります。
                            詳細はVONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)