フィルターオイルフィルターレンチ通販・販売特集
フィルターオイルフィルターレンチの特集ページです。
オイルフィルターレンチ【1~14個入り】やオイルフィルターレンチ 3FWシリーズなどフィルターオイルフィルターレンチに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
オイルフィルターレンチ【1~14個入り】
【特長】
・作業性を追求し、全高を抑え、掛かり代を大きく取った滑りにくい設計です。
・外周部凹凸形状の効果により、手作業でのオイルフィルター装着時に滑りにくくなっています。
・アルミダイキャスト製で、重量がスチール製品の60%に軽量化されています。
・作業環境により、ラチェットやめがねレンチと組み合わせて使用できます。
【用途】
・オイルフィルター交換用工具
もっと読むオイルフィルターレンチ 3FWシリーズ
【特長】
・自動車用オイルフィルターの着脱に使用する専用ソケット
・全高を抑え、掛かり代を大きく取った設計で作業性良好
・外周部凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時にも滑りにくくなっています
・アルミダイキャスト製で軽量
・作業環境により、ラチェットハンドルの他に、めがねレンチと組み合わせて低頭での作業も可能
もっと読むオイルフィルタレンチ
0
【特長】
・楽に絞れ、滑りにくい調整式です。
・狭い所でも自由に作業できる形状です。
【用途】
・オイルフィルタの取り外し
もっと読むハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:118mm MD-505-P102
0
【特長】
・逆ネジスクリュー刃がカートリッジに喰い付き、強烈な固着も剥がすことが可能です。
【用途】
・取り外し専用のオイルフィルターレンチ。
【商品仕様】
・適合二面幅(mm):99-101
・適合サイズ:118mm
・JANコード:4580372202708
・トラスココード:853-6028
・質量:0.94kg
【材質/仕上】
・鉄
もっと読むオイルフィルターレンチ
0
【特長】
・フィルターあたり面のギザギザが滑りやすいフィルターをがっちりグリップします。
・緩めだけではなく、締め側も可能です。
・適用範囲が広いので、幅広い車種に使用可能です。
【用途】
・自動車用オイルフィルターの脱着用の工具です。
【材質】
・スチール
もっと読むベルト式フィルターレンチ
0
【特長】
・コンパクトなため、隙間の少ない所でも使用できます。
【用途】
・オイルフィルター、燃料フィルター、エアドライヤーフィルター用。
【材質】
・ナイロン、スチール
もっと読むレシプロオイルフリーコンプレッサ 軽便タイプ/タンクマウントタイプ PFU・PFUEシリーズ
0
【特長】
・アルミ製の圧縮機本体を採用しているため、軽量であることに加えて重心が低く安定感があります。
・不安定なトラックへの積み下ろしも安心です。
・双胴型は大型車輪を採用しているので現場の凹凸道の移動も可能です。
【用途】
・建築塗装(吹付塗装)/建築工事(大工、左官工事のエアー源)/板金(エアー工具)/その他出張作業用のエアー源。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!
◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

もっと読む