17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:118mm MD-505-P102 MD-505-P102

ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:118mm MD-505-P102

通常単価(税別)
30,918
税込単価
34,010
通常出荷日:5日目

【特長】・逆ネジスクリュー刃がカートリッジに喰い付き、強烈な固着も剥がすことが可能です。【用途】・取り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • トラスココード
    853-6028
  • JANコード
    4580372202708
  • 質量(g)
    940
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    オイルフィルターレンチ

型番:

MD-505-P102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MD-505-P102の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
トラスココード
853-6028
JANコード
4580372202708
質量(g)
940
材質1
詳細タイプ
オイルフィルターレンチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD-505-P102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,918
( 34,010 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆ネジスクリュー刃がカートリッジに喰い付き、強烈な固着も剥がすことが可能です。
【用途】
・取り外し専用のオイルフィルターレンチ。
【商品仕様】
・適合二面幅(mm):99-101
・適合サイズ:118mm
・JANコード:4580372202708
・トラスココード:853-6028
・質量:0.94kg
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:118mm MD-505-P102の型番MD-505-P102のページです。 型番MD-505-P102に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:118mm MD-505-P102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:118mm MD-505-P102
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー クラッチディスクパイロットシャフト
ハスコー クランクプーリーホールドプレート
ハスコー ブイロッドブッシュプーラー
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格30,91837,427276,28582,44759,80582,447
通常出荷日5日目5日目5日目5日目6日目4日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連タイヤ関連汎用ツールエンジン関連汎用ツール
トラスココード853-6028853-5900814-5121814-5109853-5899814-5128
JANコード458037220270845803722005994580372202272458037220130545803722005824580372203651
質量(g)94012201051080018904230
材質1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました