パイプクリーニングホース通販・販売特集
パイプクリーニングホースの特集ページです。
ケルヒャー パイプクリーニングホースや高圧洗浄機 アクセサリ パイプクリーニングキットなどパイプクリーニングホースに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ケルヒャー パイプクリーニングホース
0
【特長】
・高圧洗浄機用アクセサリー:ホースリール付の高圧洗浄機にはご使用頂けません。
【用途】
・開閉コントロールバルブ
高圧洗浄機 アクセサリ パイプクリーニングキット
折れにくく、長寿命、軽いホースでパイプ掃除に活躍の高圧洗浄機のアクセサリ。
【特長】
・先端ノズルから高圧水が逆噴射し、排水管などのパイプの中を進みながら洗浄する。
・角度を必要とするパイプ掃除に便利。
・角度に強いポリウレタン製ホースなので楽に作業が可能。
【用途】
・角度が多いパイプの掃除に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
スーパー工業 パイプクリーニングキット 3/16 16m ブリッツオス
0
【特長】
・管洗浄用のパイプクリーニングキットです
・標準ガンのランスから付け替えることにより、ON・OFF操作もガンにて可能です(洗浄可能関係φ40-φ50)
【商品仕様】
・管洗浄用
・ホース長さ(m):16
・適合機種:SEC-1013-2/BLUECLEAN1440
・JANコード:4589413150299
・トラスココード:102-6591
・質量:4kg
もっと読むカナラインN.S.
【特長】
・脱塩ビ製で環境にやさしい!
・焼却処理可能でダイオキシン、塩素ガス、硫黄酸化物等の有害ガスが発生しない。
・軽量で作業性がよい!
・V.S. カナラインAと比べて平均30%軽量化。
・塩ビ製と同等以上の曲がりを実現!
・本体が透明のため、輸送物の確認が容易にできる!
・補強コードの採用により許容圧力0.49MPa(5kgf/cm2)を達成!
・デリバリー・サクション用に兼用できる!
・加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れる!
・酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性も優れている!
【用途】
・一般用、デリバリー、サクション用。
・水中ポンプの立ち上げ用。
・ISO14001認証取得工場などの設備配管用。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 084付
0
【特長】
・管径25A~200Aタイプまでの新設管の検査前の管内洗浄にも便利です。
・管径25A~200Aタイプまでの新設管の検査前の管内洗浄にも便利です。
【商品仕様】
・パイプクリーニングキット10Mpa以下3/8×20m084付
・トラスココード:112-7559
・質量:5kg
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)
0
【商品仕様】
・全長…15m
・材質…ホース:ポリウレタン、
ノズル:ステンレス
・360度自在のスズランノズル付。パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。
・先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
・EA115TR-1・-2・-6用
・JAN:4548745274851
もっと読む