17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー パイプクリーニングホース

通常単価(税別)
36,837
税込単価
40,521
通常出荷日:1日目

【特長】・高圧洗浄機用アクセサリー:ホースリール付の高圧洗浄機にはご使用頂けません。【用途】・開閉コン...

詳細を確認
  • JANコード
    4002667067644
  • トラスココード
    793-9931
  • 奥行(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    36
  • 適合機種
    トリガーガン不使用時使用
  • 幅(mm)
    150
  • 質量(g)
    895.000
  • 品名
    開閉コントロールバルブ

型番:

45801600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

45801600の仕様・寸法情報

JANコード
4002667067644
トラスココード
793-9931
奥行(mm)
230
高さ(mm)
36
適合機種
トリガーガン不使用時使用
幅(mm)
150
質量(g)
895.000
品名
開閉コントロールバルブ
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
45801600
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,837
( 40,521 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧洗浄機用アクセサリー:ホースリール付の高圧洗浄機にはご使用頂けません。
【用途】
・開閉コントロールバルブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー パイプクリーニングホースの型番45801600のページです。 型番45801600に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー パイプクリーニングホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー パイプクリーニングホース
ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
ケルヒャー ファインメッシュフィルター140MY(3/4-3/4)
ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
ケルヒャー バリオノズル050
ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格36,83720,46732,99054,76724,12920,966
通常出荷日1日目2日目2日目9日目4日目4日目
JANコード400266706764440397845423894002667035131405427825968040026670772094039784057173
トラスココード793-9931794-1528793-9027859-4358794-0335794-0394
奥行(mm)230160175---
高さ(mm)363095---
適合機種トリガーガン不使用時使用全機種使用可HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7UHD7/15CX、10/22SX以外の全機種HD7/15、HD10/22、HDS4/7、HDS8/15、HDS8/17HD10/22、HD1050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト