ハーモニックギア通販・販売特集
ハーモニックギアの特集ページです。
サーボモータ専用 精密減速機 エイブル減速機 VRGシリーズやサイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズなどハーモニックギアに関する商品を探せます。
サーボモータ専用 精密減速機 エイブル減速機 VRGシリーズ
0
【特長】
・振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用、その強みを最大限に生かし、静音化を実現。
・高剛性クロスローラベアリングを主軸受に採用、コンパクト ・ 頑強なボディから高い出力トルクを発揮。
・バックラッシ 0.05(3分)の高精度シリーズ。
・大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上。
・潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません(約 20,000時間)。
・各社サーボモータ、各シリーズの取付けに対応しており、モータと減速機の取付けも簡単。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ
0
【特長】
・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」
・インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています
・また内歯車にも独自の円弧歯型を採用
・歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました
・少ない減速段数で高い減速比を得ること、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ハイポニック 直交軸ギアモータ
0
【特長】
・平行軸ギヤモータと取合寸法が同じです。簡単に平行軸と直交軸の使い分けが可能となります
・新ケーシングは、左右どちらの取付も可能です
・ハイポイドギヤの採用によりきわめて高効率。しかも高減速比でも トルク制限がありませんので、モーターのフルパワーを使いきることが出来ます
・べベルギアより高減速比が得られるため、減速比全域で高効率です
・べベルギアより噛み合い率が大きいため、大伝達容量が可能です。その結果、低騒音、低振動となりました
・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています
・モーター軸とハイポイドピニオンを一体化し、アルミ合金製のケーシングを採用しました(枠番60#、63#、64#は鋳鉄です)
・長寿命グリースの採用で、長期間グリース交換が不要です。また、据え付け角度の制限もありません
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読むギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
もっと読むギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
もっと読むSS 平歯車
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、応用性に富んでいる平歯車。
【特長】
・材質S45C、精度はJIS N7・N8級、標準歯車の中では一番品種の多い、リーズナブルな平歯車
・錆防止に黒染め処理済み
・モジュール0.5~10とファインピッチから大モジュールまで、歯数12~200枚を豊富に用意
【焼入Jシリーズ特長】
・歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
リングギヤ SSR
0
歯数の多いリング状の平歯車。
【特長】
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギアとしても利用可能。
・S45C熱処理無し。
・黒染め仕上げ。
【用途】
・大きなギア比が必要なところ。
・回転テーブルやロボットアームなど。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
【特徴】平歯車歯幅、ボス寸法を1mm単位で指定可能です。
樹脂材料(MCナイロン、ポリアセタール白・青)の選定が可能になりました!
【材質】S45C相当、SUS304、MCナイロン、ポリアセタール白・青
【表面処理】四三酸化鉄皮膜、無電解ニッケルメッキ(S45C相当のみ)
さらにオプションにて様々な追加工でご希望の歯車を選定いただけます。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
もっと読む