タイル用ダイヤモンドカッター通販・販売特集
タイル用ダイヤモンドカッターの特集ページです。
磁器タイル用ダイヤモンドカッターやダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)などタイル用ダイヤモンドカッターに関する商品を探せます。
磁器タイル用ダイヤモンドカッター
0
【特長】
・センターピン&給水スポンジで磁器タイルがキレイに切れる。
・センターピン・給水スポンジ方式。
・センターピン、および給水スポンジにより、ダイヤに適度な水分供給が可能です。
ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)
0
【特長】
・セグメント形状で切り込み力がアップします。
・寿命と切れ味のバランスに優れています。
【用途】
・コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断や溝入れに。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:ダイヤ砥粒
もっと読むスモールカッター (タイルの切断)
0
【特長】
・切り口重視のフラット刃先。
・湿式のタイル切断にも再適!!
・切り口がきれいに仕上がるリム型仕上げ。
【用途】
・タイルの切断。
もっと読む“電着ダイヤモンドカッター”(乾式)
0
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こらない ダイヤモンドカッター。
【特長】
・メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能。
【用途】
・セラミックス/ガラス/大理石/瓦/耐火レンガ/FRP/タイルの切断に使用。
もっと読むダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプ
0
【特長】
・ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。
・低価格でありながら高性能でシャープな切れ味が持続します。
・安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。
【用途】
・コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管の切断に。
もっと読むダイヤモンドカッターグローバルソー ウェーブタイプ
0
【特長】
・ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。
・低価格でありながら高性能でシャープな切れ味が持続します。
【用途】
・コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管の切断に。
もっと読む- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター
【用途】
・ガラス・せともの・タイルの切断。
・適合機種:プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525。
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェイブタイプ
0
切断面・寿命重視。
【特長】
・整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断。
・なめらかな切れ味のウェイブタイプで溝入れにオススメ。
【用途】
・コンクリート/コンクリート二次製品/レンガ/ブロック/モルタル/スレートなどの切断・溝入れ。
もっと読むタイル切断用 スモールカッター軸付き
0
【特長】
・小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群
【用途】
・タイル目地切断用
【SMAT-H対応機種】
・日立工機:100mmディスクグラインダ全機種
・リョービ:Gシリーズ/RGシリーズ
【SMAT-M対応機種】
・マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ
・ボッシュ:GWSシリーズ/PWSシリーズ
もっと読む