コネクタ 端子通販・販売特集
コネクタ 端子の特集ページです。
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズやELコネクタ(中継接続用コネクタ)【10~100個入り】などコネクタ 端子に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)【10~100個入り】
4.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 10A(AC・DC)、定格電圧:MAX 300V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#26~#16。
・2本圧着用コンタクトは、コンタクトの中に電線を2本入れ、圧着が可能。
・廃番になったMLコネクタとの互換性あり。
・パネルに取り付け可能。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続 等に使用。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
PAコネクタ
【特長】
・2.0mmピッチPAファミリーシリーズコネクタは、電線対基板接続用圧着コネクタであるPAコネクタ、電線対基板接続用圧接コネクタであるPAFコネクタ、中継接続用圧着コネクタであるPALコネクタにより構成されます。
・これらにより、2.0mmピッチ強ロック付コネクタとして初めて複雑な形態のハーネスを可能にしました。
・強ロック機構。
・互換性のある圧着・圧接の両ソケット。
・用途に合わせてリテーナの適用も可能。
・バリエーションの拡大。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
信号用
盤内配線
センサー
圧接
専用工具不要
金メッキ
ワンタッチロック
e-CON プラグコネクタ【8~100個入り】
住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
中継
信号用
盤内配線
センサー
圧接
専用工具不要
金メッキ
ワンタッチロック
e-CON ソケットコネクタ【8~100個入り】
住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易。
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)【1~1,000個入り】
2.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 3A(AC・DC)、定格電圧:MAX 250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#28~#22。
・高接触圧、高信頼性を両面接触可能なコンタクトのばね構造で確保されている。
・シェル方式ハウジングで、コンタクトが傷つかないようにハウジングにガイド機能あり。
・パネルに取り付け可能。
・アームロック機構でシンプルかつ適度な保持力。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続などとして使用。
もっと読むMILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
ヒロセ電機製・ミスミ製MILコネクタとフラットケーブルを採用したシリーズ。フラットケーブルだから狭部配線にも最適。プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用可能。
【特長】
・コネクタ:ヒロセ電機製 MILコネクタ・ミスミ製MILコネクタ(C-83503準拠)
・ケーブル:フラットケーブル ブリッジ型(標準色)・スダレ型(標準色・カラー)の3タイプから選定可能。
・全長:最短0.1m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側切り落とし等、組合せ自由
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
UL
CSA
JIS
電源用
信号用
圧着
スズメッキ
裸圧着端子 丸型【15~1,000個入り】
大同端子製造製。幅広いラインナップとJIS規格取得済丸型裸圧着端子。100個入りパック品及び、箱入り販売をご用意。
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
Dサブコネクタ XM2/XM3
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。
【特長】
・EMI対策用のシールドコネクタ。
・メタライズド処理プラスチックフード(形XM2S)を用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
・マルチホール型フェライトコア装着タイプ(形XM3B-F)もシリーズ化。
・高周波領域でのノイズ対策に有利で、基板上省スペース化が実現。
・各種の固定具、アース金具を準備。
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品が標準品にしています(形XM2S、一部商品は除く)。
【用途】
・金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ
NCSシリーズをベースにした防水コネクタでシェルに黄銅+クロムめっきを採用。堅牢な上、塩害などにも強い。
土木機械、建設機械、非常用電源設備、船舶機器
【特長】
・黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
・ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持
防水メタルコネクタ
ネジロック方式
IP×6相当
もっと読む- CAD:
- 2D