はんだ吸い取り線通販・販売特集
はんだ吸い取り線の特集ページです。
はんだ吸取線 ウィックやハンダ吸取線 HS-380-2.5などはんだ吸い取り線に関する商品を探せます。
はんだ吸取線 ウィック
【特長】
・手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線
・高純度な銅線を使用しているので熱伝導が良く、低ワットのはんだこてでも使用可能
・スルーホールのはんだ除去やブリッジの修正が手軽に
・吸取り始めるまでの時間が早い
もっと読むハンダ吸取線 HS-380-2.5
鉛フリーハンダ対応の吸取線。
【特長】
・静電気対策仕様
・熱伝導性に優れ、高性能フラックスの採用により鉛フリーハンダでの作業性が格段に向上しました
・基板をいためずスピーディーに作業が完了します
・コンパクトで使いやすく、低ワットのハンダゴテでも吸い取りOK
もっと読む- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
T12シリーズこて先
【特長】
T12シリーズはんだこての交換こて先です。
ヒーターとセンサーを一体化したコンポジットヒーターのため非常に小型で優れた熱応答性があります。
ラインナップが豊富なため、用途に応じてお選びいただけます。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。
もっと読むハンダ吸取線 No.3739
0
静電気対策仕様のハンダ吸取線。
【特長】
・ESD対策品
【用途】
・失敗したハンダを取り除きたいときに使用
もっと読むはんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
ステーションタイプの性能をグリップに凝縮した、はんだこてセラミックヒータータイプ。
【特長】
・200~500℃まで調整可能
・交換こて先30種類以上
・LEDで最適温度をお知らせ
・CALツマミで温度補正が可能
・ダイヤル式の簡単温度設定
・設定温度がロック可能
・優れた熱伝導率
【用途】br>・IC/LEDプリント基板などのはんだ付けに最適
・電子部品のはんだ付け作業に最適
もっと読むソルダーウィックハンダ吸取線
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のハンダ吸取線!
【特長】
・熱伝導を高めた独自のワイヤー編み込み技術により低ワットの半田コテでもすばやい吸取りが可能です。
・加熱時間の短縮により、手元までの熱を抑え、又、プリント基板を傷めません。
・基板へのフラックス残存が極めて少なく、洗浄等の後処理が不要です。
【用途】
・電子工作や基板の補修。
もっと読むハンダ吸取線 No.3734
お得な長尺タイプのハンダ吸取線(No.3734)。
【特長】
・No.3738の長尺タイプです
【用途】
・失敗したハンダを取り除きたいときに使用
もっと読む