おーえすじーおーえすじー通販・販売特集
おーえすじーおーえすじーの特集ページです。
金型デートマークセット(プレート側交換・外周テーパタイプ)や頭付勾配キーなどおーえすじーおーえすじーに関する商品を探せます。
頭付勾配キー
【特長】・頭付勾配キーです。・穴加工はしていません。【材質】・S45Cです。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
バーコ 超硬バー 円錐型(代表画像)
0
【特長】
・硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
・ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
【用途】
・ルーターを使用した材料の切削加工。
もっと読む手打ちバラ刻印英字
【特長】
・他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
数字刻印セット
【特長】
・彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
・逆文字のセットも用意しています(「SKB-」で始まる型番)。
トラスコ中山 英字刻印セット
【特長】
・他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
【打刻できる材質】
・アルミ材、真鍮材、銅、SS材(*1)、SC材(*1)、SKS材(*1)、SKD材(*1)、SKH材(*1)、SUS材(*1)
【打刻できない材質】
・SS材(*2)、SC材(*2)、SKS材(*2)、SKD材(*2)、SKH材(*2)、SUS材(*2)、超硬ガラス、石、ゴム、布、紙、アクリル
*1:焼き入れしていない、*2:焼き入れしている
もっと読む柄付傘型カッター PCS
0
エンド刃が付いている為、正面での切削や面取り加工も可能な、角度付きカッター。
【特長】
・正面(エンド刃付)と面取り切削が可能。
【用途】
・面取り加工、正面切削等、様々な加工に対応。
もっと読む