17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • ホース外径(mm)

    ~mm
  • ホース内径(mm)

    ~mm
  • 上限温度

    ~mm
  • 下限温度

    ~mm
  • メーカー

  • CAD

プラ型用ホース・チューブ

    13 件
    • 温水用チューブ

        ミスミ

        温水用チューブ

        <M-NB> 【材質】PA12 【仕様温度範囲】-15~90℃ 【色】青色、乳白色 <M-WE> 【材質】ポリオレフィン系 【仕様温度範囲】水:0~99℃、空気:-30~99℃ 【色】乳白色 <M-SFT> 【材質】ふっ素樹脂【使用温度範囲】-65~180℃ (【耐熱温度】-65〜260℃) *使用温度は破壊圧力表をご参照下さい。 【色】透明
        もっと読む
        3.93.9
        ホース外径(mm)ホース内径(mm)上限温度下限温度
        4 ~ 122.5 ~ 9--
        通常出荷日 :
        3日目
        一部当日出荷可能
      • 温調用樹脂ホース

          ミスミ

          温調用樹脂ホース

          【特長】・透明性に優れた汎用ホースです。・60℃以下の水で使用してください
          もっと読む
          ホース外径(mm)ホース内径(mm)上限温度下限温度
          9 ~ 624 ~ 5060-
          通常単価(税別) :
          250円~
          通常出荷日 :
          5日目
        • 金型冷却用フレキホース

            ミスミ

            金型冷却用フレキホース

            規格追加しました!【特長】・金属製フレキシブルホースに比べて柔軟性に優れています。・内部ホースはふっ素樹脂(PTFE)を使用しています。・ホース部はPTFE押し出し成形と同時に密着編組していますので、耐衝撃圧性が向上しています。【耐熱・耐寒性】・-54℃~+200℃の温度条件下において連続使用できます。ただし、本品単体使用時のみ。【非吸収性】・PTFEは水分を吸収しませんので、パイプ外側に流体がにじみでてくることはありません。【保管時寿命】・PTFEはゴムホースのような経年変質が少なく、保管時の寿命が向上しています。【使用可能流体】水・油
            もっと読む
            ホース外径(mm)ホース内径(mm)上限温度下限温度
            -4.7 ~ 10.31--
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 高温水用ゴムホース

              ミスミ

              高温水用ゴムホース

              【用途】・金型温調用のゴムホースです。【使用効果/メリット】・耐熱120℃。高温下でご使用いただけます。 【使用対象】・金型冷却配管向けです。
              もっと読む
              4.34.3
              ホース外径(mm)ホース内径(mm)上限温度下限温度
              189.7--
              通常出荷日 :
              3日目
            • 金型冷却用ステンレスフレキホース

                ミスミ

                金型冷却用ステンレスフレキホース

                15A規格追加しました!【特長】・金属製フレキシブルホースに比べて柔軟性に優れています。・内部ホースはふっ素樹脂(PTFE)を使用しています。【耐食性】・ステンレス使用の商品で、耐食性に優れます。【非吸収性】・PTFEは水分を吸収しませんので、パイプ外側に流体がにじみでてくることはありません。【保管時寿命】・PTFEはゴムホースのような経年変質が少なく、保管時の寿命が向上しています。【使用可能流体】・水、油【使用温度範囲(単体使用時)】・-54℃~200℃
                もっと読む
                4.24.2
                ホース外径(mm)ホース内径(mm)上限温度下限温度
                7.7 ~ 13.94.7 ~ 10.4--
                通常出荷日 :
                5日目〜
              • 温水用ゴムホース(耐熱100℃)

                  ミスミ

                  温水用ゴムホース(耐熱100℃)

                  【特長】・使用用途に合わせて赤、青の2色からお選びいただけます。イン側、アウト側の識別に便利です。・耐摩耗性、耐油性、耐候性に優れます。【用途】・冷却、温調用また汎用ホースとしてご使用いただけます。【使用可能】・燃料、潤滑油、空気、水および低油圧システムの圧力リターンライン。【使用不可】・油圧インパルス用途及びエアブレーキ用途は推奨しません。【最大使用圧力】・2.068MPa(300PSI)【使用温度範囲】・-40~100℃【材質】・NBR(内・外)繊維補強入り3層構造
                  もっと読む
                  4.34.3
                  ホース外径(mm)ホース内径(mm)上限温度下限温度
                  16.7 ~ 26.29.5 ~ 19.1--
                  通常単価(税別) :
                  13,780円~
                  通常出荷日 :
                  3日目
                • 金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-

                    ミスミ

                    金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-

                    15A規格追加しました!【特長】・金属製フレキシブルホースに比べて柔軟性に優れています。・内部ホースはふっ素樹脂(PTFE)を使用しています。【曲げ半径】・従来のステンレスフレキホース(SUS-TKSP, SUS-TKSF)に比べ、曲げ半径が約1/3です。【耐食性】・ステンレス使用の商品で、耐食性に優れます。【非吸収性】・PTFEは水分を吸収しませんので、パイプ外側に流体がにじみでてくることはありません。【保管時寿命】・PTFEはゴムホースのような経年変質が少なく、保管時の寿命が向上しています。【使用可能流体】・水、油【使用温度範囲(単体使用時)】・-30℃~180℃
                    もっと読む
                    ホース外径(mm)ホース内径(mm)上限温度下限温度
                    11.3 ~ 19.97.4 ~ 13--
                    通常出荷日 :
                    7日目〜
                  • 保護スプリング付フレキホース

                      ミスミ

                      保護スプリング付フレキホース

                      【特長】・ワイヤーブレード面をスプリングで保護しているフレキホースです。・スプリングで外装面を保護しているためブレードの傷つき、ホースのつぶれを防止します。・スプリングが接続部根本を固定しているため、曲げに強い構造です。・内部ホースはふっ素樹脂(PTFE)を使用しています。・狭所配管でユニット部との接触懸念がある場合にも有用です。【使用温度範囲】・-50℃~200℃
                      もっと読む
                      0
                      ホース外径(mm)ホース内径(mm)上限温度下限温度
                      --200-50
                      通常単価(税別) :
                      8,720円~
                      通常出荷日 :
                      5日目
                    • 保護スプリング付ステンレスフレキホース

                        ミスミ

                        保護スプリング付ステンレスフレキホース

                        新商品!【特長】・ご要望の8A 15A登場!・保護スプリング付フレキホースのSUS継手が新登場!・ワイヤーブレード面をスプリングで保護しているフレキホースです。・スプリングで外装面を保護しているためブレードの傷つき、ホースのつぶれを防止します。・スプリングが接続部根本を固定しているため、曲げに強い構造です。・内部ホースはふっ素樹脂(PTFE)を使用しています。・狭所配管でユニット部との接触懸念がある場合にも有用です。【使用温度範囲】・-54℃~200℃
                        もっと読む
                        0
                        ホース外径(mm)ホース内径(mm)上限温度下限温度
                        --200-54
                        通常単価(税別) :
                        10,690円~
                        通常出荷日 :
                        7日目〜
                      • カシメ金具付き温水用ゴムホース/Mねじ・Rねじ

                          ミスミ

                          カシメ金具付き温水用ゴムホース/Mねじ・Rねじ

                          <KGHA>【使用温度範囲】-30~120℃【最高使用圧力】1.5MPa【適用流体】水・油<WHSG>【使用温度範囲】水:-30~100℃、空気:-30~150℃【最高使用圧力】1.0MPa【適用流体】水・空気【対応プラグ】(外形図タブ記載「カシメ金具・A形状(メス)」に接続するプラグ)・高温ホース専用プラグ(FSHG、FSHGR、FSHL)・高温ホース専用プラグ(FSHLR、FSHLS)
                          もっと読む
                          ホース外径(mm)ホース内径(mm)上限温度下限温度
                          12.3 ~ 16.56.3 ~ 9.5--
                          通常出荷日 :
                          3日目
                        • カシメ金具付き温水用ゴムホース/Gねじ

                            ミスミ

                            カシメ金具付き温水用ゴムホース/Gねじ

                            <KGHA-S>【使用温度範囲】-30~120℃【最高使用圧力】1.5MPa【適用流体】水・油【専用ニップル】・温調用カシメホース専用ニップル(KWSN)
                            もっと読む
                            0
                            ホース外径(mm)ホース内径(mm)上限温度下限温度
                            13 ~ 16.56.3 ~ 9.5120-30
                            通常単価(税別) :
                            5,460円~
                            通常出荷日 :
                            3日目
                          • ふっ素樹脂フレキホース 継手セレクトタイプ

                              ミスミ

                              ふっ素樹脂フレキホース 継手セレクトタイプ

                              新登場!継手を自由に選択!【特長】継手の選択が可能にになりました。・ユニファイ規格継手選択できます・15A(1/2)サイブも追加・金属製フレキシブルホースに比べて柔軟性に優れています。・内部ホースはふっ素樹脂(PTFE)を使用しています。・ホース部はPTFE押し出し成形と同時に密着編組していますので、耐衝撃圧性が向上しています。【耐熱・耐寒性】・-54℃~+200℃の温度条件下において連続使用できます。ただし、本品単体使用時のみ。【非吸収性】・PTFEは水分を吸収しませんので、パイプ外側に流体がにじみでてくることはありません。【保管時寿命】・PTFEはゴムホースのような経年変質が少なく、保管時の寿命が向上しています。【使用可能流体】水・油
                              もっと読む
                              0
                              ホース外径(mm)ホース内径(mm)上限温度下限温度
                              7.7 ~ 19.94.7 ~ 13--
                              通常出荷日 :
                              9日目
                            • 温調用カシメホース150℃タイプ

                                ミスミ

                                温調用カシメホース150℃タイプ

                                <WHSG-S>【使用温度範囲】水:-30~100℃、空気:-30~150℃【最高使用圧力】1.0MPa【適用流体】水・空気【専用ニップル】・温調用カシメホース専用ニップル(KWSN)
                                もっと読む
                                0
                                ホース外径(mm)ホース内径(mm)上限温度下限温度
                                12.3 ~ 166.3 ~ 9.5--
                                通常単価(税別) :
                                8,590円~
                                通常出荷日 :
                                3日目

                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                              比較リスト