プラ型用部品技術窓口

ミスミ
段付エジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/穴(軸)径・全長指定タイプ-
| 材質 | ツバ厚 | D(軸径)(mm) | P(先端径)(mm) | V(穴径)(mm) | センターピン先端形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKD61 | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 5 ~ 12 | 3.5 ~ 11.95 | 2 ~ 8 | S / A / B / C / D / E |

ミスミ
段付エジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKD61+窒化/全長指定タイプ-
| 材質 | ツバ厚 | D(軸径)(mm) | P(先端径)(mm) | V(穴径)(mm) | センターピン先端形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKD61 | 4mm(T4) / 8mm(JIS) | 4 ~ 12 | - | 2 ~ 5.5 | S / A / B / C / D / E |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.01/片肉厚0.6mm~/S寸ロングタイプ-
5
ミスミ
段付エジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.6mm~タイプ-
4.5
ミスミ
精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mm~タイプ-
4.5
ミスミ
段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm,JIS/定尺タイプ-
5
ミスミ
段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/フリー指定タイプ-
5
ミスミ
精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.01/片肉厚0.3mm~タイプ-
4.7
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/軸径指定タイプ-
4.2
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-
4.3
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.6mm~タイプ-
4MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ