17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

薄板ばね

薄板ばねとは、薄い板のような形のばねです。面へ力を加え、離すと元に戻る力を利用した部品で、素材には弾性力・復元力の強いばね用のステンレス鋼、SK材などが用いられます。薄板ばねの形状には、曲げ加工を行わないストレートタイプ、取付穴を開けて固定するタイプ、直線で折り曲げ加工を施すタイプなど様々なものがあります。一般的な大きさは300mm以下ほどで、スイッチや電極の部品、機器の調整用部品などの用途に使われます。ごく小型の製品に関しては寸法や形状に高い精度が必要となるケースも多いです。ミスミブランド品では1点曲げ、2点曲げ加工が可能です。また、穴の位置を指定できる加工にも対応しており、最短3日目で出荷可能です。 もっと読む

クリーン洗浄品

    2 件
    • 【クリーン洗浄品】薄板ばね

        ミスミ

        【クリーン洗浄品】薄板ばね

        「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。ばね用ステンレス鋼帯を使用した、薄板ばねを製作いたします。標準寸法の板厚、板幅の材料から、1mm単位で長さが300mmまで指定可能な製品です。また穴加工、1点曲げ加工、2点曲げ加工の指定も可能です。
        もっと読む
        0
        特性・用途洗浄方法
        クリーン洗浄脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄
        通常出荷日 :
        6日目
      • 薄板ばね

          ミスミ

          薄板ばね

          ばね用ステンレス鋼帯を使用した、薄板ばねを製作いたします。標準寸法の板厚、板幅の材料から、1mm単位で長さが300mmまで指定可能な製品です。また穴加工、1点曲げ加工、2点曲げ加工の指定も可能です。
          もっと読む
          4.34.3
          特性・用途洗浄方法
          該当なし-
          通常出荷日 :
          3日目

        薄板ばねに関連するキーワード

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト