17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

セーフティライトカーテン

セーフティライトカーテンとは、機械装置の危険領域への侵入することを、センサーを使って防ぐ安全機器です。エリアセンサと異なり、国際規格に基づいた安全用の機器として認定されたものをいいます。セーフティライトカーテンは投光器と受光器でひとつのユニットとして構成され、投光器側が放つ複数の光軸を受光器側が全て受け取ると安全とみなし、機械装置の運転を許可します。作業者など遮蔽物の侵入により、光軸が一部でも遮られると運転を停止します。機械装置の扉や柵のない場所で、光軸を遮ったことを検知して停止するまでの時間を確保し、人や物体が危険物に接しない距離を決めて設置します。光軸のピッチにより適切なセーフティライトカーテンを選びます。他に付属品として取付金具やケーブルの長さなどがあります。

sensor

    • セーフティライトカーテン

        ミスミ

        セーフティライトカーテン

        本商品はIEC 61496(光線式安全装置)および IEC 61508(機能安全)の認証を取得しているため、労働安全衛生法で求められる安全装置(光線式安全装置)として利用可能です。ミスミライトカーテンは以下の認証を取得済です。(1)機能安全規格 IEC 61508(SIL3)(2)光線式安全装置に関する IEC 61496-1/-2(Type 4) ※UL による CB スキーム認証(3)光線式安全装置に関する UL 61496-1/-2(Type 4) ※UL 認証(北米規格)(4)産業用制御機器UL 508、CSA C22.2 No.14 ※UL認証(カナダ規格)
        もっと読む
        0
        種類光軸ピッチ(mm)
        本体10 ~ 40
        通常価格(税別) :
        24,810
        通常出荷日 :
        15日目〜
      • ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

          Panasonic

          ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

          ハンディコントローラ ケーブルタイプ接続用ケーブルセット SF4B/SF4B-G/SF4B-C シリーズ
          もっと読む
          0
          種類光軸ピッチ(mm)
          周辺部品-
          通常価格(税別) :
          21,848
          通常出荷日 :
          4日目〜
        • 小型・堅牢 セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4D)

            Panasonic

            小型・堅牢 セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4D)

            ・"使いやすい"を実感。・スリム&高剛性ボディハイパワー新光学系機能的デザイン
            もっと読む
            0
            種類光軸ピッチ(mm)
            本体10 ~ 40
            通常価格(税別) :
            73,132
            通常出荷日 :
            4日目〜
          • セーフティライトカーテン F3SJ

              オムロン

              セーフティライトカーテン F3SJ

              3つのタイプでムダのない安全対策を実現、PLe/安全カテゴリ4 SIL3対応。
              もっと読む
              0
              種類光軸ピッチ(mm)
              本体9 ~ 50
              通常価格(税別) :
              57,347
              通常出荷日 :
              1日目〜
            • セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ

                Panasonic

                セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ

                セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ。【特長】・指定のないケーブルの色は、投光器用灰色、受光器用灰色(黒ライン入)、外径はΦ5.7mmおよびΦ6mm、最小曲げ半径はR6mmです・保護チューブSFPD-A10を取り付けたケーブルの最小曲げ半径はR55mmです
                もっと読む
                0
                種類光軸ピッチ(mm)
                ケーブル / 周辺部品-
                通常価格(税別) :
                10,343
                通常出荷日 :
                4日目〜
              • セーフティライトカーテン 【F3SG-SR】

                  オムロン

                  セーフティライトカーテン 【F3SG-SR】

                  【特長】・主要な国際規格に適合。・あらゆる場所で使える耐環境・堅牢構造(IP67、IP67G)。・指検出から体検出まで揃えたラインアップ。・ジャストフィットモデルで、装置・ラインに簡単に組み込み可能。・シンプルな運用から、最新の情報化対応まで自由に使い分け。
                  もっと読む
                  0
                  種類光軸ピッチ(mm)
                  本体20
                  通常価格(税別) :
                  94,805
                  通常出荷日 :
                  1日目
                • ケーブル【F3SJ/F3SG-R】

                    オムロン

                    ケーブル【F3SJ/F3SG-R】

                    【特長】・セーフティライトカーテン用にお使い頂けるケーブルです。
                    もっと読む
                    0
                    種類光軸ピッチ(mm)
                    ケーブル / 周辺部品-
                    通常価格(税別) :
                    特別価格
                  • 一部SALE 2026.03.31まで
                  • 通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                • 超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C)

                    Panasonic

                    超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C)

                    ・超薄型セーフティライトカーテンにType2新登場!・簡単施工&省配線を実現
                    もっと読む
                    0
                    種類光軸ピッチ(mm)
                    本体20
                    通常価格(税別) :
                    52,347
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

                      Panasonic

                      セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

                      光軸調整取付金具【MS-SFD-1-5/MS-SFD-1-6/MS-SFD-1-8】材質:SPCC デッドスペースレス光軸調整取付金具【MS-SFD-3-6】材質:亜鉛ダイカスト SF4B-G用互換取付金具【MS-SFD-4BG】材質:SPCC
                      もっと読む
                      種類光軸ピッチ(mm)
                      取付金具-
                      通常価格(税別) :
                      9,122
                      通常出荷日 :
                      4日目〜
                    • 取付金具 【F3SG-SR/PG】

                        オムロン

                        取付金具 【F3SG-SR/PG】

                        セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ用取付金具。
                        もっと読む
                        0
                        種類光軸ピッチ(mm)
                        取付金具-
                        通常価格(税別) :
                        2,897
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C)

                          Panasonic

                          コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C)

                          ・コンパクトセーフティライトカーテン Type4 新登場!・アルミフレームにジャストフィット!
                          もっと読む
                          種類光軸ピッチ(mm)
                          本体20 ~ 40
                          通常価格(税別) :
                          73,179
                          通常出荷日 :
                          4日目〜
                        • ケーブル 【F3SG-SR】

                            オムロン

                            ケーブル 【F3SG-SR】

                            セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ接続用ケーブル。
                            もっと読む
                            0
                            種類光軸ピッチ(mm)
                            ケーブル-
                            通常価格(税別) :
                            4,161
                            通常出荷日 :
                            1日目
                          • 前面保護カバー (SF4D)

                              Panasonic

                              前面保護カバー (SF4D)

                              SF4D用 全面保護カバー ワイドタイプ・スリムタイプからお選びいただけます。
                              もっと読む
                              0
                              種類光軸ピッチ(mm)
                              周辺部品-
                              通常価格(税別) :
                              1,856
                              通常出荷日 :
                              3日目〜
                            • 取付金具 【F3SJ】

                                オムロン

                                取付金具 【F3SJ】

                                セーフティライトカーテン F3SJシリーズ用取りつけ金具です。※ F39-LJB2とF39-LJB3-M6Kを組み合わせるとF39-LJB3-M6になります。※ F39-LJB2とF39-LJB3-M8Kを組み合わせるとF39-LJB3-M8になります。
                                もっと読む
                                種類光軸ピッチ(mm)
                                取付金具-
                                通常価格(税別) :
                                219
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • 光線式起動スイッチ SW-100シリーズ

                                  Panasonic

                                  光線式起動スイッチ SW-100シリーズ

                                  【特長】・外部入力表示灯を装備・汚れによる誤作動を防止・出力に長寿命のフォトモスリレーを採用
                                  もっと読む
                                  0
                                  種類光軸ピッチ(mm)
                                  本体3.5
                                  通常価格(税別) :
                                  29,900
                                  通常出荷日 :
                                  6日目
                                • 超薄型電磁ロック付セーフティドアスイッチ (SG-B1)

                                    Panasonic

                                    超薄型電磁ロック付セーフティドアスイッチ (SG-B1)

                                    手動ロック解除は3方向から操作可能でケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現。全種類ケーブル引き出しタイプです。
                                    もっと読む
                                    0
                                    種類光軸ピッチ(mm)
                                    周辺部品-
                                    通常価格(税別) :
                                    20,734
                                    通常出荷日 :
                                    4日目
                                  • センサオプション コーナミラー

                                      Panasonic

                                      センサオプション コーナミラー

                                      ライトカーテンと合わせてご使用ください。【特長】・ライトカーテンのL字・コの字設置には、ライトカーテンが2セットまたは3セット必要ですが、コーナーミラーで光を反射させることより、1セットのライトカーテンでL字・コの字設置が可能になります。
                                      もっと読む
                                      0
                                      種類光軸ピッチ(mm)
                                      周辺部品-
                                      通常価格(税別) :
                                      22,631
                                      通常出荷日 :
                                      3日目〜
                                    • 超薄型セーフティドアスイッチ (SG-A1)

                                        Panasonic

                                        超薄型セーフティドアスイッチ (SG-A1)

                                        アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能。あらゆる扉へ取り付け可能!
                                        もっと読む
                                        種類光軸ピッチ(mm)
                                        周辺部品-
                                        通常価格(税別) :
                                        4,989
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目〜
                                        一部当日出荷可能
                                      • 取付金具 (SF4B-C)

                                          Panasonic

                                          取付金具 (SF4B-C)

                                          標準取付家具・背面用多用途取付金具・側面用多用途取付金具・多用途取付金具用中間保持金具・標準取付金具用中間保持金具・側面取付金具・側面取付金具用中間保持金具から選択可能です。
                                          もっと読む
                                          0
                                          種類光軸ピッチ(mm)
                                          取付金具-
                                          通常価格(税別) :
                                          2,714
                                          通常出荷日 :
                                          4日目〜
                                        • 超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ

                                            Panasonic

                                            超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ

                                            ストレートタイプ/Lタイプ/Lタイプ(プレート付)/水平・垂直可動タイプから選択可能です。
                                            もっと読む
                                            種類光軸ピッチ(mm)
                                            周辺部品-
                                            通常価格(税別) :
                                            776
                                            通常出荷日 :
                                            在庫品1日目〜
                                            一部当日出荷可能
                                          • インテリジェントタップ

                                              オムロン

                                              インテリジェントタップ

                                              【特長】・オムロン製のインテリジェントタップになります。【材質】・PBT樹脂(インテリジェントタップ)
                                              もっと読む
                                              0
                                              種類光軸ピッチ(mm)
                                              周辺部品-
                                              通常価格(税別) :
                                              5,022
                                              通常出荷日 :
                                              1日目
                                            • 取付金具 【F3SG-R】

                                                オムロン

                                                取付金具 【F3SG-R】

                                                【特長】・セーフティライトカーテン用に使用可能な取り付け金具です。
                                                もっと読む
                                                0
                                                種類光軸ピッチ(mm)
                                                取付金具-
                                                通常価格(税別) :
                                                5,870
                                                通常出荷日 :
                                                89日目
                                              • キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

                                                  Panasonic

                                                  キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

                                                  機械安全および安全方策における課題はキー付セーフティドアスイッチで解決!
                                                  もっと読む
                                                  種類光軸ピッチ(mm)
                                                  周辺部品-
                                                  通常価格(税別) :
                                                  461
                                                  通常出荷日 :
                                                  4日目〜
                                                • セーフティライトカーテン 光軸調整器

                                                    Panasonic

                                                    セーフティライトカーテン 光軸調整器

                                                    光軸調整器。【特長】・見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行なえます
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    種類光軸ピッチ(mm)
                                                    周辺部品-
                                                    通常価格(税別) :
                                                    73,997
                                                    通常出荷日 :
                                                    11日目
                                                  • ライトカーテンSF-□C用 金属保護ケース  オプション品

                                                      Panasonic

                                                      ライトカーテンSF-□C用 金属保護ケース オプション品

                                                      金属保護ケース(投・受光器用2個1セット) 適用光軸数:8/12/16/20/24/28/32 から選択可能
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      種類光軸ピッチ(mm)
                                                      周辺部品-
                                                      通常価格(税別) :
                                                      6,571
                                                      通常出荷日 :
                                                      6日目
                                                    • 取付金具 (SF2C/SF4C)

                                                        Panasonic

                                                        取付金具 (SF2C/SF4C)

                                                        ・MS-SFC-1:標準取付金具です。・MS-SFC-2:NA2-N互換取付金具です。・MS-SFC-3:多用途金具です。・MS-SFC-4:多用途金具用中間保持金具です。
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        種類光軸ピッチ(mm)
                                                        取付金具-
                                                        通常価格(税別) :
                                                        2,000
                                                        通常出荷日 :
                                                        6日目
                                                      • セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SJ】

                                                          オムロン

                                                          セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SJ】

                                                          セーフティライトカーテン F3SJシリーズ用のレーザポインタです。
                                                          もっと読む
                                                          0
                                                          種類光軸ピッチ(mm)
                                                          周辺部品-
                                                          通常価格(税別) :
                                                          41,436
                                                          通常出荷日 :
                                                          在庫品1日目
                                                          当日出荷可能
                                                        • セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SG-R】

                                                            オムロン

                                                            セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SG-R】

                                                            光軸調整の粗調時にF3SG-Rの光学面に取り付け、レーザ光で光軸の調整を支援します。
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            種類光軸ピッチ(mm)
                                                            周辺部品-
                                                            通常価格(税別) :
                                                            37,614
                                                            通常出荷日 :
                                                            1日目
                                                          • 前面保護カバー 【F3SG-SR/PG】

                                                              オムロン

                                                              前面保護カバー 【F3SG-SR/PG】

                                                              【特長】・スパッタなどからライトカーテンの検出面を保護します。
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              種類光軸ピッチ(mm)
                                                              周辺部品-
                                                              通常価格(税別) :
                                                              6,025
                                                              通常出荷日 :
                                                              1日目
                                                            • ミューティング用キーキャップ 【F3SJ】

                                                                オムロン

                                                                ミューティング用キーキャップ 【F3SJ】

                                                                【特長】・ミューティング機能を利用するための本体取付け用キャップ。・投光器または受光器のいずれかに取り付けます。(筐体色:オレンジ)【F3SJ-B専用】・末尾に-01TSがつく形式は接続できません。
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                種類光軸ピッチ(mm)
                                                                周辺部品-
                                                                通常価格(税別) :
                                                                4,499
                                                                通常出荷日 :
                                                                1日目
                                                              • セーフティライトカーテン テストロッド

                                                                  オムロン

                                                                  セーフティライトカーテン テストロッド

                                                                  【特長】・セーフティライトカーテン用テストロッドです。・φ14mm/φ25mm
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  種類光軸ピッチ(mm)
                                                                  周辺部品-
                                                                  通常価格(税別) :
                                                                  5,320
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  1日目
                                                                • セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用IO-Link通信ユニット

                                                                    Panasonic

                                                                    セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用IO-Link通信ユニット

                                                                    SF4Dシリーズ用。【特長】・IO-Link通信を通じて、上位よりSF4Dシリーズの各種の設定や動作状況を確認することができます・接続したSF4Dシリーズの設定情報を保存することもできます
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    種類光軸ピッチ(mm)
                                                                    周辺部品-
                                                                    通常価格(税別) :
                                                                    37,748
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    4日目
                                                                  • PCツール 【F3SJ】

                                                                      オムロン

                                                                      PCツール 【F3SJ】

                                                                      【特長】・ADVANCEDタイプ(F3SJ-A)用ツール「SD Manager」で、全ての機能設定や状態確認をパソコンから行えます。複雑な設定などが可能です。・【付属品】・CD-ROM(SD Manager)1枚。・分岐コネクタ(形F39-CN1)1個。・コネクタキャップ 1個。・専用コード(2m)1個。・プラグ付き専用コード(0.3m)1個。・取扱説明書。
                                                                      もっと読む
                                                                      0
                                                                      種類光軸ピッチ(mm)
                                                                      周辺部品-
                                                                      通常価格(税別) :
                                                                      24,971
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      1日目
                                                                    • コントロールユニット 【F3SP-B1P】

                                                                        オムロン

                                                                        コントロールユニット 【F3SP-B1P】

                                                                        【特長】・PNP出力タイプ専用のコントロールユニットになります。
                                                                        もっと読む
                                                                        0
                                                                        種類光軸ピッチ(mm)
                                                                        周辺部品-
                                                                        通常価格(税別) :
                                                                        35,899
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        1日目
                                                                      • スパッタ保護カバー 【F3SJ】

                                                                          オムロン

                                                                          スパッタ保護カバー 【F3SJ】

                                                                          【特長】・セーフティライトカーテン用スパッタ保護カバーです。
                                                                          もっと読む
                                                                          種類光軸ピッチ(mm)
                                                                          周辺部品-
                                                                          通常価格(税別) :
                                                                          6,986
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          1日目〜
                                                                        • 省配線用 コネクタ 【F3W-MA】

                                                                            オムロン

                                                                            省配線用 コネクタ 【F3W-MA】

                                                                            【特長】・F3W-MAとF3SG-RAに接続してご利用頂けるコネクタです。
                                                                            もっと読む
                                                                            0
                                                                            種類光軸ピッチ(mm)
                                                                            周辺部品-
                                                                            通常価格(税別) :
                                                                            5,689
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            1日目
                                                                          • ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケース

                                                                              Panasonic

                                                                              ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケース

                                                                              ライトカーテンSF4B-C用 オプション品 金属保護ケース(2個セット)
                                                                              もっと読む
                                                                              0
                                                                              種類光軸ピッチ(mm)
                                                                              周辺部品-
                                                                              通常価格(税別) :
                                                                              13,764
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              3日目〜
                                                                            • 省配線コネクタ 【F3SJ】

                                                                                オムロン

                                                                                省配線コネクタ 【F3SJ】

                                                                                【特長】・形F3SJ用省配線コネクタです。【用途】形F3SJ-B用
                                                                                もっと読む
                                                                                0
                                                                                種類光軸ピッチ(mm)
                                                                                周辺部品-
                                                                                通常価格(税別) :
                                                                                5,050
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                1日目
                                                                              • セーフティライトカーテン用延長ケーブル

                                                                                  ミスミ

                                                                                  セーフティライトカーテン用延長ケーブル

                                                                                  当日出荷可能、最大10mまでラインアップしたセーフティライトカーテン用延長ケーブル。
                                                                                  もっと読む
                                                                                  0
                                                                                  種類光軸ピッチ(mm)
                                                                                  ケーブル-
                                                                                  通常価格(税別) :
                                                                                  6,760
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                • セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                  見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                  比較リスト