17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

マクロレンズ

マクロレンズとは、被写体を近距離から撮影し、高画質で拡大したように写すことができるレンズです。別名で接写レンズやマイクロレンズとも呼ばれます。被写体を1/2倍から等倍で大きく写すことができ、通常のレンズよりも高倍率で撮影ができるのが特徴です。小さな物の測定や検査、特製の分析などに使用します。マクロレンズは、作動距離の違いによってレンズを使い分けます。
    • Fマウント用ラインスキャンレンズ VS-L(F)シリーズ

        ヴイ・エス・テクノロジー

        Fマウント用ラインスキャンレンズ VS-L(F)シリーズ

        高い周辺光量と低ディストーション設計のラインスキャン用マクロレンズ。【特長】・低倍率においては、使用しやすいヘリコイド方式を採用。・焦点距離f18~f185mmの11機種と各倍率から選択できるラインナップと2種のラインズームを用意。・高倍率は各基準に合わせた5機種のラインナップで、耐振性を考慮したWナット方式を採用。【用途】・ラインスキャン用マクロレンズ。
        もっと読む
        0
        種類最大適合カメラ(インチ)倍率WD(mm)有効FNO分解能(μm)
        マクロレンズ-0.12 ~ 0.35112.8 ~ 4092.94 ~ 5.4-
        通常単価(税別) :
        78,899
        通常出荷日 :
        5日目〜
      • ディストーションフリーレンズ VS-LDAシリーズ

          ヴイ・エス・テクノロジー

          ディストーションフリーレンズ VS-LDAシリーズ

          ディストーションフリーレンズ/マシンビジョンアプリケーションに最適な高解像度コンパクトマクロレンズ。
          もっと読む
          種類最大適合カメラ(インチ)倍率WD(mm)有効FNO分解能(μm)
          マクロレンズ1/2 ~ 2/3(∞)0.01x-0.6x ~ 0.30x-0.50x142.9~96.1 ~ 653.2~95.22.1 ~ 4.1~4.5-
          通常単価(税別) :
          21,999
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • ズームレンズ VSZシリーズ

            ヴイ・エス・テクノロジー

            ズームレンズ VSZシリーズ

            【特長】・マシンビジョンの中でも汎用性を多く要求されるズームレンズの中で、ズーム比6×、8×、10×の3機種をラインナップ。・各機種とも装置搭載を考慮したコンパクトな設計にしております。・ズーミング時の中心軸ずれを極力低減させ、さらに高周辺光量高解像度、高コントラストを実現。
            もっと読む
            0
            種類最大適合カメラ(インチ)倍率WD(mm)有効FNO分解能(μm)
            マクロレンズ / コンバータレンズ1/1.8 ~ 2/30.8 ~ 1095 ~ 2138.8 ~ 36.7-
            通常単価(税別) :
            26,250
            通常出荷日 :
            5日目〜
          • メガピクセル対応耐振式低ディストーションマクロレンズ VS-MCシリーズ

              ヴイ・エス・テクノロジー

              メガピクセル対応耐振式低ディストーションマクロレンズ VS-MCシリーズ

              【特長】・φ16ストレート鏡筒の固定倍率タイプロープライスマクロレンズ。・0.1×~2.0×まで15機種をラインナップ。・装置搭載優先の短O/I設計。・接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能。
              もっと読む
              0
              種類最大適合カメラ(インチ)倍率WD(mm)有効FNO分解能(μm)
              マクロレンズ2/30.1 ~ 241.7 ~ 325.54.43 ~ 12.14 ~ 30.5
              通常単価(税別) :
              26,250
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • リヤコンバーターレンズ SV-Xシリーズ

                ヴイ・エス・テクノロジー

                リヤコンバーターレンズ SV-Xシリーズ

                最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来るリヤコンバーターレンズ。【特長】・レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用。【用途】・リヤコンバーターレンズ。
                もっと読む
                0
                種類最大適合カメラ(インチ)倍率WD(mm)有効FNO分解能(μm)
                コンバータレンズ-----
                通常単価(税別) :
                11,899
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • 4/3インチメガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VS-LLDシリーズ

                  ヴイ・エス・テクノロジー

                  4/3インチメガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VS-LLDシリーズ

                  ディストーションレスに徹底的にこだわった設計により、周辺までの高解像度を実現したレンズ。【特長】・4/3インチカメラ対応Cマウントレンズ。・全機種フローティング機構を採用し全域での性能維持。・FA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境にも最適。・焦点距離10~50mmの全9種類のラインナップによりさまざまな画角に対応、細かい選定が可能。【用途】・マクロレンズ。
                  もっと読む
                  0
                  種類最大適合カメラ(インチ)倍率WD(mm)有効FNO分解能(μm)
                  マクロレンズ4/30.15 ~ 0.340.9 ~ 205.42.5 ~ 3.2-
                  通常単価(税別) :
                  85,899
                  通常出荷日 :
                  5日目
                • TMC series C マウント用ストレートタイプ

                    ミラック光学

                    TMC series C マウント用ストレートタイプ

                    【特長】・多品種:低倍率~高倍率まで豊富にラインナップ。同じ光学倍率でも作動距離(W・D) の異なる機種を揃え、用途に応じて選択可能です・シンプル設計:軽量かつ耐震性に優れ、装置搭載に最適です・レンズが明るい:良質なレンズを採用しました
                    もっと読む
                    0
                    種類最大適合カメラ(インチ)倍率WD(mm)有効FNO分解能(μm)
                    マクロレンズ2/30.3 ~ 629 ~ 242-2 ~ 14.5
                    通常単価(税別) :
                    34,779
                    通常出荷日 :
                    3日目
                  • 対物レンズ用接写リング

                      ミスミ

                      対物レンズ用接写リング

                      対物レンズとセットで使うことで、対物レンズをマクロレンズの代替としてご利用いただけるようになります。
                      もっと読む
                      0
                      種類最大適合カメラ(インチ)倍率WD(mm)有効FNO分解能(μm)
                      接写リング-----
                      通常単価(税別) :
                      3,070
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • マクロレンズ 低倍率タイプ

                        ミスミ

                        マクロレンズ 低倍率タイプ

                        狭い範囲を拡大観察する用途に適したレンズです。高倍率になると視野が若干暗くなります。
                        もっと読む
                        0
                        種類最大適合カメラ(インチ)倍率WD(mm)有効FNO分解能(μm)
                        マクロレンズ2/30.3 ~ 168 ~ 242-4.2 ~ 14.5
                        通常単価(税別) :
                        32,880
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • 画像処理用対物レンズ 

                          ミスミ

                          画像処理用対物レンズ 

                          専用の接写リングとセットで使うことで、低コストでマクロレンズの代替としてご利用いただけます。
                          もっと読む
                          0
                          種類最大適合カメラ(インチ)倍率WD(mm)有効FNO分解能(μm)
                          マクロレンズ2/33 ~ 8--2.2 ~ 4.8
                          通常単価(税別) :
                          7,870
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • マクロレンズ SE-18シリーズ

                            シーシーエス

                            マクロレンズ SE-18シリーズ

                            『高性能』『低価格』を実現したオリジナルマクロレンズ。倍率が2倍、4倍、6倍をラインアップ。WD110mm、ストレートタイプと同軸落射付タイプをご用意。
                            もっと読む
                            0
                            種類最大適合カメラ(インチ)倍率WD(mm)有効FNO分解能(μm)
                            マクロレンズ2/32 ~ 6109 ~ 11418.9 ~ 56.66.3
                            通常単価(税別) :
                            31,625
                            通常出荷日 :
                            5日目〜
                          • マクロレンズ 高倍率タイプ

                              ミスミ

                              マクロレンズ 高倍率タイプ

                              狭い範囲を拡大観察する用途に適したレンズです。高倍率になると視野が若干暗くなります。
                              もっと読む
                              0
                              種類最大適合カメラ(インチ)倍率WD(mm)有効FNO分解能(μm)
                              マクロレンズ2/32 ~ 637 ~ 77262.3 ~ 4.7
                              通常単価(税別) :
                              34,560
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • マクロレンズ SE-16シリーズ

                                シーシーエス

                                マクロレンズ SE-16シリーズ

                                『高性能』『低価格』を実現したオリジナルマクロレンズ。倍率が0.5倍、1倍、2倍をラインアップ。ストレートタイプと同軸落射付タイプをご用意。
                                もっと読む
                                種類最大適合カメラ(インチ)倍率WD(mm)有効FNO分解能(μm)
                                マクロレンズ1/20.5 ~ 247 ~ 1075.92 ~ 11.73.9 ~ 8
                                通常単価(税別) :
                                27,790
                                通常出荷日 :
                                10日目〜

                              マクロレンズカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                              比較リスト