17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

CCTVレンズ

CCTVレンズとは、Cマウント、CSマウントカメラで多く使われているレンズです。監視セキュリティ用、画像認識、バーコードスキャン、ハイスピード画像処理などの用途に用いられています。手動でズームできるものや、高画素センサに対応したもの、ハイスピードカメラ専用のものなど、種類はさまざまです。使用するCCTVレンズによって構築するシステムが変わってしまうため、最適な部品を選ぶ必要があります。また、CCTVレンズは、撮影素子とイメージサイズが合わないと、画面の周辺が暗くなったり、隅が映らなかったりする恐れがあります。そのため、撮像素子とイメージサイズが同じものか、大きいものを選ぶなど、写したいものに合わせて選択することが大切です。
    • 10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能

        ミスミ

        10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能

        【特長】・高解像度、画面の鮮明さの一貫性が優れている・低歪み、高い相対照度・近接作業距離での光学性能が優れている・高低温での安定性が良く、過酷な環境に適している
        もっと読む
        0
        種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
        CCTVレンズ2/38 ~ 5050~ ~ 250~2.8
        通常単価(税別) :
        12,000
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • メガピクセル対応 SWIR(近赤外)レンズ

          ミスミ

          メガピクセル対応 SWIR(近赤外)レンズ

          【特長】・SWIR(近赤外)帯域900~1700nmを透過・1インチ5メガピクセル対応(一部)・光の反射・吸収・透過特性の違いを可視化することから、シリコンウェハ検査をはじめ、食料品や医薬品、インフラの非破壊検査、セキュリティ、バイオ、認証、通信などの幅広い分野に使われ、更にその他の分野へも導入が広がっています
          もっと読む
          0
          種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
          CCTVレンズ2/3 / 18.32 ~ 50150~∞ ~ 500~∞1.4 ~ 2
          通常単価(税別) :
          49,077
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • カメラネジ
          • chemSHERPA

          ミスミ

          カメラネジ【5個入り】

          【特長】CDカメラ本体にあるインチめねじに適合しています。カメラを固定物に取り付ける際にご利用いただけます。
          もっと読む
          4.54.5
          種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
          ネジ----
          通常単価(税別) :
          1,800
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

            CHIOPT

            産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

            【特長】・高コントラスト500万画素対応(500万未満も使用可能)・Cマウント・CCD/CMOSカメラ対応・TVディストーション<0.1%
            もっと読む
            種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
            CCTVレンズ1/1.84 ~ 75-2 ~ 2.8
            通常単価(税別) :
            12,154
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ

              ヴイ・エス・テクノロジー

              メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ

              高画素カメラにも対応した解像力のCCTVレンズ。【特長】・全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用。・全機種2/3"FNO1.4と明るい設計(SV-5026Hを除く)。【用途】・CCTVレンズ。
              もっと読む
              種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
              CCTVレンズ2/36 ~ 50-1.4 ~ 2.6
              通常単価(税別) :
              19,899
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • 接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm

                ミスミ

                接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm

                【特長】・Cマウントレンズに装着可能・撮影距離の変更が可能・倍率の拡大が可能・0.5/1/2/5/10/20/40mmタイプをセット
                もっと読む
                3.83.8
                種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                接写リング----
                通常単価(税別) :
                1,000
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上

                  ミスミ

                  メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上

                  【特長】・耐震対策用にネジロック付き・低TVディストーション・Cマウント対応
                  もっと読む
                  4.44.4
                  種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                  CCTVレンズ1/2 / 2/34 ~ 50100~ ~ 500~1.4~Close ~ 2.8~Close
                  通常単価(税別) :
                  15,000
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • 高コントラストメガピクセル対応CCTVレンズ VS-VMシリーズ

                    ヴイ・エス・テクノロジー

                    高コントラストメガピクセル対応CCTVレンズ VS-VMシリーズ

                    高コントラスト3.3μm対応CCTVレンズ 150lp/mm以上の解像度。
                    もっと読む
                    0
                    種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                    CCTVレンズ1/1.8 / 2/36 ~ 50100~∞ ~ 400~∞1.8 ~ 2.6
                    通常単価(税別) :
                    15,999
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

                      ヴイ・エス・テクノロジー

                      メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

                      400~900万画素の1"カメラに対応したメガピクセルCCTVレンズ。【特長】・高速CMOSセンサを意識した明るい設計。・ディストーションを抑えた、高コントラストレンズ。【用途】・メガピクセルCCTVレンズ。
                      もっと読む
                      種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                      CCTVレンズ16 ~ 100-1.4 ~ 2.8
                      通常単価(税別) :
                      44,899
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

                        ミスミ

                        CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

                        広い範囲を拡大観察する用途に適したレンズです。100万画素対応のメガピクセルも用意。
                        もっと読む
                        4.24.2
                        種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                        CCTVレンズ1/2 / 2/36 ~ 50100~∞ ~ 1000~∞1.3 ~ 2.8
                        通常単価(税別) :
                        9,460
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • CCTVレンズ用接写リング

                          ミスミ

                          CCTVレンズ用接写リング

                          CCTVレンズとセットで使うことで、対象ワークの見え方を調節できます。
                          もっと読む
                          種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                          接写リング----
                          通常単価(税別) :
                          560
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • CCTVレンズ MLシリーズ

                            モリテックス

                            CCTVレンズ MLシリーズ

                            広域エリアの画像認識向け専用のCCTVレンズ。【特長】・全機種アイリス、フォーカス可変(ロックビス付き)で任意の条件位置で固定が可能。・焦点距離が6~100mmまで9タイプのラインナップより選択できる。・オプションの接写リングやコンバータレンズとの併用でマクロ撮影にも対応できる。【用途】・外観検査、部品認識等をする際のパーツ部品として利用可能。
                            もっと読む
                            0
                            種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                            CCTVレンズ1/2 / 2/312 ~ 50248 ~ 9431.4 ~ 1.8
                            通常単価(税別) :
                            特別価格
                          • 一部SALE 2026.03.31まで
                          • 通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                        • FA用CCTVレンズ SV-Vシリーズ

                            ヴイ・エス・テクノロジー

                            FA用CCTVレンズ SV-Vシリーズ

                            手動フォーカス、アイリス付きで固定用ロックビスを採用したFA用CCTVレンズ。【特長】・ヴイ・エス・テクノロジーのスタンダードCCTVレンズ。・f3.5~f100mmまでの全11機種をラインナップ。・マシンビジョン用に設計を行い、従来機種に比べ構造が強固。【用途】・FA用CCTVレンズ。
                            もっと読む
                            種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                            CCTVレンズ1/2 / 2/33.5 ~ 35-1.4 ~ 1.8
                            通常単価(税別) :
                            13,899
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                          • CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】

                              AZURE

                              CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】

                              【特長】・高コントラスト 300万画素対応(300万未満も使用可能)・Cマウント・CCD/CMOS カメラ対応・低価格
                              もっと読む
                              種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                              CCTVレンズ2/38 ~ 50100~ ~ 200~1.4~16 ~ 1.8~16
                              通常単価(税別) :
                              15,800
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • レンズ用フィルタ(保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)

                                ミスミ

                                レンズ用フィルタ(保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)

                                【特長】保護用UVカットフィルタ・レンズの傷・汚れを防止・400nm以下の紫外波長を遮断・M25.5,M27.0,M30.5の3サイズ偏光フィルタ・光の表面反射を除去・色彩効果を鮮やかにコントラストを強める効果・M25.5,M27.0,M30.5の3サイズ
                                もっと読む
                                3.73.7
                                種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                偏光フィルタ / カバー----
                                通常単価(税別) :
                                6,000
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

                                  ミスミ

                                  CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

                                  【特長】・耐震対策用にネジロック付き・∞〜近接(接写リング使用)まで撮影可能・Cマウント対応
                                  もっと読む
                                  4.24.2
                                  種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                  CCTVレンズ1/2 / 2/3 / 13.5 ~ 100100~ ~ 1000~1.3~Close ~ 3.5~Close
                                  通常単価(税別) :
                                  11,000
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • 高解像対応レンズ HF-HA-1Sシリーズ

                                    富士フイルム

                                    高解像対応レンズ HF-HA-1Sシリーズ

                                    2/3型(DF6HA-1Sは1/2型対応)・6.2μmピクセルピッチ対応高解像設計レンズ。
                                    もっと読む
                                    0
                                    種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                    CCTVレンズ1/2 / 2/36 ~ 7510~∞ ~ 1100~∞1.2-16 ~ 2.8-22
                                    通常単価(税別) :
                                    13,819
                                    通常出荷日 :
                                    6日目
                                  • 高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズ

                                      ミュートロン

                                      高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズ

                                      FNO1.4と明るく、高解像スペック、汎用性の高いシリーズ。【特長】・FNO1.4と明るく、スピードを求める案件に最適・3MP(1/1.8型、2/3型)対応・至近~∞まで均一な解像力・振動に強い強固な機構設計
                                      もっと読む
                                      4.34.3
                                      種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                      CCTVレンズ1/1.8 / 2/34 ~ 50100~∞ ~ 500~∞1.4 ~ 2
                                      通常単価(税別) :
                                      16,958
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目〜
                                      一部当日出荷可能
                                    • 超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ

                                        富士フイルム

                                        超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ

                                        IMX250に対応した、イメージセンサーの高い解像性能を最大限に引き出す「4DHR」対応レンズ。
                                        もっと読む
                                        0
                                        種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                        CCTVレンズ2/36 ~ 50100~∞ ~ 200~∞1.6-16 ~ 2.4-16
                                        通常単価(税別) :
                                        23,091
                                        通常出荷日 :
                                        6日目
                                      • 超高解像対応レンズ CF-ZA-1Sシリーズ

                                          富士フイルム

                                          超高解像対応レンズ CF-ZA-1Sシリーズ

                                          1.2型・2.74μmピクセルピッチ(24メガピクセル相当)の大型・高画素センサに対応。
                                          もっと読む
                                          0
                                          種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                          CCTVレンズ1.28 ~ 50100~∞ ~ 200~∞1.8-16 ~ 2.4-16
                                          通常単価(税別) :
                                          57,674
                                          通常出荷日 :
                                          6日目〜
                                        • Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】

                                            オムロン

                                            Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】

                                            【特長】・メガピクセル対応の高解像度レンズ。・フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。・FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能。・周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コンパクトな設計を実現。
                                            もっと読む
                                            種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                            CCTVレンズ2/3 / 16 ~ 100-1.4 ~ 2.8
                                            通常単価(税別) :
                                            22,193
                                            通常出荷日 :
                                            在庫品1日目〜
                                            一部当日出荷可能
                                          • 2メガピクセル対応 FAレンズ(小型)

                                              リコー

                                              2メガピクセル対応 FAレンズ(小型)

                                              【特長】・2メガピクセルCCD/CMOS対応の高性能近接撮影用レンズ・中心から周辺部まで解像力の低下を抑える高解像・高コントラストでシャープな画像・小型・軽量・堅牢でFA/マシンビジョンへの組み込みに最適・画像計測/認識で問題となるディストーション(歪曲収差)を大幅に低減・振動等の環境に対応・使いやすく安心なフォーカス&アイリスロック機構を標準装備
                                              もっと読む
                                              種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                              CCTVレンズ1/2 / 2/3---
                                              通常単価(税別) :
                                              12,360
                                              通常出荷日 :
                                              7日目〜
                                            • 産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

                                                CHIOPT

                                                産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

                                                【特長】・高コントラスト500万画素対応(500万未満も使用可能)・Cマウント・CCD/CMOSカメラ対応・TVディストーション<1%
                                                もっと読む
                                                0
                                                種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                CCTVレンズ2/38 ~ 50-1.4
                                                通常単価(税別) :
                                                13,287
                                                通常出荷日 :
                                                12日目〜
                                              • メガピクセル低ディストーションCCTVレンズ FVシリーズ

                                                  ミュートロン

                                                  メガピクセル低ディストーションCCTVレンズ FVシリーズ

                                                  100万画素以上のセンサーを使用し、シビアなディストーションを要求するユーザーに。【特長】・100万画素以上のカメラに対応する解像力・WD500mm以下のマクロピーク光学設計・従来の固定焦点レンズに比べ色収差を低減・TVディストーション0.1%以下(FV0420を除く)・接写リングを使わずに近接撮影可能
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                  CCTVレンズ1/2 / 2/34 ~ 751001.5 ~ 3.8
                                                  通常単価(税別) :
                                                  特別価格
                                                • 一部SALE 2026.03.31まで
                                                • 通常出荷日 :
                                                  在庫品1日目〜
                                                  一部当日出荷可能
                                                • レンズオプション【3Z4S-LE】

                                                    オムロン

                                                    レンズオプション【3Z4S-LE】

                                                    Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ オプション。
                                                    もっと読む
                                                    種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                    接写リング / カバー----
                                                    通常単価(税別) :
                                                    2,534
                                                    通常出荷日 :
                                                    1日目〜
                                                  • Cマウントカメラ用レンズ【SV-V】

                                                      オムロン

                                                      Cマウントカメラ用レンズ【SV-V】

                                                      【特長】・スタンダードCCTVレンズ。・フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。・マシンビジョン用に設計を行い、従来機種に比べ構造が強固。・従来のCCTVレンズに比べ周辺のディストーションと解像力を向上。
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                      CCTVレンズ1/33.5 ~ 100-1.3 ~ 3.5
                                                      通常単価(税別) :
                                                      14,891
                                                      通常出荷日 :
                                                      1日目〜
                                                    • 2メガピクセル対応 FAレンズ(高解像度タイプ)

                                                        リコー

                                                        2メガピクセル対応 FAレンズ(高解像度タイプ)

                                                        【特長】・2メガピクセルCCD/CMOS対応の高性能近接撮影用レンズ・中心から周辺部まで解像力の低下を抑える高解像・高コントラストでシャープな画像・小型・軽量・堅牢でFA/マシンビジョンへの組み込みに最適・画像計測/認識で問題となるディストーション(歪曲収差)を大幅に低減・振動等の環境に対応・使いやすく安心なフォーカス&アイリスロック機構を標準装備
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                        CCTVレンズ2/3---
                                                        通常単価(税別) :
                                                        17,500
                                                        通常出荷日 :
                                                        7日目〜
                                                      • FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ

                                                          ヴイ・エス・テクノロジー

                                                          FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ

                                                          マシンビジョン業界No.1の明るさ「Fno0.85」を実現させたマシンビジョンCCTVレンズ。【特長】・ハイスピードカメラに対応し早いシャッタースピードで高精細の画像取得が可能。・4/3"の大型素子対応8Mカメラ対応M42マウントレンズ。・フローティング機構を採用し全域での性能維持。・低ディストーション・高コントラスト。・Cマウント対応可能。【用途】・CCTVレンズ。
                                                          もっと読む
                                                          0
                                                          種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                          CCTVレンズ4/325 ~ 50-0.85
                                                          通常単価(税別) :
                                                          128,999
                                                          通常出荷日 :
                                                          5日目〜
                                                        • 1型/1.1型 高性能 固定焦点レンズ HS-Vシリーズ

                                                            ミュートロン

                                                            1型/1.1型 高性能 固定焦点レンズ HS-Vシリーズ

                                                            高速1型4MP、5MP、9MP、1.1型12MPセンサーに対応。【特長】・1型、1.1型(3.45μm/pixel)以上の性能を持つ高分解能固定焦点レンズ・コンパクト設計で寸法制約のある環境でも能力を発揮・フローティング機構の採用により、最至近から∞までフォーカス範囲のどの部分でも非常に高い光学性能・振動に強い強固な機構設計・f35mm以上は、1.1型(対角17.4mm)センサーに対応
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                            CCTVレンズ1 / 1.16 ~ 100100~∞ ~ 620~INF1.4 ~ 2.8
                                                            通常単価(税別) :
                                                            56,225
                                                            通常出荷日 :
                                                            7日目〜
                                                          • 5メガピクセル FAレンズ

                                                              リコー

                                                              5メガピクセル FAレンズ

                                                              【特長】・高解像度・高コントラスト・Φ43 mmの小型設計・極小の光学ディストーション・周辺部まで明るいレンズ・ 3ステップの迅速なWebベース設定 ・シリアル、イーサネット、電源のサージ保護 ・COMポートグルーピングとUDPマルチキャストのアプリケーション ・安全に設置できるネジ式電源コネクタ ・デュアルDC電源入力(電源ジャックとターミナルブロック付き)
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                              CCTVレンズ2/3---
                                                              通常単価(税別) :
                                                              41,500
                                                              通常出荷日 :
                                                              7日目〜
                                                            • 25MP高解像度対応レンズ_1.2"最大カメラ 貸出可能

                                                                ミスミ

                                                                25MP高解像度対応レンズ_1.2"最大カメラ 貸出可能

                                                                【特長】・対応カメラインチ:1.2、1.1、1、1/1.2、2/3…・優れた耐振動性能、ピクセルレベルの光軸偏位・コンパクトな構造設計、フォーカスと絞り調整ネジのロック機構・近距離での光学性能が優れ、マクロ撮影効果が良好
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                CCTVレンズ1.216 ~ 50100~10002.8~16
                                                                通常単価(税別) :
                                                                26,769
                                                                通常出荷日 :
                                                                在庫品1日目
                                                                当日出荷可能
                                                              • 接写リング&スペーサー SV-EXR シリーズ

                                                                  ヴイ・エス・テクノロジー

                                                                  接写リング&スペーサー SV-EXR シリーズ

                                                                  レンズ本体とカメラとの間に装着し、最近接距離(WD)を短くし、レンズ拡大率を上げることが出来ます。
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                  接写リング----
                                                                  通常単価(税別) :
                                                                  1,097
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  3日目
                                                                • 20MP高解像度レンズ_1.1"_6~50mm焦点距離 貸出可能

                                                                    ミスミ

                                                                    20MP高解像度レンズ_1.1"_6~50mm焦点距離 貸出可能

                                                                    【特長】・高解像度、画面の鮮明さの一貫性が高い・低歪み・超高画像周辺輝度比・異なる作業距離でも優れた光学性能を維持
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                    CCTVレンズ1.16 ~ 50100~ ~ 250~1.4~22 ~ 2.8~22
                                                                    通常単価(税別) :
                                                                    17,500
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    在庫品1日目〜
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                  • 12メガ/9メガピクセル対応 FAレンズ

                                                                      リコー

                                                                      12メガ/9メガピクセル対応 FAレンズ

                                                                      【特長】・1型なら9メガピクセルまで、1.1型なら12メガピクセルまで対応の高画素・低ディストーションレンズ電子基板検査など多様な装置用途にご使用いただけます・フォーカス方式にフローティング機構を採用・至近距離を短くすることで、マクロ領域での撮影にも対応【用途】・プリント基板やシート材(金属、紙、フィルム)の外観検査・印刷物の印字チェック・食品や薬品の形状・色表面の異物検査・金属板金のヘアラインなどの表面状態の確認・液晶モニターの画素抜けチェック・精密加工品から容器全体の外観・異物検査・電子基板やウエハーなどの精密加工品の検査
                                                                      もっと読む
                                                                      0
                                                                      種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                      CCTVレンズ1---
                                                                      通常単価(税別) :
                                                                      61,385
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      7日目
                                                                    • ズームレンズ FA/マシンビジョン

                                                                        リコー

                                                                        ズームレンズ FA/マシンビジョン

                                                                        【特長】・リコーならではの強みで、ものづくりの現場を支えます。・周辺部まで画像劣化の少ないシャープな画像を提供一般的なレンズが中心から周辺へと画像が劣化していくのに対して、リコーのFAレンズは周辺の画像劣化が非常に少なく、良好な光学特性を確保しています。より広範囲で高精細画像を取得できるため、安定した品質で高レベルの外観検査を実現できます
                                                                        もっと読む
                                                                        0
                                                                        種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                        CCTVレンズ1/2 / 2/3---
                                                                        通常単価(税別) :
                                                                        47,846
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        7日目〜
                                                                      • メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応

                                                                          TAMRON

                                                                          メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応

                                                                          【特長】・1/1.2型センサーと2/3型センサーともに5メガピクセル高解像度に対応。・先進の光学性能を誇りながらも、最大径29mmのコンパクトサイズを実現。・マシンビジョン用レンズに求められる近接高解像度で、製造装置や検査装置に最適な7モデルを新発売。
                                                                          もっと読む
                                                                          0
                                                                          種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                          CCTVレンズ1/1.26 ~ 75100~∞ ~ 700~∞1.8 ~ 3.5
                                                                          通常単価(税別) :
                                                                          33,937
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          在庫品1日目〜
                                                                          一部当日出荷可能
                                                                        • Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ

                                                                            オムロン

                                                                            Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ

                                                                            ラインナップ豊富なCマウントカメラ用レンズ。フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。【特長】(SV-Vシリーズ)・スタンダードCCTVレンズ。・マシンビジョン用に設計を行い、従来機種に比べ構造が強固。・従来のCCTVレンズに比べ周辺のディストーションと解像力を向上。(SV-H/VS-H1シリーズ)・メガピクセル対応の高解像度レンズ。・周辺ディストーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コンパクトな設計。【用途】・SV-H/VS-H1シリーズ:高速CMOSカメラにも対応可能。
                                                                            もっと読む
                                                                            種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                            CCTVレンズ1/36200~1.4~Close
                                                                            通常単価(税別) :
                                                                            17,110
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            1日目
                                                                          • マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)

                                                                              CHIOPT

                                                                              マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)

                                                                              【特長】・1200万画素対応(1200万未満も使用可能)・Cマウント・CCD/CMOSカメラ対応・低TVディストーション
                                                                              もっと読む
                                                                              0
                                                                              種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                              CCTVレンズ1.116 ~ 7552~546 ~ 257~4712.8 ~ 3.8
                                                                              通常単価(税別) :
                                                                              特別価格
                                                                            • 一部SALE 2026.03.31まで
                                                                            • 通常出荷日 :
                                                                              在庫品1日目〜
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                            • リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍)

                                                                                ミスミ

                                                                                リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍)

                                                                                【特長】・1.5〜2.5倍までの倍率変更に対応・Cマウントレンズに装着可能
                                                                                もっと読む
                                                                                種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                                コンバータレンズ----
                                                                                通常単価(税別) :
                                                                                14,000
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                              • OD3バンドパスフィルター 可視域~近赤外域 貸出可能

                                                                                  ミスミ

                                                                                  OD3バンドパスフィルター 可視域~近赤外域 貸出可能

                                                                                  【特長】・CCDおよびCMOSカメラで使用されるレンズへの迅速かつ安全な取り付け・耐久性、非吸水性・OD3レベル
                                                                                  もっと読む
                                                                                  0
                                                                                  種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                                  偏光フィルタ----
                                                                                  通常単価(税別) :
                                                                                  11,800
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  在庫品1日目〜
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                • メガピクセルマクロズームレンズ

                                                                                    ミスミ

                                                                                    メガピクセルマクロズームレンズ

                                                                                    【特長】・測定/検査に便利なズームレンズ・倍率 0.3~1.0倍【用途】・2/3型カメラ用
                                                                                    もっと読む
                                                                                    0
                                                                                    種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                                    CCTVレンズ(ズーム)2/3-904.5~22
                                                                                    通常単価(税別) :
                                                                                    103,000
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    在庫品1日目
                                                                                    当日出荷可能
                                                                                  • CCTV単焦点レンズ MVシリーズ

                                                                                      ミュートロン

                                                                                      CCTV単焦点レンズ MVシリーズ

                                                                                      【特長】・焦点距離f3.5mm~f100mmまで10機種をラインアップ・フォーカス・アイリスにロックビス付き・汎用性の高いFAビジョンのスタンダードレンズ
                                                                                      もっと読む
                                                                                      0
                                                                                      種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                                      CCTVレンズ1/2 / 2/3 / 13.61 ~ 100100~∞ ~ 1000~∞1.3 ~ 3.5
                                                                                      通常単価(税別) :
                                                                                      11,305
                                                                                      通常出荷日 :
                                                                                      7日目〜
                                                                                    • 12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズ

                                                                                        ヴイ・エス・テクノロジー

                                                                                        12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズ

                                                                                        4K解像度対応、近赤外補正により可視からIR領域のフォーカスシフトを最小化、12メガピクセル、1.1インチ、3.45μm対応
                                                                                        もっと読む
                                                                                        0
                                                                                        種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                                        CCTVレンズ-12 ~ 25-1.8
                                                                                        通常単価(税別) :
                                                                                        116,667
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        7日目
                                                                                      • CCTVレンズ 2/3"適合 1000万画素 8mm~50mm(一部貸出可能)

                                                                                          CST

                                                                                          CCTVレンズ 2/3"適合 1000万画素 8mm~50mm(一部貸出可能)

                                                                                          1000万画素以上のカメラに対応する解像力・2/3”適合センサー・低ディストーションレンズ
                                                                                          もっと読む
                                                                                          0
                                                                                          種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                                          CCTVレンズ2/38mm ~ 50mm--
                                                                                          通常単価(税別) :
                                                                                          17,500
                                                                                          通常出荷日 :
                                                                                          在庫品1日目〜
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                        • CCTVレンズ 1.1"適合 1200万画素 12mm~50mm(一部貸出可能)

                                                                                            CST

                                                                                            CCTVレンズ 1.1"適合 1200万画素 12mm~50mm(一部貸出可能)

                                                                                            1200万画素以上のカメラに対応する解像力・1.1”適合センサー・低ディストーションレンズ
                                                                                            もっと読む
                                                                                            0
                                                                                            種類最大適合カメラ(インチ)焦点距離(mm)WD(mm)FNO
                                                                                            CCTVレンズ1.112mm ~ 50mm--
                                                                                            通常単価(税別) :
                                                                                            33,000
                                                                                            通常出荷日 :
                                                                                            12日目
                                                                                          • こちらにお探しの商品はございませんか?

                                                                                            このカテゴリに関連するミスミ ユニット事例

                                                                                            その他の事例を探す

                                                                                            CCTVレンズに関連するカテゴリ

                                                                                            CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            CCTVレンズに関連する通販・販売特集

                                                                                            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                            比較リスト