17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ポストシステム

ポストシステムとは、光学実験の構築方式の一つであるポストシステム方式に使用される器具や部品です。ポストシステム方式では、レンズなどのホルダーの設置の際、高さを調節するためにポストを使用します。ポストにはさまざまな高さがあり、ポストをポストベースに入れ、ポストフォークで固定することにより、ホルダーを任意の高さに設置します。ポストフォークは水平方向に動くため、微妙な位置合わせも可能です。タップ穴を使用しないため、除振台上の好きな場所に設置できるのも特長です。また、可動範囲の大きい自在ベースプレートを使用し、ポストベースとロッドを組み合わせれば、さらに自由度が上がります。光軸の高さが決定しており、頻繁に光路を変更する光学実験での使用に適しています。
    • 変換アダプタ C-05

        中央精機

        変換アダプタ C-05

        【特長】・M16のねじでピッチ1mmとピッチ2mmの変換に使用する製品。・M6のねじをM16に変換する製品。・M6とW1/4の変換に使用する製品。【用途】・同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
        もっと読む
        0
        通常価格(税別) :
        2,856
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • ポスト(A444)

          駿河精機

          ポスト(A444)

          各種ホルダーの高さ調整で使用可能なポストシステム。【特長】・光学系で光軸高さが決まっている場合に使用いただくと便利。・ポストフォークと組合せ、水平方向に自由度が高く配置可能。・除振台の任意の位置に取り付けることが可能。【用途】・光学実験。
          もっと読む
          0
          通常価格(税別) :
          2,210
          通常出荷日 :
          7日目〜
        • ユニバーサルアーム(スタンド)

            中央精機

            ユニバーサルアーム(スタンド)

            【特長】・ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。・マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。・ホルダ部がφ8mm、φ12mm、φ20mmの製品と可動範囲が0~46mmまでの製品があります。
            もっと読む
            0
            通常価格(税別) :
            22,545
            通常出荷日 :
            11日目
          • 自在ベースプレート(A21-10/11)

              駿河精機

              自在ベースプレート(A21-10/11)

              除振台上の任意の位置にロッドスタンドを置くことができるベースプレート。【特長】・先端にM6P=1/M16P=1のねじ穴があり、ここにロッドスタンドをねじ込み固定。・除振台には付属しているクランプにて固定。・手でかるく固定し、微妙な位置合わせ後六角レンチで締め固定。【用途】・光学実験。
              もっと読む
              0
              通常価格(税別) :
              4,410
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • ベース板押えネジ

                中央精機

                ベース板押えネジ【10個入り】

                【特長】・ねじはM6、10本1組。・質量:0.1kg(10個)。【用途】・定盤への固定はベース板押えネジが使用可能です。
                もっと読む
                0
                通常価格(税別) :
                3,008
                通常出荷日 :
                4日目
              • ポストスタンド

                  シグマ光機

                  ポストスタンド

                  【特長】・ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます・低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます
                  もっと読む
                  0
                  通常価格(税別) :
                  1,900
                  通常出荷日 :
                  15日目
                • ベース押え

                    中央精機

                    ベース押え

                    頑丈で快適な使用感のベース押え。【特長】・ベース板を任意の方向に固定します。
                    もっと読む
                    0
                    通常価格(税別) :
                    2,550
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • ベース板

                      中央精機

                      ベース板

                      ステージ、ホルダ、ポールなどの取り付けに最適なベース板。【特長】・M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付け可能。・M4ねじを利用してステージが取り付け可能。・定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能。【用途】・M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付け。
                      もっと読む
                      0
                      通常価格(税別) :
                      3,255
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • ポストフォーク(A21-PF)

                        駿河精機

                        ポストフォーク(A21-PF)

                        手でかるく固定し、微妙な位置合せ後、六角レンチで締め固定可能なポストシステム。【特長】・ポストの固定用金具。【用途】・光学実験。
                        もっと読む
                        通常価格(税別) :
                        1,848
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • ポストベース(A21-M6/M16)

                          駿河精機

                          ポストベース(A21-M6/M16)

                          ロッドスタンドに取り付けても使用可能なポストシステム。【特長】・ポストの台座。【用途】・光学実験。
                          もっと読む
                          0
                          通常価格(税別) :
                          1,410
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能

                        ポストシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                        比較リスト