17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

圧力センサ・流量センサ

圧力センサ・流量センサとは、液体・気体などの圧力や流量を検出する装置のことです。圧力センサの多くは液体・油・空気・ガスなどといった流体の圧力を感知し、それを電気量に変換する仕組みを取っており、圧力変換器と呼ばれることもあります。一方、流量センサには運動子の回転数から流量を割り出す羽根車式、粘性液体の計測に適した容積式・質量式、油類の計測に適した楕円ギア式、微量の流体も計測できる電磁式などさまざまな計測方式のものがあり、流体の種類に応じてタイプを選択します。圧力センサ・流量センサはいずれも定格圧力・流量の範囲、適用する流体の種類、耐電圧、耐環境性などの詳細な仕様や性能を確認し、適正に取り付けを行う必要があります。

クリーン洗浄品

    124
    • 3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ

        SMC

        3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ

        【特長】・3色表示・2画面表示対応・従来製品比40%の小型化・配管スペース削減・使用流体温度:0~90℃・表示部回転可能・設置条件に応じて表示部を45°刻みで回転できます・操作性、視認性向上・反時計回り90°、時計回り225°・エチレングリコール水溶液対応可能・ノングリース仕様・測定流量250L/minの追加・デジタルフローモニタ最大10台まで同時コピー可能・インジケータ機能・配線工数削減、コネクタ接続
        もっと読む
        0
        種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
        フロースイッチ / ケーブル・コード~10未満 / 10~50未満 / 100~500未満一体形 / 分離形・コネクタ接続1 / 21 / 2NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチめねじRc(R) / G / NPT3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2
        通常単価(税別) :
        3,195
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • 汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ

          SMC

          汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ

          幅広い流体に適応 汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ。【特長】・アナログ出力(電圧/電流)・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能【用途】・洗浄ライン/油圧シリンダのカシメ確認/水分を含んだワークの吸着確認に使用
          もっと読む
          0
          種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
          圧力センサ / フローセンサヘッド-分離形・コネクタ接続11アナログおねじ / めねじRc(R) / NPT / TSJ / URJ1/8 / 1/4
          通常単価(税別) :
          1,565
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

            SMC

            3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

            設定項目の見える化で何の値を設定しているのかが分かる3画面高精度デジタル圧力スイッチ。【特長】・簡単3ステップ設定・簡単画面切替・測定値を見ながら設定可能・ディレー時間:最速1.5ms以下・消費電流:25mA以下・IO-Link対応・ZSE20(真空圧)/ZSE20F(連成圧)/ISE20(正圧)
            もっと読む
            4.54.5
            種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
            圧力スイッチ / 金具-一体形11NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタおねじ / めねじM / Rc(R) / NPTM5x0.8 / 1/8
            通常単価(税別) :
            239
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ

              SMC

              2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ

              2色表示式で表示一体型のデジタルフロースイッチ。【特長】・流体:乾燥空気、N2、Ar、CO2・流量レンジ:10、25、50、100L/min・繰り返し精度:±1%F.S.・ノングリース・流量調整弁一体化(省配管、省スペース)・応答時間:50msec・0.5sec・1sec・2secより選択可
              もっと読む
              種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
              フロースイッチ / 金具 / ケーブル・コード10~50未満 / 50~100未満 / 100~500未満一体形-1 / 2NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / パルスめねじ / ワンタッチ継手Rc(R) / G / NPT1/8 / 1/4
              通常単価(税別) :
              499
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ

                SMC

                2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ

                3ステップ設定 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ。【特長】・最大10台まで同時コピー可能・マスタ側センサの設定値をスレーブ側センサへコピー可能・真空レンジを追加・正圧タイプの圧力範囲を真空域まで拡大・2出力を追加
                もっと読む
                4.84.8
                種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                金具--------
                通常単価(税別) :
                262
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • 2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ

                  SMC

                  2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ

                  省エネ管理にデジタルフロースイッチ!【特長】・適用流体:乾燥空気、N2、Ar、CO2・1台で幅広い流量の計測が可能・レンジアビリティ:100:1、最小設定単位 0.01L/min・耐水分・耐異物性向上・小型・軽量質量:27.3%低減(55g→40g)・低消費電流:35mA以下・表示部反転機能・配管バリエーションワンタッチ管継手めねじ・流量調整弁を一体化・デジタル表示で流量を「見える化」・使用流体に応じて切替えか可能・ディレー時間設定・ノングリース・アナログフリースパン機能・アナログ電圧出力切替機能採用
                  もっと読む
                  0
                  種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                  フロースイッチ / 金具~10未満 / 10~50未満 / 50~100未満 / 100~500未満一体形12NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / パルスめねじ / ワンタッチ継手Rc(R) / NPT1/8 / 1/4
                  通常単価(税別) :
                  485
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • 2出力+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

                    SMC

                    2出力+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

                    【特長】・設定項目の見える化、サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのかが分かります・簡単3ステップ設定・簡単画面切替、測定値を見ながら設定可能・操作性向上・ディレー時間最速1.5ms以下(1.5ms以下、20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms、5000msから選択)(デジタルフィルタなし(0ms)時の値です)・便利な機能:コピー機能、オートシフト機能、暗証番号設定機能、省電力機能、分析能切換機能、MPa/kPa切換機能付き・コンパクト&軽量・施工性向上(コネクタ接続で、配管後に配線可能)・ステンレスダイヤフラム採用・2方向から配管可能
                    もっと読む
                    0
                    種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                    圧力スイッチ / 金具-一体形12 / 3NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログおねじ / めねじRc(R) / G / NPT / TSJ / URJ1/8 / 1/4
                    通常単価(税別) :
                    303
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • 2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

                      SMC

                      2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

                      【特長】・測定値を見ながら設定が可能・操作性向上・ディレー時間最速1.5ms以下・便利な機能・施工性向上
                      もっと読む
                      種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                      圧力スイッチ / ケーブル・コード-一体形12 / 3NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログおねじ / めねじ / ワンタッチ継手M / Rc(R) / NPTM5x0.8 / 1/8
                      通常単価(税別) :
                      1,479
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • 2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

                        SMC

                        2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

                        【特長】・測定値を見ながら設定が可能・操作性向上・設定項目の見える化、サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのかが分かります・簡単3ステップ設定・簡単画面切替、測定値を見ながら設定可能・その他のサブ画面表示(ピーク値、ボトム値、またはその両方を同一画面内に表示可能)・ディレー時間最速1.5ms以下(1.5ms以下、20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms、5000msから選択)・便利な機能:コピー機能、オートシフト機能、暗証番号設定機能、省電力機能、分析能切換機能、MPa/kPa切換機能付き・コンパクト&軽量・施工性向上(コネクタ接続で、配管後に配線可能)
                        もっと読む
                        0
                        種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                        圧力スイッチ / ケーブル・コード-一体形12 / 3NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタおねじ / めねじM / Rc(R) / NPTM5x0.8 / 1/8
                        通常単価(税別) :
                        1,655
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能
                      • 圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ

                          SMC

                          圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ

                          圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式。【特長】・16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)・AC/DC100V対応・設定圧力範囲:0.1~0.4MPa・寿命:500万回・モジュラタイプ/F.R.L.コンビネーションに接続可能
                          もっと読む
                          4.64.6
                          種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                          圧力スイッチ-分離形・コネクタ接続11スイッチおねじ / めねじRc(R) / NPT1/8 / 1/4
                          通常単価(税別) :
                          4,659
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • デジタル圧力センサ PPXシリーズ

                            CKD

                            デジタル圧力センサ PPXシリーズ

                            圧力の「現在値」と「設定値」を同時に確認できるツイン表示の圧力センサ。【特長】・視認性向上 : デジタル表示が広がり見やすくなった。また表示圧力範囲、設定圧力範囲が広がった。・高機能タイプにアナログ電流出力を追加 : 一方の比較出力の代わりに、アナログ電圧出力、アナログ電流出力または外部入力を選択できる。・高機能タイプを用意。多用途に対応。・消費電力のさらなる削減 : 従来品より通常時で14%削減エコモードで30%~50%削減。【用途】・真空圧監視・真空引きによる充てん。・部品等の真空吸着確認。・元圧・ライン圧力の確認。・着座確認。
                            もっと読む
                            4.34.3
                            種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                            圧力センサ---2NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログおねじRc(R) / G / NPT1/8
                            通常単価(税別) :
                            7,347
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                          • 小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

                              SMC

                              小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

                              アナログ出力(電圧)。小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ。【特長】・マニホールド化が可能・パッドを直接取付可能
                              もっと読む
                              種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                              圧力センサ-分離形・コネクタ接続11アナログおねじ / めねじ / ワンタッチ継手M / Rc(R) / NPTM5x0.8 / 1/8 / その他
                              通常単価(税別) :
                              4,506
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目〜
                              一部当日出荷可能
                            • 水用 デジタルフロースイッチ PF2Wシリーズ

                                SMC

                                水用 デジタルフロースイッチ PF2Wシリーズ

                                一体型、モニタ分離型のフロースイッチ。【特長】・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力・積算流量、瞬時流量切換可能・保護構造IP65
                                もっと読む
                                0
                                種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                フロースイッチ~10未満 / 10~50未満 / 100~500未満一体形 / 分離形・コネクタ接続-1 / 2NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / パルスめねじRc(R) / G / NPT3/8 / 1/2 / 3/4 / 1
                                通常単価(税別) :
                                19,242
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • 2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

                                  SMC

                                  2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

                                  省エネ管理にデジタルフロースイッチ。【特長】・1台で幅広い流量範囲の計測が可能・小型&省スペース・流量調整弁を一体化・応答速度:50msec(0.05sec)/0.1sec/0.5sec/1.0sec/2.0secより選択可能・ノングリース・表示部反転・デジタル表示で流量を「見える化」・2色表示視認性が良好・積算パルス出力で遠隔管理も可能
                                  もっと読む
                                  0
                                  種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                  フロースイッチ500~5000未満一体形1 / 21 / 2NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログめねじRc(R) / G / NPT1/2 / 3/4
                                  通常単価(税別) :
                                  17,223
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目〜
                                  一部当日出荷可能
                                • ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ

                                    SMC

                                    ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ

                                    小流量(1L/min)の設定が可能。【特長】・設定が容易・カバーを取外さなくても、ドライバで外部から簡単に設定ができる・ランプ付き【用途】・一般産業機械の冷却水設備など各種装置の汎用形断水、減水リレーとして流れの検出確認に用いる
                                    もっと読む
                                    4.54.5
                                    種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                    フロースイッチ10~50未満 / 50~100未満一体形-1スイッチめねじRc(R) / G / NPT3/8 / 1/2 / 3/4
                                    通常単価(税別) :
                                    13,651
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • 汎用圧力スイッチ ISGシリーズ

                                      SMC

                                      汎用圧力スイッチ ISGシリーズ

                                      IP44・IP44相当の圧力スイッチです。【特長】・ランプ付きです【用途】・工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用
                                      もっと読む
                                      4.34.3
                                      種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                      圧力スイッチ-一体形-1スイッチおねじRc(R) / NPT3/8
                                      通常単価(税別) :
                                      7,199
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目〜
                                      一部当日出荷可能
                                    • 空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ

                                        SMC

                                        空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ

                                        【特長】・デジタル表示の流量設定、検出が可能・表示一体型と分離型の2タイプを用意・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力に対応・瞬時流量と積算流量の切換が可能(積算流量値は電源OFF時リセットされます)・2点の独立した流量設定が可能・保護構造IP65
                                        もっと読む
                                        0
                                        種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                        フロースイッチ / 金具-一体形 / 分離形・コネクタ接続-1 / 2NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / パルスめねじRc(R) / G / NPT1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2
                                        通常単価(税別) :
                                        1,084
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目〜
                                        一部当日出荷可能
                                      • 2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)

                                          Panasonic

                                          2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)

                                          【特長】・2画面3色表示で操作が簡単!・操作性はそのままに、4つのバージョンアップでより使いやすく
                                          もっと読む
                                          4.64.6
                                          種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                          圧力センサ-一体形11 / 2 / 3NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログめねじ / おねじ・めねじM5
                                          通常単価(税別) :
                                          7,989
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目〜
                                          一部当日出荷可能
                                        • 2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ

                                            SMC

                                            2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ

                                            オートシフト 2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ。【特長】・オートプリセット/表示値微調整/ピークホールド/ボトムホールド表示・キーロック/ゼロクリア/エラー表示/単位切換/チャタリング防止
                                            もっと読む
                                            4.54.5
                                            種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                            圧力コントローラ / 金具 / ケーブル・コード-分離形・コネクタ接続 / 分離形・端子台接続12----
                                            通常単価(税別) :
                                            262
                                            通常出荷日 :
                                            在庫品1日目〜
                                            一部当日出荷可能
                                          • 汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズ

                                              SMC

                                              汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズ

                                              耐電圧がAC500Vの汎用流体用圧力センサ。【特長】・保護構造:IP65・接流体部材質(配管ポート部):C3604+ニッケルめっき・接流体部材質(圧力センサ受圧部):Al2O3(アルミナ96%)・接流体部材質(Oリング):FKM+グリース(PSE570/573/574)・接流体部材質(角リング):FKM(PSE575/576/577)
                                              もっと読む
                                              4.54.5
                                              種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                              圧力センサ / 金具 / ケーブル・コード-分離形・コネクタ接続11アナログおねじRc(R)1/8 / 1/4
                                              通常単価(税別) :
                                              611
                                              通常出荷日 :
                                              在庫品1日目〜
                                              一部当日出荷可能
                                            • IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L

                                                SMC

                                                IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L

                                                【特長】・測定値を見ながら設定が可能・操作性向上・設定項目の見える化、サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのかが分かります・簡単3ステップ設定・簡単画面切替、測定値を見ながら設定可能・その他のサブ画面表示(ピーク値、ボトム値、またはその両方を同一画面内に表示可能)・ディレー時間最速1.5ms以下(1.5ms以下、20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms、5000msから選択)・便利な機能:コピー機能、オートシフト機能、暗証番号設定機能、省電力機能、分析能切換機能、MPa/kPa切換機能付き・コンパクト&軽量・施工性向上(コネクタ接続で、配管後に配線可能)・IO-Link対応・稼働状況・機器状態を可視化し、通信より遠隔監視・遠隔操作が可能・プロセスデータ内に診断ビットを実装
                                                もっと読む
                                                0
                                                種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                圧力スイッチ / ケーブル・コード-一体形11スイッチおねじ / めねじM / Rc(R) / NPTM5x0.8 / 1/8
                                                通常単価(税別) :
                                                2,484
                                                通常出荷日 :
                                                5日目〜
                                              • 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

                                                  SMC

                                                  2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

                                                  2色表示式の高精度デジタル圧力スイッチ。【特長】・適応流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス・最大10台まで同時コピー可能・操作性および操作感の良い、凸形状のラバースイッチボタンを採用・使い勝手向上・3ステップ設定・2色表示式・配管バリエーション・省スペース【用途】・ISE40A:正圧用・ZSE40A:真空圧・ZSE40AF:連成圧用
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                  金具--------
                                                  通常単価(税別) :
                                                  413
                                                  通常出荷日 :
                                                  在庫品1日目〜
                                                  一部当日出荷可能
                                                • デジタル圧力センサ

                                                    ミスミ

                                                    デジタル圧力センサ

                                                    【特長】・圧力をデジタル表示可能なセンサです。・30X30㎜のコンパクトなサイズです。
                                                    もっと読む
                                                    種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                    圧力センサ-分離形・コネクタ接続22-おねじ--
                                                    通常単価(税別) :
                                                    7,280
                                                    通常出荷日 :
                                                    在庫品1日目
                                                    当日出荷可能
                                                  • 小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ

                                                      CKD

                                                      小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ

                                                      【特長】・シリコンマイクロマシニングを応用した白金センサチップ・新提案の整流機構により、従来にないコンパクト・高速応答を実現・測定部直近の可動部先端への取付が可能となり、システムとしての電子部品の吸着確認や漏れ検査などに活用できる熱式流量センサ・ラピフロー(R)
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                      圧力センサヘッド / フローセンサ / フローモニタ~10未満 / 10~50未満分離形・コネクタ接続11 / 2 / 3NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログめねじ / ワンタッチ継手 / 直付M5
                                                      通常単価(税別) :
                                                      10,203
                                                      通常出荷日 :
                                                      3日目〜
                                                    • 3色表示 デジタルフロースイッチ 大流量タイプ PF3A7□Hシリーズ

                                                        SMC

                                                        3色表示 デジタルフロースイッチ 大流量タイプ PF3A7□Hシリーズ

                                                        省エネ管理にデジタルフロースイッチ。【特長】・流量レンジ:最大12,000L/min・レンジアビリティ:100:1(最大流量値:最小流量値)・1台で幅広い流量の計測が可能・耐ドレン・異物性能向上・圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)・スルーボア構造、圧力損失低減、流路内メンテナンスフリー・3色・2画面表示、視認性が良好・設定最小単位2L/min・ノングリース・表示部90°回転、表示反転・デジタル表示で見える化・積算パルス出力で遠隔管理も可能
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                        フロースイッチ500~5000未満 / 5000以上一体形12NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログめねじRc(R) / G / NPT1 / 1 1/2 / 2
                                                        通常単価(税別) :
                                                        52,343
                                                        通常出荷日 :
                                                        在庫品1日目〜
                                                        一部当日出荷可能
                                                      • フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズ

                                                          SMC

                                                          フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズ

                                                          多様な構造(防水種別)のフロースイッチ。【特長】・3/4B~6Bまでの配管に適用・IP42相当、IP44相当に対応・幅広い適用流体・接液部金属材質:銅合金、ステンレス【用途】・空気調和装置、水処理装置などの各種装置の汎用形断水、減水リレーとして液体の流れの検出・確認に用いる・開放型、防滴・防雨型、防沫・防噴流型
                                                          もっと読む
                                                          種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                          フロースイッチ50~100未満 / 500~5000未満一体形-1スイッチおねじRc(R) / NPT3/4 / 1
                                                          通常単価(税別) :
                                                          10,291
                                                          通常出荷日 :
                                                          在庫品1日目〜
                                                          一部当日出荷可能
                                                        • 小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(ステンレスボディタイプ)

                                                            CKD

                                                            小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(ステンレスボディタイプ)

                                                            【特長】・アウトガスを嫌う不活性ガス管理に最適・IO-Linkモデル登場・回転表示できる液晶ディスプレイ・豊富なバリエーション・かんたん取付(オプション)・省スペース
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                            フローセンサ~10未満 / 10~50未満 / 50~100未満 / 100~500未満 / 500~5000未満一体形-1 / 2 / 3NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログめねじ / くい込み継手Rc(R) / G / NPT1/8 / 1/4 / 1/2
                                                            通常出荷日 :
                                                            51日目
                                                          • 3画面 多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200Aシリーズ

                                                              SMC

                                                              3画面 多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200Aシリーズ

                                                              【特長】・最大4つの圧力センサが接続可能!・測定値を見ながら設定が可能・IO-Link対応
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                              圧力モニタ / 金具 / ケーブル・コード-分離形・コネクタ接続45NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ---
                                                              通常単価(税別) :
                                                              262
                                                              通常出荷日 :
                                                              在庫品1日目〜
                                                              一部当日出荷可能
                                                            • デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35シリーズ

                                                                SMC

                                                                デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35シリーズ

                                                                レギュレータ内蔵タイプのデジタル圧力スイッチ。【特長】・モジュラタイプ取り付け可能・ARM10/11シリーズ取り付け可能・圧力表示単位切換可能・チャタリング防止機能付き・省電力モード
                                                                もっと読む
                                                                種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                圧力スイッチ / 金具 / ケーブル・コード-一体形-1NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ---
                                                                通常単価(税別) :
                                                                307
                                                                通常出荷日 :
                                                                在庫品1日目〜
                                                                一部当日出荷可能
                                                              • 空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ

                                                                  SMC

                                                                  空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ

                                                                  【特長】・10mA前後の微小負荷に対応可能です・リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます・電気配線スペースが広く、また電気配線穴はG1/2コネクタにより配線の固定が可能です・圧力調整範囲:0.1~0.7MPa・頻度:1回/秒・製品寿命:1,000万回・表示ランプ付対応
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                  圧力スイッチ-一体形-1スイッチめねじRc(R) / NPT1/4
                                                                  通常単価(税別) :
                                                                  5,378
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  在庫品1日目〜
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                • 薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ

                                                                    SMC

                                                                    薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ

                                                                    薄形9.8mm デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10シリーズ。【特長】・最大10台まで同時コピー可能・マスタ側(コピー元)センサの設定値をスレーブ側センサへコピーできます・多方向からの視認性が向上・インジケータランプ表示で吸着/破壊圧の確認が一目で可能【用途】・直接取付/パネルマウント/DINレール取付に使用
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                    圧力スイッチ / 金具-一体形12NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログおねじ / めねじM / Rc(R) / NPTM5x0.8 / 1/8
                                                                    通常単価(税別) :
                                                                    152
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    在庫品1日目〜
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                  • カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ

                                                                      CKD

                                                                      カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ

                                                                      【特長】・流量0.4~250L/minに対応します・水温測定機能を全機種に標準装備しています・手動弁で流量調整が出来ます(オプション)・温水95℃まで対応しています・本体を動かすことなく液晶表示が90℃ずつ回転出来ます・見やすい2画面カラー液晶表示・IO-Linkモデル
                                                                      もっと読む
                                                                      種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                      フローセンサ~10未満 / 10~50未満 / 50~100未満 / 100~500未満一体形-2NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログめねじRc(R) / G / NPT3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      7日目〜
                                                                    • エアコンビネーション AC-Dシリーズ 圧力スイッチ

                                                                        SMC

                                                                        エアコンビネーション AC-Dシリーズ 圧力スイッチ

                                                                        エアコンビネーション AC-Dシリーズの圧力スイッチです。コンパクトに一体化された圧力スイッチも簡単に取付けられ、ラインの圧力検出が容易にできます。
                                                                        もっと読む
                                                                        0
                                                                        種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                        圧力スイッチ-分離形・コネクタ接続11-めねじRc(R) / G3/8 / 1/2
                                                                        通常単価(税別) :
                                                                        5,789
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        9日目
                                                                      • デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-Dシリーズ

                                                                          CKD

                                                                          デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-Dシリーズ

                                                                          【特長】・緑・赤の表示色の設定が可能となり、圧力状態が一目でわかります。・圧力単位切換が可能です。・工数低減・ミス防止に最適です。・保護構造:IP65。・ケーブルがコネクタ接続のため、電気配線後の圧力スイッチ取付が可能です。・めねじ、おねじから選択頂けます。
                                                                          もっと読む
                                                                          0
                                                                          種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                          圧力センサ-一体形12 / 3NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログおねじ / めねじRc(R)1/8
                                                                          通常単価(税別) :
                                                                          7,861
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          5日目
                                                                        • 微差圧センサ PSE550シリーズ

                                                                            SMC

                                                                            微差圧センサ PSE550シリーズ

                                                                            通電確認用LED表示付き 微差圧センサ PSE550シリーズ。【特長】・アナログ出力(電圧/電流)・直接取付/ブラケット取付【用途】・風量管理/液面検出/フィルタの目詰まり監視に使用
                                                                            もっと読む
                                                                            種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                            圧力センサ / 金具-分離形・コネクタ接続11アナログニップル--
                                                                            通常単価(税別) :
                                                                            391
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            在庫品1日目〜
                                                                            一部当日出荷可能
                                                                          • 3画面 デジタル表示設定器 PSE300Aシリーズ

                                                                              SMC

                                                                              3画面 デジタル表示設定器 PSE300Aシリーズ

                                                                              【特長】・5機種の圧力センサに対応・測定値を見ながら設定が可能・NPN/PNP切替機能・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)・操作性向上
                                                                              もっと読む
                                                                              0
                                                                              種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                              圧力モニタ-分離形・コネクタ接続13NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ---
                                                                              通常単価(税別) :
                                                                              9,586
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              6日目〜
                                                                            • デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

                                                                                コガネイ

                                                                                デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

                                                                                2画面3色表示で操作が簡単。しきい値の直接設定が可能。UL規格、CEマーキング対応。
                                                                                もっと読む
                                                                                0
                                                                                種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                                圧力センサ / 金具-分離形・コネクタ接続-2NPNオープンコレクタ / アナログおねじ・めねじRc(R)1/8
                                                                                通常単価(税別) :
                                                                                429
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                在庫品1日目〜
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                              • プレッシャセンサ PSE530シリーズ

                                                                                  SMC

                                                                                  プレッシャセンサ PSE530シリーズ

                                                                                  アナログ出力(電圧) プレッシャセンサ PSE530シリーズ。【特長】・コネクタ接続【用途】・ラジエターのモレ試験に使用
                                                                                  もっと読む
                                                                                  0
                                                                                  種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                                  圧力センサ / ケーブル・コード-分離形・コネクタ接続11アナログおねじ / ワンタッチ継手MM5x0.8
                                                                                  通常単価(税別) :
                                                                                  901
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  在庫品1日目〜
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                • 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80/ISE80シリーズ

                                                                                    SMC

                                                                                    汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80/ISE80シリーズ

                                                                                    ステンレスダイヤフラム採用、汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80/ISE80。【特長】・異常値がひと目でわかる2色表示式・3ステップ設定・背面と下の2方向から配管可能・センサ部、継手部は溶接構造・キーロック時は特定の管理者以外操作できないようにする暗証番号設定機能・表示値のちらつきを抑える分解能切換機能・表示を消灯することで消費電力を抑える省電力機能・真空圧用/連成圧用/正圧用の表示単位を統一することができるMPa/kPa切換機能
                                                                                    もっと読む
                                                                                    4.54.5
                                                                                    種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                                    金具--------
                                                                                    通常単価(税別) :
                                                                                    711
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    6日目
                                                                                  • 小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ

                                                                                      SMC

                                                                                      小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ

                                                                                      簡単な配線コネクタタイプ 小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ。【特長】・応差の設定が可能・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能
                                                                                      もっと読む
                                                                                      種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                                      圧力スイッチ-分離形・コネクタ接続11 / 2NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログおねじ / 直付Rc(R) / NPT1/8
                                                                                      通常単価(税別) :
                                                                                      11,318
                                                                                      通常出荷日 :
                                                                                      在庫品1日目〜
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                    • 小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

                                                                                        CKD

                                                                                        小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

                                                                                        【特長】・回転表示できる液晶ディスプレイ(LCD表示)・豊富なバリエーション・省スペース
                                                                                        もっと読む
                                                                                        0
                                                                                        種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                                        フローセンサ~10未満 / 10~50未満 / 50~100未満 / 100~500未満 / 500~5000未満一体形-1 / 2 / 3NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログめねじ / ワンタッチ継手Rc(R)1/8 / 1/4 / 1/2
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        51日目〜
                                                                                      • 3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ

                                                                                          SMC

                                                                                          3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ

                                                                                          【特長】・密接設置による省スペース化が可能・逆流検知が可能・ゼロリセット設定が可能・繰返し精度:±1.5%F.S.(アナログ出力)・3色2画面表示・設置後に流れ方向の変更が可能
                                                                                          もっと読む
                                                                                          0
                                                                                          種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                                          フロースイッチ10~50未満 / 100~500未満一体形 / 分離形・コネクタ接続11 / 2NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログめねじRc(R) / G / NPT3/8 / 1/2 / 3/4 / 1
                                                                                          通常単価(税別) :
                                                                                          52,007
                                                                                          通常出荷日 :
                                                                                          3日目〜
                                                                                        • 小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズ

                                                                                            CKD

                                                                                            小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズ

                                                                                            小形流量コントローラ・ラピフローFCMシリーズ。【特長】・適応流体は、空気、窒素、アルゴン、酸素、メタン、プロパン等の各種ガスに対応。さらに、水素、ヘリウムが適応流体に加わりました。多彩な用途にご利用できます・バーナーの火力制御等の供給圧力の低い燃焼ガスの流量制御が可能になりました・サイズは70×70×30(縦×横×幅)・狭いスペースや可動部に設置でき、設備の小型化・軽量化に貢献します・シリコンマイクロマシニングを応用した・白金センサチップの採用で、0.5secの高速制御が可能・電源電圧はDC24V。汎用の単電源で動作します・独自の整流機構により、流量制御性を左右する再現性の向上を図りました・鉛や六価クロムなどの地球環境に悪影響を及ぼす物質を、使用材料から完全排除しました・流量値を3桁でデジタル表示・エラー表示の他、出力状態(スイッチ出力ON-OFF)を表示・パラレル入力(PLC等のON/OFF信号、10bit分解能1024)で制御可能。D/Aコンバータ等のアナログ入出力機器が不要です・エラー表示機能・ゼロ・スパン調整機能・プリセット入力機能・ダイレクトメモリ機能・スイッチ出力機能・流量積算機能・自動遮断機能
                                                                                            もっと読む
                                                                                            0
                                                                                            種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                                            フローコントローラ~10未満 / 10~50未満 / 50~100未満 / 100~500未満一体形12NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / スイッチおねじ / めねじ / ワンタッチ継手 / くい込み継手Rc(R) / UNF / VCR1/4 / 1 1/2
                                                                                            通常出荷日 :
                                                                                            8日目〜
                                                                                          • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ

                                                                                              SMC

                                                                                              3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ

                                                                                              【特長】・測定値を見ながら設定可能・IO-Link・斜め表示部採用各種取付位置における視認性を確保・表示部回転機構採用設置後に表示部を336°回転が可能
                                                                                              もっと読む
                                                                                              0
                                                                                              種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                                              圧力スイッチ-一体形12スイッチめねじRc(R) / G / NPT1/4
                                                                                              通常単価(税別) :
                                                                                              23,595
                                                                                              通常出荷日 :
                                                                                              6日目〜
                                                                                            • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用](DPH-100/DPC-100/DPS-400)

                                                                                                Panasonic

                                                                                                ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用](DPH-100/DPC-100/DPS-400)

                                                                                                一本貫通型! 六角レンチでセンサヘッドの取り付けが可能です。
                                                                                                もっと読む
                                                                                                0
                                                                                                種類流量範囲(最大値)(L/min)センサ・モニタ構造入力点数出力点数出力方式配管口の種類配管ねじの種類配管ねじの呼び
                                                                                                圧力コントローラ / 圧力センサヘッド-分離形・コネクタ接続 / 分離形・端子台接続1 / 21 / 2 / 3NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログおねじ / おねじ・めねじ--
                                                                                                通常単価(税別) :
                                                                                                7,008
                                                                                                通常出荷日 :
                                                                                                在庫品1日目〜
                                                                                                一部当日出荷可能

                                                                                              圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                              比較リスト