17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

ダイヤフラム・ピンチバルブ

ダイヤフラム・ピンチバルブとは、別名ゲート弁とも呼ばれ、流路を直接挟んだり潰したりすることで流量の調整を行うバブルです。ピンチバブルは、チューブを外側から押しつぶすことで、チューブ内の流体を制御する仕組みになっています。またダイヤフラムバルブは、バルブ本体と駆動部、ダイヤフラム弁で構成されており、駆動部がダイヤフラム弁を引き上げたり押し付けたりすることで、流路の開閉を行います。本体に、流体を供給するための金属管やチューブを接続して使用します。ふっ素樹脂などからできた弾性体のダイヤフラム弁を用いると、シール性が高くなります。手動式と電動式のものを選べます。空気やガスなどの気体専用の製品がありますが、気体あるいは水や薬品、オイルなどのあらゆる流体に対応可能な製品もあります。

真空配管 クリーン洗浄品

    • 高純度ガス系バルブ KD ダイヤフラムバルブ ストレートタイプ 手動

        キッツSCT

        高純度ガス系バルブ KD ダイヤフラムバルブ ストレートタイプ 手動

        【特長】・「KD」シリーズは、コンパクトデザインのダイレクトダイヤフラムバルブとして、高いCv値を実現し、半導体用高純度ガスに対応できる品質を備え、高耐久・高耐蝕性能を両立させた信頼性の高いバルブです・ボディ縦穴寸法を最小限にし、内容積を1.2cm(1/4"CVCオスOpen時)まで小さくする事により優れたガス置換特性を実現しています・独自の接ガス部シール構造により高いシール性能と高耐久化、脱ガス性能、耐蝕性能を極限まで追求しました・厳選されたダイヤフラム素材による高耐蝕性能と、独自の成型方法による加工により極限まで個体差をなくし、高い耐久性能を実現しました・最高レベルの製造環境と内面研磨処理により、半導体用高純度ガスに対応しパーティクル性能を極限まで追及しました
        もっと読む
        0
        本体形状本体材質使用流体呼び圧力供給側 接続種類供給側 配管ねじの呼び供給側 管フランジの呼び供給側 配管パイプ径(φ)制御側 接続種類
        ストレートステンレス空気 / ガス-Rc(R) / 金属管接続1/2B ~ 1/4B-3/8B(10A)Rc(R) / 金属管接続
        通常単価(税別) :
        40,270
        通常出荷日 :
        11日目〜
      • エスロンバルブ ダイヤフラムバルブ

          積水化学工業

          エスロンバルブ ダイヤフラムバルブ

          【特長】・隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します・隔膜の応力緩和の低減により、外漏れに対する高い安全性を確保しています・高温使用時の隔膜応力緩和を低減させた高温仕様品も対応可能です・ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています・ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています・フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています
          もっと読む
          0
          本体形状本体材質使用流体呼び圧力供給側 接続種類供給側 配管ねじの呼び供給側 管フランジの呼び供給側 配管パイプ径(φ)制御側 接続種類
          ストレート樹脂製水 / 油 / 薬品-管フランジ-1B ~ 4B-管フランジ
          通常単価(税別) :
          12,099
          通常出荷日 :
          7日目
        • MEGA(R)-ONE LM 低圧マニュアルオペレーションバルブ

            フジキン

            MEGA(R)-ONE LM 低圧マニュアルオペレーションバルブ

            【特長】・MEGA(R)-ONE LMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成したバルブです・従来のMEGA(R)-ONE LMの性能はそのままに、コンパクト化を図りました
            もっと読む
            本体形状本体材質使用流体呼び圧力供給側 接続種類供給側 配管ねじの呼び供給側 管フランジの呼び供給側 配管パイプ径(φ)制御側 接続種類
            ストレート / 横形3方向ステンレス水 / 空気 / ガス / 薬品-金属管接続 / 突合せ溶接--6.35 ~ 12.7金属管接続 / 突合せ溶接
            通常単価(税別) :
            18,136
            通常出荷日 :
            3日目〜
          • ダイヤフラムバルブ14型

              旭有機材

              ダイヤフラムバルブ14型

              【特長】・リニアに近い流量特性・漏れ防止に高い信頼性のある新ラバーを、ダイヤフラム、クッションに採用・低トルクでの高いシール性能を実現した、独自設計・ダイヤフラムの交換がワンタッチでできるバヨネット構造・設置が手軽で確実に行える、ボトムスタンドを装備
              もっと読む
              0
              本体形状本体材質使用流体呼び圧力供給側 接続種類供給側 配管ねじの呼び供給側 管フランジの呼び供給側 配管パイプ径(φ)制御側 接続種類
              ストレート樹脂製-10K管フランジ-1B-管フランジ
              通常単価(税別) :
              25,518
              通常出荷日 :
              9日目
            • MEGA-ONE LM 低圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ

                フジキン

                MEGA-ONE LM 低圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ

                【特長】・各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成したバルブです
                もっと読む
                0
                本体形状本体材質使用流体呼び圧力供給側 接続種類供給側 配管ねじの呼び供給側 管フランジの呼び供給側 配管パイプ径(φ)制御側 接続種類
                ストレートステンレス水 / 空気 / ガス / 薬品-金属管接続 / 突合せ溶接--6.35B金属管接続 / 突合せ溶接
                通常単価(税別) :
                38,765
                通常出荷日 :
                8日目
              • NEW MEGA-ONE LS 新タイプ 低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ)

                  フジキン

                  NEW MEGA-ONE LS 新タイプ 低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ)

                  【特長】・各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90度開閉ダイヤフラムバルブです・スプリングの力により安定したシール性能が維持できます・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成したバルブです・新ハンドルの採用によりヒューマンインターフェースを向上させたバルブです
                  もっと読む
                  0
                  本体形状本体材質使用流体呼び圧力供給側 接続種類供給側 配管ねじの呼び供給側 管フランジの呼び供給側 配管パイプ径(φ)制御側 接続種類
                  ストレートステンレス水 / 空気 / ガス / 薬品-突合せ溶接--6.35B突合せ溶接
                  通常単価(税別) :
                  24,816
                  通常出荷日 :
                  3日目
                • MEGA(R)-MINI HA 高圧コンパクトエアオペレーションバルブ

                    フジキン

                    MEGA(R)-MINI HA 高圧コンパクトエアオペレーションバルブ

                    【特長】・MEGA(R)-MINI HAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成したバルブです・従来のMEGA(R)-MINI HAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました
                    もっと読む
                    0
                    本体形状本体材質使用流体呼び圧力供給側 接続種類供給側 配管ねじの呼び供給側 管フランジの呼び供給側 配管パイプ径(φ)制御側 接続種類
                    ストレートステンレス水 / 空気 / ガス / 薬品-突合せ溶接--6.35突合せ溶接
                    通常単価(税別) :
                    41,813
                    通常出荷日 :
                    4日目
                  • MEGA(R)-MINI HM 高圧コンパクトマニュアルバルブ

                      フジキン

                      MEGA(R)-MINI HM 高圧コンパクトマニュアルバルブ

                      【特長】・MEGA(R)-MINI HMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成したバルブです
                      もっと読む
                      0
                      本体形状本体材質使用流体呼び圧力供給側 接続種類供給側 配管ねじの呼び供給側 管フランジの呼び供給側 配管パイプ径(φ)制御側 接続種類
                      ストレートステンレス水 / 空気 / ガス / 薬品-突合せ溶接--6.35突合せ溶接
                      通常単価(税別) :
                      26,827
                      通常出荷日 :
                      4日目

                    このカテゴリに関連するミスミ ユニット事例

                    その他の事例を探す

                    ダイヤフラム・ピンチバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                    比較リスト