メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MEGA(R)-MINI HA 高圧コンパクトエアオペレーションバルブ

通常単価(税別)
46,032円
税込単価
50,635円
通常出荷日:4日目

【特長】・MEGA(R)-MINI HAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性...

詳細を確認

型番:

FPR-NSD-721-6.35-2-316LP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

FPR-NSD-721-6.35-2-316LPの仕様・寸法情報

本体形状
[ストレート] ストレート
本体材質
[ステンレス] SUS316L
使用流体
水 / 空気 / ガス / 薬品
供給側 接続種類
[突合せ溶接] 溶接(UJR継手)
供給側 配管パイプ径(φ)
6.35
制御側 接続種類
[突合せ溶接] 溶接(UJR継手)
制御側 配管パイプ径(φ)
6.35
ハンドル形状
丸形ハンドル
本体ライニング
なし
本体仕様
ノーマルクローズタイプ
最高使用圧力(MPa)
20.5
使用流体温度範囲(℃)
-10~40
UJR接続種類
両端UJRめす接続
シート材質
PCTFE
本体材質詳細
SUS316L(Wメルト材)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FPR-NSD-721-6.35-2-316LP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,032円
( 50,635円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MEGA(R)-MINI HAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです
・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成したバルブです
・従来のMEGA(R)-MINI HAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEGA(R)-MINI HA 高圧コンパクトエアオペレーションバルブの型番FPR-NSD-721-6.35-2-316LPのページです。 型番FPR-NSD-721-6.35-2-316LPに関する仕様情報を記載しております。
MEGA(R)-MINI HA 高圧コンパクトエアオペレーションバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEGA(R)-MINI HA 高圧コンパクトエアオペレーションバルブ
MEGA(R)-MINI HM 高圧コンパクトマニュアルバルブ
ライニングダイヤフラムバルブ
エスロンバルブ ダイヤフラムバルブ
MEGA(R)-ONE LM 低圧マニュアルオペレーションバルブ
ダイヤフラムバルブ14型
メーカーフジキンフジキンキッツ積水化学工業フジキン旭有機材
通常価格46,032円26,827円 -70,950円 -12,099円 -18,136円 -25,518円
通常出荷日4日目4日目4日目7日目3日目〜9日目
本体形状ストレートストレートストレートストレート-ストレート
本体材質SUS316LSUS316Lステンレス鋳鋼PVCSUS316LPP
使用流体水 / 空気 / ガス / 薬品水 / 空気 / ガス / 薬品水 / 空気水 / 油 / 薬品水 / 空気 / ガス / 薬品-
供給側 接続種類溶接(UJR継手)溶接(UJR継手)管フランジフランジ式(JIS10K)-管フランジ
供給側 配管パイプ径(φ)6.356.35----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラム・ピンチバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました