17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

トグルクランプ・関連部品

トグルクランプとは、トグルの仕組みによって対象物を固定する治具です。溶接治具や組み立て作業などに使用します。締圧力があり固定しやすい下面押さえ・ハンドル横型クランプ、省スペースで押さえ込みが調整できる下面押さえ・ハンドル立型クランプ、横押し動作のクランプにより、ワークを横から押さえられる横押し型クランプ、アームやハンドルを自由な角度で溶接できる溶接型クランプなど、さまざまな形状のものがあります。それぞれのトグルクランプに特徴があるため、目的や使い勝手に応じて最も適したものを選択することが必要です。また、トグルクランプには専用のボルトや金具などのアクセサリーもあるため、こちらも適切なものを選択する必要があります。

ミスミでまとめて効率化!このカテゴリもご用意しています

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト